Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.
Kein Filter verfügbar
N5280A
Verwenden Sie dieses 4-Kanal-Frequenzumrichter-Testset mit dem Netzwerkanalysator N5242A und dem Messempfänger N5264A.
Der N5280A ist ein Vierkanal-Frequenzumrichter-Testgerät. Dieses Testgerät wird zusammen mit dem 2- oder 4-Port-Netzwerkanalysator N5242A (PNA-X) und dem Messempfänger N5264A verwendet.
N9910X
Das N9910X RF- und Mikrowellen-Handgerätzubehör ergänzt die Installations- und Wartungstestgeräte von Keysight.
Das N9910X RF- und Mikrowellen-Handgerätzubehör ergänzt die Installations- und Wartungstestgeräte von Keysight.
Mit diesem Zubehör erhalten Sie eine Komplettlösung für Ihre Messanforderungen mit Keysight-Werkzeugen.
85320A
Bei Verwendung dieses Moduls mit der LO/IF-Verteilereinheit 85309B wird ein Mikrowellensignal in ein ZF-Signal umgewandelt.
Das Keysight 85320A Testmischermodul wandelt Mikrowellensignale in ZF-Signale um, wenn es mit der LO/IF-Verteilungseinheit 85309B verwendet wird.
85320B
Bei Verwendung dieses Moduls mit der LO/IF-Verteilungseinheit 85309B wird ein Mikrowellensignal in ein ZF-Signal umgewandelt.
Das Keysight 85320B Referenzmischermodul wandelt Mikrowellensignale in ZF-Signale um, wenn es mit der LO/ZF-Verteilungseinheit 85309B verwendet wird.
N9311X
Das N9311X HF- und Mikrowellen-Zubehörset ergänzt die kostengünstigen Hand- und Tischgeräte von Keysight. Wählen Sie das passende Zubehör für Ihre Messanforderungen.
Das HF- und Mikrowellen-Zubehörset N9311X ergänzt die kostengünstigen Hand- und Tischgeräte von Keysight (N9330B, N9340B, N9310A, N9320B, N9000A). Mit diesem Zubehör erhalten Sie eine Komplettlösung für Ihre Messanforderungen, wenn Sie die kostengünstigen Hand- und Tischgeräte von Keysight verwenden.
N6850A
Die N6850A ist eine passive, omnidirektionale Antenne für Empfänger, die bis zu 6 GHz arbeiten. Sie ist für die Verwendung mit dem N6841A RF Sensor, tragbaren Spektrumanalysatoren, Spektrumanalysatoren oder jedem anderen Empfänger geeignet.
Die N6850A ist eine passive, omnidirektionale Antenne für Empfänger, die bis zu 6 GHz arbeiten. Sie ist für die Verwendung mit dem Handfunkgerät N6841A RF-Sensor vorgesehen. Spektrumanalysatoren , Spektrumanalysatoren oder einem beliebigen Empfänger. Im Lieferumfang enthalten sind eine Montagehalterung für Stangen-, Schienen- oder Stativbefestigung sowie ein Typ-N-Kabel.
85572A
Die 85572A Triaxial-Isotropantenne für elektromagnetische Felder (EMF), die mit dem Handanalysator FieldFox verbunden ist.
Die Messung elektromagnetischer Felder (EMF) ist notwendig, um die Gesamtexposition gegenüber Hochfrequenzstrahlung in einem bestimmten Gebiet aufgrund des Einsatzes verschiedener Hochfrequenz-/Mikrowellennetze wie Mobiltelefone, Basisstationen, WLAN® , Smart Meter, IoT-Geräte sowie Satelliten- und Radarsysteme zu bewerten. Die von Regierungs- und Aufsichtsbehörden festgelegten Expositionsgrenzwerte müssen vor Ort auf Einhaltung überprüft werden.
Die Keysight FieldFox Option 358 Messanwendung, verbunden mit der Keysight 85572A EMF triaxialen isotropen Antenne, ermöglicht EMF-Messungen im Spektrumanalysator- und im OTA-5G-New-Radio-Modus (NR). Mit FieldFox Option 370 bzw. 371 können EMF-Messungen zusätzlich im OTA-LTE-FDD- bzw. TDD-Modus durchgeführt werden. Die gesamte Feldstärke ist über das relevante Frequenzband messbar.
Wesentliche Merkmale
85574A
Die 85574A ist eine tragbare Breitbandantenne für die HF-Peilung (DF) in einem Frequenzbereich von 20 MHz bis 8,5 GHz.
Die Keysight 85574A ist eine tragbare Breitbandantenne mit einem Frequenzbereich von 20 MHz bis 8,5 GHz. Sie wurde primär für die HF-Peilung und Sendersuche entwickelt und lässt sich nahtlos in den Keysight FieldFox Handspektrumanalysator integrieren, der mit Option 366 (manuelle Störungserkennungssoftware) und Option 307 (GPS-Empfänger) ausgestattet ist. Dieses System ermöglicht Netzwerkmanagern die effiziente Lokalisierung von HF-Störquellen.
85309B
Bei Verwendung dieses Geräts mit 85320A/B Mischern muss ein Mikrowellensignal in ein ZF-Signal umgewandelt werden.
Die Keysight 85309B LO/IF-Verteilungseinheit, die mit den Mischern 85320A/B verwendet wird, wandelt ein Mikrowellensignal in ein ZF-Signal um.
85571A
Die 64-elementige, einpolarisierte 5G-Phased-Array-Antenne deckt den Frequenzbereich von 27,5 bis 30 GHz ab. Eine planare Antenne, die mehrere Strahlbreiten unterstützt, kann zur Kanalentzerrung, HF-Abtastung und Verbesserung des Signal-Rausch-Verhältnisses eingesetzt werden.
Zu den Technologien, die 5G-Netze antreiben, gehören größere Bandbreiten, Millimeterwellenfrequenzen sowie massives Multiple Input/Multiple Output (MIMO), Beamforming-Steuerung und Datenkanäle. MIMO nutzt Mehrwegeausbreitung in urbanen Umgebungen und Beamforming-Systeme, die die Energieübertragung bündeln, um gezielt bestimmte Nutzer zu erreichen. Die gezielte Ansprache bestimmter Nutzer reduziert den Stromverbrauch der Basisstationen und ermöglicht Verbindungen mit hohem Signal-Rausch-Verhältnis, die notwendig sind, um die Verluste im Millimeterwellenkanal auszugleichen. Diese fortschrittlichen Technologien erhöhen die Komplexität des Funkzugangsnetzes erheblich.
5G-Betreiber und Netzwerkgerätehersteller benötigen neue drahtlose Testgeräte für Feldtests von Netzwerk- und Endgeräten sowie Optimierungswerkzeuge für die Bereitstellung und Leistungsprüfung dieser Netze. Der tragbare Mikrowellenanalysator FieldFox von Keysight bietet in Kombination mit einer Phased-Array-Antenne eine einzigartige, mobile Lösung zur Messung und Analyse der 5G-Luftschnittstelle im Feld.
Diese 5G-Phased-Array-Antenne mit 64 Elementen und einfacher Polarisation deckt den Frequenzbereich von 27,5 bis 30 GHz ab. Die planare Antenne, die mehrere Strahlbreiten unterstützt, kann zur Kanalentzerrung, HF-Abtastung und Verbesserung des Signal-Rausch-Verhältnisses eingesetzt werden. Sie kann als eigenständige Komponente oder in Kombination mit anderen Arrays synchronisiert werden, um hybrides Beamforming und MIMO-Funktionalität als Teil eines größeren Arrays zu ermöglichen.
N5281A
Verwenden Sie dieses 4-Kanal-Frequenzumrichter-Testset mit dem Netzwerkanalysator N5242A und dem Messempfänger N5264A.
Der N5281A ist ein 4-Kanal-Frequenzumrichter-Testgerät. Dieses Testgerät wird zusammen mit dem 2- oder 4-Port-Netzwerkanalysator N5242A (PNA-X) und dem Messempfänger N5264A verwendet.
Maximale Leistungsstufen
| Schadenspegel der HF-Eingangsleistung | |
|---|---|
| RF-Anschluss | +18 dBm |
| LO-Port | +5 dBm |
| Optimale LO-Leistung | 0 dBm (±1 dB) |
| HF-Eingang bei typischer Kompression von 0,1 dB | |
| 10 MHz bis 50 GHz | -10 dBm |
| ZF-Ausgangspegel 1 | |
| 10 MHz bis 26.5 GHz | 5 dB bis -10 dB |
| 26,5 MHz bis 50 GHz 2 | -10 dB bis -20 dB |
Der IF-Ausgangspegel basiert auf dem HF-Eingang bei einer typischen Kompression von 0,1 dB.
2. 3. Harmonischer Modus.
Besuchen Sie die Homepage: Antennentest und HF-Subsysteme
N9910XVDI
Der N9910XVDI erweitert den Frequenzbereich der FieldFox-Handanalysatoren auf bis zu 170 GHz.
Ingenieure im Außendienst benötigen präzise Millimeterwellenmessungen (mmWave), um moderne drahtlose Kommunikations- und Radarsysteme weiterzuentwickeln. Diese Präzision ist entscheidend für 5G-, 6G-, Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungs- und Automobilradar-Sende-/Empfangstests. Keysight FieldFox bietet hierfür die passende Lösung. In Kombination mit den Keysight N9910XVDI Frequenzerweiterungsmodulen ermöglicht es mmWave-Messungen in einer leichten, tragbaren Lösung. Diese mmWave-Lösung deckt Frequenzen bis 90 GHz und darüber hinaus ab¹ und bietet ein praktikables und kostengünstiges Werkzeug zur mmWave-Signalanalyse im Feld und im Labor.
Für WR15 (50 bis 75 GHz) und WR12 (60 bis 90 GHz) bestellen Sie bitte N9910XVDI-W15 bzw. N9910XVDI-W12 unter der Modellnummer N9910XVDI bei Keysight. Für Frequenzen über 90 GHz bis 170 GHz bestellen Sie bitte PSAX direkt bei VDI .
2 Für die Kombianalysatoren ist die Spektrumanalysator-Option (Option 233) erforderlich.