Keysight Signalanalysatoren der Profiklasse

Höchste Leistung in einem Tischsignalanalysator

Keysight Pro Signal und Spektrumanalysatoren Sie sind in zwei Klassen erhältlich. Die XA6-Klasse umfasst die SA6320A-Modelle, die XA7-Klasse die UXA-Modelle. Sie eignen sich ideal für Forschung und Entwicklung der nächsten Generation sowie für Hochgeschwindigkeits-Konformitätstests nach den neuesten Standards wie 5G NR (FR1 und FR2), Wi-Fi 6E/7 und 802.11 a/d/a. Basierend auf unserer Expert Die Pro-Signalanalysatoren setzen mit ihrer höchsten Frequenzabdeckung, extrem breiten Bandbreite und dem niedrigsten Rauschpegel neue Maßstäbe in puncto Leistung – entwickelt für Ihre anspruchsvollsten Messherausforderungen, einschließlich enger Designtoleranzen und komplexer Modulationen. Wählen Sie eine unserer beliebtesten Konfigurationen oder stellen Sie sich Ihr individuelles System zusammen. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.

Hochfrequenzabdeckung

Hochpräzise Analysen von übergeordneten Kommunikationssystemen, Radarsystemen und Luft- und Raumfahrtanwendungen, die Breitbandtests erfordern.

Ultrabreitbandbreite

Eine breite Analysebandbreite von 1 bis 8 GHz ermöglicht die gleichzeitige Erfassung und Analyse mehrerer Signale über breite Frequenzbereiche hinweg für komplexe Drahtlos- und Radartests.

Niedrigster Geräuschpegel

Extrem niedriges Rauschen mit optionaler Rauschpegelerweiterung, die durch zweistufige Filterverarbeitung die Erkennung schwacher Signale mit außergewöhnlicher Klarheit und minimalen Störungen ermöglicht.

Präzise Signalklarheit

Interne Wandler, die speziell für HF- und Mikrowellenanwendungen entwickelt wurden, ermöglichen präzise Messungen in empfindlichen Umgebungen bei geringfügigen Frequenzabweichungen.

Produktbild
  • Maximum frequency

    50 GHz bis 110 GHz

  • Maximum analysis bandwidth

    1 GHz bis 8 GHz

  • Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)

    -135 dBc/Hz

  • DANL @1 GHz

    -168 dBm bis -164 dBm

  • Real Time Spectrum Analysis

    Varies

Häufig gestellte Fragen