Können wir Ihnen behilflich sein?
Unsere Lösungen
Keysight hilft beim Aufbau eines besseren Planeten durch unsere nachhaltig entwickelten elektronischen Messlösungen, die Innovationen beschleunigen, um Leben zu verändern, die Welt zu sichern und Menschen auf der ganzen Welt zu verbinden.
Leben verändern, die Welt sichern, Menschen verbinden
Die Kunden von Keysight sind führend in der Technologie. Sie sind Visionäre und Innovatoren, die Durchbrüche erzielen, die die Welt verbinden und sichern. Keysight beschleunigt diese Durchbrüche, indem es führende Design-, Test-, Fertigungs- und Optimierungslösungen anbietet, die dazu beitragen, einen besseren Planeten in Bereichen wie saubere Technologie, soziale Auswirkungen und Wellness sowie Sicherheit zu schaffen.
Clean-Tech-Innovation
Umwälzende Innovationen in den Bereichen Elektromobilität, erneuerbare Energien und das Internet der Dinge (IoT), die intelligente Städte, Häuser und die Landwirtschaft ermöglichen, sind der Schlüssel zu einem Durchbruch bei der ökologischen Nachhaltigkeit. Diese Technologien verringern die weltweite Abhängigkeit von kohlenstoffintensiven Brennstoffen, ermöglichen eine bessere Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen für die Energie- und Nahrungsmittelproduktion und unterstützen die Überwachung der Qualität von Boden, Wasser und Luft im Zuge der zunehmenden Vernetzung von Infrastrukturen.
Diese Anwendungen werden jedoch die Stromnetze an ihre Kapazitätsgrenzen bringen, den Bedarf an optimierten und langlebigen Batterien erhöhen und die Entwicklung, Bewertung und Optimierung modernster Netze und Technologien erfordern.
Keysight unterstützt die Clean-Tech-Revolution durch die Bereitstellung von Lösungen für Unternehmen aus der Automobil-, Energie-, Netzwerk-, Kommunikations- und IoT-Branche zur Entwicklung, Prüfung, Herstellung und Überwachung von umweltfreundlichen Produkten und Dienstleistungen der nächsten Generation.
Soziale Auswirkungen und Wellness
Technologie ist ein Tor zum Wohlstand der Gesellschaft. Smart Cities optimieren kommunale Dienstleistungen, Smart Farming minimiert den Hunger, Wearables und Gesundheitsprodukte fördern das Wohlbefinden, krisenfeste Kommunikationssysteme stellen sicher, dass Einsatzkräfte in Krisen verbunden bleiben, die MINT-Bildung unterstützt das Wirtschaftswachstum und Technologien wie Künstliche Intelligenz (KI), Virtual Reality (VR) und Automatisierung lassen eine innovative Belegschaft florieren.
Qualität, Interoperabilität und hohe Leistung sind entscheidend, wenn es darum geht, Wohlstand durch Technologie zu schaffen, während die Ausbildung der nächsten Generation von Technologen sicherstellt, dass die künftigen Fähigkeiten den Herausforderungen von morgen gewachsen sind.
Keysight fördert gesellschaftliche Wirkung und Wohlbefinden durch Lösungen, mit denen Designs getestet und validiert, reale Bedingungen simuliert und gemessen sowie Infrastrukturbereitstellungen überwacht werden können. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Geräte, Software und Ressourcen bereit, um die Ingenieure von morgen auf die nächsten technologischen Revolutionen vorzubereiten.
Sicherheit und Schutz
Schnellere und zuverlässigere Kommunikation, vernetzte Geräte und KI-Technologien unterstützen aufkommende Innovationen in zahlreichen Anwendungsbereichen, darunter Krisenmanagement, Sicherheit in Gemeinden, Gesundheitswesen, Luftfahrt der nächsten Generation, autonome Fahrzeuge und intelligente Geräte. Solche Anwendungen verbinden und sichern globale Gemeinschaften, indem sie die Technologie bereitstellen, die erforderlich ist, um schnell und effizient auf Datenschutzrechte und Sicherheitsbedrohungen zu reagieren.
Die allgegenwärtige Nutzung von vernetzten Daten, Geräten und KI-Technologien für diese Zwecke öffnet jedoch auch die Tür zu Schwachstellen, die zu neuen, unbeabsichtigten Sicherheitsproblemen und Auswirkungen auf die Privatsphäre führen können.
Die Lösungen von Keysight testen die Leistung, validieren die Sicherheit und überwachen den Einsatz dieser Technologien in Echtzeit. Dies ermöglicht unseren Kunden, Schwachstellen zu finden und zu beheben, bevor sie sich auf den Betrieb auswirken, und so die Sicherheit und den Datenschutz der Endbenutzer aufrechtzuerhalten, während Anwendungen skaliert werden, um den Planeten zu verbinden und zu sichern.
Nachhaltig entwickelte elektronische Messlösungen als Herzstück der digitalen Revolution
Keysight befindet sich im Herzen der digitalen Revolution. Mit unternehmerischer Hartnäckigkeit und Leidenschaft für Innovationen liefern wir bahnbrechende Lösungen und verlässliche Erkenntnisse in den Bereichen Elektronikdesign, Test, Fertigung und Optimierung, um Kunden dabei zu helfen, die Innovationen zu beschleunigen, die die Welt verbinden und sichern. Mit nachhaltigen Praktiken über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg bietet Keysight das breiteste Portfolio an äußerst zuverlässigen, langlebigen elektronischen Messlösungen, die so konzipiert sind, dass sie sicher sind, den geltenden Vorschriften entsprechen und den Wert der begrenzten Umweltressourcen maximieren.
Mit mehr als 3.600 Lösungen auf dem Markt und über 30.000 Produkt- und Optionskombinationen hat das Portfolio von Keysight einen enormen Umfang, der es uns ermöglicht, die spezifischen Test- und Messanforderungen jedes unserer Marktsegmente zu erfüllen. Darüber hinaus sind unsere Hardwareprodukte sehr komplex. Selbst ein relativ einfaches Handmessgerät besteht aus wesentlich mehr Komponenten als ein typisches Verbraucherprodukt. Beispiele für die Produktkomplexität finden Sie unten.
Handheld-Oszilloskop: 1.900 Teile
Arbiträrer Rauschgenerator mit Impulsfunktion; 16.000 Teile
Oszilloskop: 25.000 Teile
Performance Network Analyzer; 30.000 Teile
Die Kombination aus dem Umfang des Portfolios und der Produktkomplexität erfordert, dass Keysight eine Lieferkette verwaltet, die sich auf über 120.000 Lieferanten erstreckt, die mehr als 225.000 Teile liefern. Weitere Informationen darüber, wie diese nachhaltig verwaltet wird, einschließlich der Entfernung und Reduzierung gefährlicher Substanzen in den von uns beschafften Komponenten, finden Sie in unserer Säule " Verantwortliche Beschaffung ".
Keysight Services helfen den Kunden, ihre Innovationsinvestitionen in unsere Geräte zu schützen:
- WARTUNG -- Unsere Geräte müssen während ihrer gesamten Lebensdauer wiederholbare und genaue Ergebnisse liefern. Regelmäßige Kalibrierungen gewährleisten, dass die Qualität der Messungen Jahr für Jahr erhalten bleibt.
- REPARATUR -- Obwohl die Produkte auf langfristige Zuverlässigkeit ausgelegt sind, kann es zu Ausfällen kommen. Der Reparaturservice trägt dazu bei, die Ausfallzeit des Geräts und die Unterbrechungen für den Kunden zu minimieren. Die Geräte werden für einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren nach der Marktrücknahme unterstützt.
- REFURBISHING -- Die Technologie bleibt nicht stehen, und es werden Verbesserungen und Upgrades angeboten, um die Nutzungsdauer der Geräte zu verlängern. Wenn schließlich ein neueres Gerät benötigt wird, werden den Kunden erhebliche Inzahlungnahme-Rabatte angeboten, die einen starken Anreiz für die Rückgabe von Geräten an Keysight darstellen. Wir haben einen eigenen Geschäftsbereich für die Aufarbeitung von Geräten und bieten diese zum Verkauf an.
- RECYCLING -- Equipment only enters the waste stream many decades after being placed on the market. Our contribution to the stream of waste electrical and electronic equipment (WEEE) is insignificant (<0.7% of all EU WEEE.) While return to Keysight is made available, most customers responsibly manage end of life equipment through their B2B waste processes.
Zusätzliche Informationen
Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?