Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Colmare il divario tra progettazione e test fisici per valutare la conformità in termini di cadute, urti, scossoni e vibrazioni prima ancora che l’hardware sia stato realizzato.
Sblocca il tuo upgrade gratuito al livello di larghezza di banda superiore.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Esplorate i piani di assistenza curati, con priorità per mantenere la velocità dell'innovazione.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Scopri l'analisi dei segnali a doppio canale e a banda ultra larga per flussi di lavoro RF particolarmente complessi.
Ottieni analisi più rapide e precise con il nostro nuovo oscilloscopio multicore a 12 bit con frequenza di risposta fino a 33 GHz. Consegna in permuta il tuo vecchio oscilloscopio e ricevi un credito per l'acquisto di un nuovo XR8.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Hub di apprendimento
Scopri le metodologie, le strategie di test e le risorse tecniche per la progettazione, la convalida e la scalabilità dei sistemi e delle reti di intelligenza artificiale.
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Gli emulatori di batteria Keysight di classe BE3 includono la serie E36731A.
Gli emulatori di batteria Keysight della classe BE3 includono la serie E36731A, che accelera lo sviluppo di dispositivi alimentati a batteria grazie a un’emulazione precisa della batteria, alla profilatura e all’analisi della potenza. Grazie all’ultimo firmware, la serie E36731A supporta ora il funzionamento nativo a 2 quadranti direttamente sullo strumento, consentendo sia la funzionalità di sorgente che quella di sink senza dover fare affidamento esclusivamente su flussi di lavoro software. In combinazione con le funzionalità di emulazione e profilazione delle batterie, offre una piattaforma completa per la caratterizzazione delle batterie e la validazione del consumo energetico dei dispositivi. Richiedi un preventivo o ordina oggi stesso un emulatore di batteria Keysight.
Simula il comportamento delle batterie con elevata precisione per testare i dispositivi in condizioni controllate e ripetibili, senza bisogno di batterie reali.
Creare un gemello digitale di una batteria reale, quindi eseguire test in condizioni di carico attivo del dispositivo per ottenere un'analisi accurata dell'utilizzo della batteria del dispositivo.
Grazie all'ultimo firmware, è possibile operare direttamente nelle modalità "source" e "sink" sull'E36731A, per test di potenza bidirezionali più flessibili.
La funzionalità integrata di carico elettronico integra il funzionamento nativo a 2 quadranti, consentendo di eseguire test completi di emulazione di fonti di alimentazione e batterie con un unico strumento.
Maximum power
200 W
Maximum voltage per output
30 V
Maximum current per output
20 A
Number of outputs
1
E36731A
Questo profilatore e simulatore di batteria integrato consente agli ingegneri di accedere rapidamente al consumo di corrente del dispositivo, in modo da ottimizzare i progetti per una maggiore durata della batteria.
L'emulatore di batteria e profiler Keysight E36731A è un carico elettronico e un alimentatore integrati, progettato per applicazioni di emulazione di batterie, profilatura e analisi della potenza. Grazie al firmware più recente, l’E36731A supporta il funzionamento nativo a 2 quadranti direttamente sullo strumento, consentendo sia il funzionamento in modalità sorgente che in modalità sink. Il softwareKeysight PW9253A PathWave Advanced per il test e l’emulazione delle batterie offre ulteriori funzionalità di simulazione, profilazione e analisi delle batterie per flussi di lavoro avanzati di test delle batterie.
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.
Un emulatore di batteria è un dispositivo elettronico avanzato progettato per simulare il comportamento e le prestazioni di una batteria reale senza la necessità di una batteria fisica. Funziona fornendo un'uscita elettrica controllata e programmabile che replica le caratteristiche di tensione, corrente e potenza di una batteria durante vari cicli di carica e scarica. Gli emulatori di batteria sono comunemente utilizzati nei test sulle batterie, nello sviluppo di veicoli elettrici (EV), nei sistemi di energia rinnovabile e nella ricerca sulla gestione dell'alimentazione per testare e convalidare dispositivi alimentati a batteria, sistemi di gestione della batteria (BMS) e circuiti di ricarica. Regolando con precisione parametri come la resistenza interna, lo stato di carica (SoC) e le condizioni di carico dinamico, gli emulatori di batteria consentono agli ingegneri di condurre test accurati e ripetibili senza le incongruenze delle batterie reali.
Un profiler di batteria e un emulatore di batteria svolgono ruoli distinti ma complementari nel collaudo e nello sviluppo delle batterie. Mentre un emulatore di batteria simula il comportamento elettrico di una batteria fornendo un'uscita controllata e programmabile per replicare i cicli di carica e scarica, un profiler di batteria si concentra sul monitoraggio, la misurazione e l'analisi delle prestazioni in tempo reale di una batteria reale. I profiler di batterie raccolgono dati dettagliati su parametri chiave quali tensione, corrente, temperatura, stato di carica (SoC) e stato di salute (SoH) in varie condizioni operative. Ciò aiuta gli ingegneri a creare modelli accurati di batterie, ottimizzare i sistemi di gestione delle batterie (BMS) e migliorare la progettazione di soluzioni di accumulo di energia per veicoli elettrici (EV), elettronica di consumo e sistemi di energia rinnovabile.
Emulando diversi stati di carica della batteria è possibile simulare scenari reali e comprendere le prestazioni del dispositivo con diversi livelli di carica. Questa funzionalità è fondamentale per valutare l'efficacia delle modifiche progettuali sulla durata della batteria.
Un emulatore di batteria contribuisce a prolungare la durata della batteria consentendo un'analisi precisa del consumo di corrente e l'ottimizzazione del consumo energetico. Simulando il comportamento di una batteria in varie condizioni di carico, consente agli ingegneri di testare il consumo energetico di un dispositivo in diversi stati operativi, come l'uso attivo, la modalità standby e la modalità di sospensione, senza dover ricorrere a batterie fisiche. Questi dati in tempo reale aiutano a identificare i componenti che consumano molta energia o i processi inefficienti, guidando i miglioramenti di progettazione che riducono il consumo energetico. Di conseguenza, i dispositivi possono raggiungere una maggiore autonomia della batteria o essere progettati con batterie più piccole senza compromettere le prestazioni. Gli emulatori di batteria sono essenziali per lo sviluppo di prodotti efficienti dal punto di vista energetico, in particolare in settori come l'elettronica di consumo, i dispositivi IoT, i dispositivi indossabili e i veicoli elettrici (EV).
Sì, gli emulatori di batteria sono adatti sia per la progettazione che per il collaudo del software. La loro capacità di emulare qualsiasi stato di carica della batteria li rende uno strumento prezioso per valutare l'impatto di vari fattori sulla durata della batteria del dispositivo.