お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
マルチポートパワーメータ
ハイライト
豊富な製品ファミリー
N77-Cシリーズは、ファミリー共通のトリガコンセプトと、ブラウザでアクセス可能な最新のユーザーインタフェースを採用しており、測定器の機能を簡単に設定することができます。 測定データの高速収集、データインタフェースの高速化、測定と読み出しを同時に行うデュアルポートRAMの採用、電源レンジの高速切り替えなどにより、測定プロセスや後処理における不要な遅延を防ぐことができます。
- 波長掃引測定とトランジェント測定向けの高速測定データ収集
- リニアまたは対数フィードバックのアナログ出力で、最低限のファーストライト検出からのアライメントを実現
- 0~2 V出力の標準BNCコネクタ
- 81000xIコネクタインタフェースは、幅広い種類の一般的な光ファイバーコネクタに対応
- LAN/USB経由で測定器を制御
- 包括的なハードウェアとトリガ機能や、大容量メモリを搭載しており、多くのテストニーズに対応できる柔軟なパワーメータを実現
- 光ソリューションと互換性のある測定器プログラミングコード
LAN/USB経由で利用可能なGUIのため、ソフトウェアインストールが不要
ウェブブラウザから測定器にアクセスすると、グラフィカル・ユーザー・インタフェースが表示されます。 LAN接続ができない場合は、USB/PC経由で測定器を接続すれば十分です。 測定器は新しいドライブとして表示され、ショートカットが表示されます。 このショートカットをクリックすると、最新のブラウザで測定器への接続が可能になり、グラフィカル・ユーザー・インタフェースが表示されます。 このように簡単です。
Key Specifications
Sensor Types
InGaAs with optional filters
Operating Wavelength Ranges
1250 to 1650nm,
800 to 1650nm,
800 to 1700nm
Power Ranges
-80 to 10 dBm,
-70 to 20 dBm,
-110 to 10 dBm
Uncertainty at ref. conditions
± 2.5%
Form Factor
Half-19" unit w/ built-in web-browser GUI or viewer software
最適なモデルの検索
前
2チャネルまたは4チャネルのマルチポート光パワーメータ、リニアまたは対数フィードバック用のアナログ出力、800 nmまで波長範囲を拡張できるオプション付き 高速なパワーレンジ切り替えと、中断のない同時測定・読み出しを実現。
2ポートまたは4ポートのハイパワー光パワーメータ、リニアまたは対数フィードバック用のアナログ出力、800 nmまで波長範囲を拡張できるオプション付き 高速なパワーレンジ切り替えと、中断のない同時測定・読み出しを実現。
The new Keysight N7744C multiport optical power meter offers 4 ports in a single rack height unit. Continuous data logging and readout of 1 M samples/s per port. Trusted snap-on, quad-adapters to separate connecting task from measurement task.
The new Keysight N7745C multiport optical power meter offers 8 ports in a single rack height unit. Continuous data logging and readout of 1 M samples/s per port. Trusted snap-on, quad-adapters to separate connecting task from measurement task.
N7747C 光パワーメータは、コンパクトなフロントパネルのセンサ機器で最高の精度と感度を実現します。 N7747Aの後継機種であり、81634B モジュールと同等の光学性能レベルを備えています。
N7748C 光パワーメータは、コンパクトなフロントパネルのセンサ機器で最高の精度と感度を実現します。 N7748Aの後継機種であり、81634Bモジュールと同等の光学性能レベルを備えています。
次へ
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。