Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
- ホーム
- 製品とサービス
- ...
- 光パワー測定製品
- マルチポートパワーメータ
- N7742C アナログ出力付き高感度光マルチポート・パワー・メータ
N7742C アナログ出力付き高感度光マルチポート・パワー・メータ
高速なパワーレンジ切り替えと、中断のない同時測定・読み出しを実現。
Please exit this procurement session to buy.
To buy, contact your procurement team.
販売元: キーサイトオンライン販売
スタート価格:
2チャネルまたは4チャネルのマルチポート光パワーメータ、リニアまたは対数フィードバック用のアナログ出力、800 nmまで波長範囲を拡張できるオプション付き 高速なパワーレンジ切り替えと、中断のない同時測定・読み出しを実現。
ハイライト
キーサイトは、人気の高いN774-C光パワー・メータ・ファミリーの機能を拡張した新製品「N7742C」を発表しました。 定評あるN7744CおよびN7745Cのスピードとロギング性能はそのままに、より広い波長範囲、アナログフィードバック、より細かいポート数に対応した新しい測定器のモデルを用意しています。
オプションの拡張波長レンジ
標準的な動作波長レンジである1250 nm~1650 nm(オプション#200、#400)に加え、オプション#210、#410で800 nmまで拡張することができます。
- -80 dBmから+10 dBmのパワー出力範囲
自動調整に最適なアナログ出力ポート
光パワーメータN7742Cは、自動調整アプリケーションのフィードバックとして使用できるアナログ電圧出力を備えています。 各チャンネルのアナログ出力ポートの電圧は、光パワーレベルに比例して直線的または対数的に設定することができます。 新しい対数モードは、プローブ調整時など、広いダイナミックレンジで信号レベルを追跡するのに非常に役立ちます。
- 0~2 V出力の標準BNCコネクタ
2ポートと4ポートのコネクタレセプタクルはユーザーが交換可能
N7742Cには、2つ(オプション#200, #210)または4つ(オプション#400, #410)のパワー・センサ・チャネルが用意されています。 コネクタ形状は、N7742FI (FC)、N7742KI (SC)、N7742LI (LC)、N7742VI (ST)から選択でき、各ポートごとに設定可能です。
LANまたはUSB経由でGUIを利用可能、ソフトウェアのインストールは不要
ウェブ・ブラウザからアクセスすると、グラフィカルなユーザーインタフェースが表示されます。 LAN接続ができない場合は、USBでPCに接続するだけで十分です。 測定器は新しいドライブとして表示され、ショートカットが表示されます。 このショートカットをクリックすると、最新のブラウザで測定器への接続が可能になり、グラフィカルなユーザーインタフェースが表示されます。 とてもシンプルです。
- 包括的なハードウェアとトリガーのコンセプト、そして大容量メモリにより、パワーメータを様々なテストニーズに適応可能
- 測定器のプログラミングコードは、光波ソリューション・プラットフォームと互換性あり
高速測定データの収集により、波長掃引やトランジェント測定が可能
- 最小平均時間が1 µsと短く、最大250 kHzの帯域幅を実現
- ポート毎に最大100万サンプル/秒のデータ収集が可能
- 1Mサンプル/ポートのメモリと1M/ポートのバッファにより、最大3倍の高速データ転送で連続的なロギングを実現
- 平均時間に合わせた周波数特性と安定した暗電流ゼロ化により、高速掃引時にフィルター形状を乱すことなく高いダイナミックレンジを実現
拡張するファミリー
N7742Cは、N77-Cのファミリー共通のトリガーコンセプトと、ブラウザでアクセス可能な最新のユーザーインタフェースを採用しており、測定器の機能を簡単に設定することができます。 測定データの高速収集、データインタフェースの高速化、測定と読み出しを同時に行うデュアルポートRAMの採用、電源レンジの高速切り替えなどにより、測定プロセスや後処理における不要な遅延を防ぐことができます。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。