Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
- ホーム
- 製品とサービス
- ...
- 光パワー測定製品
- マルチポートパワーメータ
- N7748C 高感度光パワーメータ (4 チャネル)
N7748C 高感度光パワーメータ (4 チャネル)
4チャネル、基準条件での不確かさ ±2.5 %
Please exit this procurement session to buy.
To buy, contact your procurement team.
販売元: キーサイトオンライン販売
スタート価格:
N7748C 光パワーメータは、コンパクトなフロントパネルのセンサ機器で最高の精度と感度を実現します。 N7748Aの後継機種であり、81634Bモジュールと同等の光学性能レベルを備えています。
主な特長
4ポートのN7748Cおよび2ポートのN7747C光パワーメータは、コンパクトなフロントパネル・センサ機器の中で最高の精度と感度性能を提供します。 これらは、N7748AおよびN7747Aの後継機種であり、81634Bモジュールの光学性能レベルを継承しています。測定器のプログラミングコードは、光波のソリューションと互換性があります。
ファミリーで最も深いダイナミックレンジ
アクティブに冷却されたInGaAs検出器と、最適化された高性能アナログエレクトロニクスにより、これらの測定器は、非常に低い、安定したゼロ信号レベルを提供するために、最小レベルのノイズとドリフトを実現しています。 非常に高い直線性と低い偏光依存性により、全パワー出力範囲においてピークの精度を実現しています。
- 非常に低いノイズとドリフトで-110~+10 dBmのパワー出力範囲を実現
- 基準状態で2.5 %の不確かさ
- 最高のIL測定精度を実現する±0.005 dB以下のレンジ内直線性
自動および半自動の調整に最適なアナログ出力ポート
最高の感度と新しい対数アナログ電圧出力は、プローブとファイバーの調整やその他の最適化作業において、非常に微弱な初期信号レベルを検出し、リアルタイムに追跡して信号レベルを桁違いに増加させる必要がある場合に、強力な組み合わせとなります。 各チャンネルのアナログ出力ポートの電圧は、光パワーレベルの線形または対数表現のいずれかに設定できます。
- 最低限のファーストライト検出からの調整のために、線形または対数のフィードバックが可能なアナログ出力
- 0~2 V出力の標準BNCコネクタ
ユーザーが交換可能なコネクタレセプタクルを備えた2ポートおよび4ポート
N7748Cは4つのパワー・センサ・チャネル、N7747Cは2つのパワー・センサ・チャネルを備えています。 各ポートには、実績のある81000xIコネクタインタフェースのいずれかを受け入れ、一般的な光ファイバーコネクタ規格に適応します。
大容量メモリとバッファにより、波長掃引やトランジェント測定のデータ収集が可能
- 最大100万サンプル/秒、1ポートでのデータ収集が可能
- 1Mサンプル/ポートのメモリと1M/ポートのバッファで連続ロギングが可能
- 平均時間:25 µs~10 s/サンプル
- 包括的なハードウェアおよびトリガコンセプトと大容量メモリにより、多くの試験ニーズに柔軟に対応可能なパワーメータ
LANまたはUSB経由でGUIを利用可能、ソフトウェアのインストールは不要
グラフィカルなユーザーインタフェースは、ウェブブラウザから測定器にアクセスすると表示されます。 LAN接続ができない場合は、USBでPCに接続するだけで十分です。 測定器は新しいドライブとして表示され、ショートカットが表示されます。 このショートカットをクリックすると、最新のブラウザで測定器への接続が可能になり、グラフィカルなユーザーインタフェースが表示されます。 とてもシンプルです。
拡張を続けるシリーズ
N7748CとN7747Cは、N77-Cのファミリー共通のトリガコンセプトと、ブラウザでアクセス可能な最新のユーザーインタフェースを採用しており、測定器の機能を簡単に設定することができます。 測定データの高速収集、データインタフェースの高速化、測定と読み出しを同時に行うデュアルポートRAMの採用、電源レンジの高速切り替えなどにより、測定プロセスや後処理における不要な遅延を回避することができます。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。