何をお探しですか?
N7744C N7745C マルチポート光パワー・メータ(4チャネル)
キーサイトの新製品N7744C マルチポート光パワーメータは1ラックユニットの高さで4ポートを搭載しています。 連続データロギング、各ポート1 Msa/sの読取り可能。 信頼性の高い充電式の4チャネルアダプタで、測定作業と接続作業を分離。
スタート価格:
主な特長
- 最小1 µsの平均時間と最大250 kHzの帯域幅
- 1Mサンプル/ポートのメモリと1M/ポートのバッファにより、最大3倍の高速データ転送で連続的なロギングを実現
- 4つのInGaAsセンサーポートで1250~1650 nmの波長帯域に対応
- レンジングなしの掃引およびロギングアプリケーションで最大65 dBのダイナミックレンジを実現
- 2回の掃引測定を80 dB以上のダイナミックレンジでつなぎ合わせるための高速パワー出力範囲スイッチング
- パワーの不確かさ:±2.5 %
- 偏光依存性が低く、<±0.01 dB typ
- 新しい入力パワーしきい値トリガ機能
SN7744Cは、キーサイトの光パワーメータN7744Aの後継機種として、マルチプレクサ、PONスプリッタ、波長選択スイッチ(WSS)、ROADMなどの光マルチポートコンポーネントの特性評価において、高い測定スループットを実現するためにさらに最適化されています。 測定データの高速収集、データインタフェースの高速化、測定と読み出しを同時に行うデュアルポートRAMの採用、新しい電源レンジの高速切り替えなどにより、測定プロセスや後処理における不要な遅延を防ぐことができます。
パワーしきい値トリガによるトランジェント測定にも対応しています。N7744Cは、信頼性の高いN7740のファイバー接続コンセプトをそのまま活かし、スナップオンのクイックロッキング機構を備えた4連アダプター(クワッドアダプタ)を採用しています。 これにより、あるデバイスを測定している間に、別の被試験デバイスをクワッドアダプタに接続することができます。 クワッドアダプタは簡単に取り付けることができ、高精度の接続を繰り返し行えます。 クワッドアダプタを使用することにより、ラックマウント測定器の場合はコネクタキーを簡単に位置決めでき、希望の順序でポートに容易に接続できるので、ミスやコネクタの損傷を回避できます。クワッドアダプタは、MU、FC、SC、LCの各コネクタに加え、そのままのファイバーコネクタにも対応しています。
省スペースのチャンネル密度に加え、LANまたはUSB接続によるパラレルプログラミング、ファミリー共通のトリガコンセプト、ブラウザでアクセス可能な最新のユーザーインタフェースにより、複数の測定器を1つのセットアップに統合することができ、測定器の機能を便利に設定することができます。
主な仕様
N7744Cに関心を持っていただけましたか。
マルチポート光パワーメータ(4チャネル) の機能拡張
N7744C マルチポート光パワーメータ(4チャネル)の注目のリソース
関連製品
ご要望、ご質問はございませんか。