N7747C 光パワーメータは、コンパクトなフロントパネルのセンサ機器で最高の精度と感度を実現します。 N7747Aの後継機種であり、81634B モジュールと同等の光学性能レベルを備えています。

主な特長

2ポートのN7747Cおよび4ポートのN7748C光パワーメータは、コンパクトなフロントパネル・センサ機器において最高の精度と感度を提供します。 これらは、N7747AおよびN7748Aの後継機種であり、81634Bモジュールの光学性能レベルを継承しています。

シングル測定および光パワーロギングにおいて最高の精度と感度を実現

  • 110~+10 dBmのパワー出力範囲でノイズやドリフトが極めて少ない
  • 基準状態で±2.5 %の不確かさ
  • 最高のIL測定精度を実現する±0.005 dB以下のレンジ内直線性
  • 偏光依存性が極めて低く、優れた安定性とPDL精度を実現

大容量メモリとバッファにより、波長掃引やトランジェント測定のためのデータ収集が可能

  • 最大100万サンプル/秒、1ポートのデータ収集が可能
  • 1 Mサンプル/ポートのメモリと1 M/ポートのバッファで連続ロギングが可能
  • 平均時間:25 µs~10 s/サンプル

シリーズで最も広いダイナミックレンジ

積極的に冷却されたInGaAs検出器と、最適化された高性能アナログ・エレクトロニクスにより、これらの測定器は、非常に低い、安定したゼロ信号レベルを提供するために、最小レベルのノイズとドリフトを提供します。 また、非常に高い直線性と低い偏光依存性により、全出力範囲でピーク精度を実現しています。

自動調整に最適なアナログ出力ポート

  • リニアまたは対数フィードバックのアナログ出力により、ファーストライトの最小検出から調整が可能
  • 0~2 Vの出力が可能なBNCコネクタを標準装備

最高の感度と新しい対数アナログ電圧出力は、プローブとファイバーの調整やその他の最適化作業において、非常に弱い初期信号レベルを検出し、その信号レベルを桁違いに増加させるためにリアルタイムで追跡する必要がある場合に、強力な組み合わせとなります。 各チャンネルのアナログ出力ポートの電圧は、光パワーレベルの線形または対数表現のいずれかに設定できます。

ユーザーが交換可能なコネクターレセプタクルを備えた2ポートと4ポート

N7747Cは2ポート、N7748Cは4ポートのパワーセンサを搭載しています。 各ポートには、実績のある81000xIコネクタインタフェースのいずれかを受け入れ、一般的な光ファイバー・コネクタ規格に適応します。

  • 81000xIコネクタインタフェースは、一般的な光ファイバーコネクタに幅広く対応
  • LANおよびUSB経由で機器の制御が可能
  • 包括的なハードウェアとトリガのコンセプトに加え、大容量のメモリを搭載しているため、さまざまな試験ニーズに柔軟に対応できるパワーメータ
  • 測定器のプログラミングコードは、光波ソリューションと互換性があり

LANまたはUSB経由でGUIを利用可能、ソフトウェアのインストールは不要

グラフィカルなユーザーインタフェースは、ウェブブラウザから測定器にアクセスすると表示されます。 LAN接続ができない場合は、USBでPCに接続するだけで十分です。 測定器は新しいドライブとして表示され、ショートカットが表示されます。 このショートカットをクリックすると、最新のブラウザで測定器への接続が可能になり、グラフィカルなユーザーインタフェースが表示されます。 とてもシンプルです。

拡張を続けるシリーズ

N7747CとN7748Cは、N77-Cのファミリー共通のトリガコンセプトと、ブラウザでアクセス可能な最新のユーザーインタフェースを採用しており、測定器の機能を簡単に設定することができます。 測定データの高速取得、データインタフェースの高速化、測定と読み出しを同時に行うデュアルポートRAMの採用、電源レンジの高速切り替えなどにより、測定プロセスや後処理における不要な遅延を回避することができます。

ご要望、ご質問はございませんか。