這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
多埠功率錶
產品特性
不斷擴充的產品陣容
N77-C 整個系列均採用通用的觸發概念,並具備可透過瀏覽器存取的現代操作介面,方便使用者輕而易舉地配置儀器功能。 它具有高速量測資料擷取功能、傳輸速度更快的資料介面,並且使用 雙埠 RAM,讓您能同時進行量測並讀取資料,以便維持不間斷的運作。同時,它還可快速切換功率範圍,如此有助於避免量測過程和後期處理過程中出現不必要的延遲。
- 高速量測資料擷取,支援掃描波長和暫態量測
- 具有線性或對數回授的類比輸出,便於從最低的首次光檢測開始進行對準
- 標準 BNC 連接器,提供 0 至 2 V 輸出
- 81000xI 連接器介面支援各種常見的光纖連接器
- 該儀器可透過 LAN 和 USB 進行控制
- 此系列功率錶具有完整的硬體和觸發概念,並配備大容量記憶體,可靈活因應各種測試需求
- 儀器編程程式碼相容於光波解決方案
透過 LAN 或 USB 存取 GUI,無需安裝軟體
透過網路瀏覽器存取儀器後,便可開啟圖形操作介面。 如果無法使用 LAN 連接,也可透過 USB 將儀器連接至 PC。 儀器會以捷徑顯示為磁碟機。 只要點擊此捷徑,便可使用任何現代瀏覽器來打開與儀器進行連接,接著圖形操作介面就會出現。 整個操作就是這麼簡單!

重要規格
感測器類型
InGaAs,具選配的濾波器
操作波長範圍
1,250 至 1,650 nm,
800 至 1,650 nm,
800 至 1,700 nm
功率範圍
-80 至 10 dBm,
-70 至 20 dBm,
-110 至 10 dBm
參考條件下的不確定性
± 2.5%
外觀尺寸
僅 19 吋機架一半的尺寸,內建網頁瀏覽器 GUI 或檢視軟體
找到符合需求的型號
上一個
光學多埠功率錶,提供 2 或 4 個通道、可支援線性或對數回饋的類比輸出,以及將波長範圍延伸至 800 nm 的選項。 提供快速的功率範圍切換、不間斷的同步量測和讀出功能。
高功率光功率錶,提供 2 或 4 個埠、可支援線性或對數回饋的類比輸出,以及將波長範圍延伸至 800 nm 的選項。 提供快速的功率範圍切換、不間斷的同步量測和讀出功能。
全新的 N7744C 多埠光功率錶在 1U 高機箱中提供 4 個埠。 每個埠均以 1 MSa/s 的速率不間斷地記錄並讀取資料。
全新的 N7745C 光多埠功率錶(8 通道)經過最佳化,讓您能以高量測速率對光多埠元件進行特性分析。
Keysight N7747C 光功率錶具有小型前面板感測儀器中最高的準確度和靈敏度。 它是 Keysight N7747A 的後繼產品和直接替代產品,可進一步提升 81634B 模組的光學效能。
Keysight N7748C 光功率錶具有小型前面板感測儀器中最高的準確度和靈敏度。 作為 N7748A 的後續產品和直接替代產品,它延續了 81634B 模組的光學效能。
下一頁
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助