검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
멀티포트 파워 미터
주요 특징
성장하는 제품군
N77-C는 제품군 단위의 공통 트리거 개념을 가지며 브라우저에서 액세스할 수 있는 최신 사용자 인터페이스로, 이 도구를 사용하면 장비 기능을 간편하게 구성할 수 있습니다. 고속 측정 데이터 수집, 빠른 데이터 인터페이스, 무중단 연속 측정과 판독을 위한 이중 포트 RAM 사용, 빠른 전력 범위 전환 등 다양한 이점이 있어 측정 절차와 사후 처리에서 불필요한 지연을 피하는 데 도움이 됩니다.
- 스웹트 파장과 트랜션트 측정을 위한 고속 측정 데이터 수집
- 가장 낮은 첫 번째 빛 감지를 기준으로 한 정렬을 위해 선형 또는 대수 피드백을 갖는 아날로그 출력
- 표준 BNC 커넥터(출력 범위 0 ~ 2 V)
- 81000xI 커넥터 인터페이스가 폭넓은 공통 광섬유 커넥터를 지원합니다.
- 장비는 LAN과 USB를 통해 제어할 수 있습니다.
- 큰 메모리 스토리지와 함께 종합적인 하드웨어 및 트리거 개념이 많은 테스트 요구에 맞게 파워 미터를 조정할 수 있는 유연성을 제공합니다.
- 장비 프로그래밍 코드는 광파 솔루션과 호환됩니다.
LAN 또는 USB를 통해 GUI 사용 가능, 소프트웨어 설치 불필요
웹 브라우저에서 장비에 액세스하면 그래픽 사용자 인터페이스가 열립니다. LAN 연결을 사용할 수 없는 경우에는 USB를 통해 PC에 장비를 연결할 수 있습니다. 장비가 바로 가기와 함께 새 드라이브로 표시됩니다. 그 바로 가기를 클릭하면 최신 브라우저에서 장비 연결 화면이 열리고 그래픽 사용자 인터페이스가 나타납니다. 간단합니다!

Key Specifications
Sensor Types
InGaAs with optional filters
Operating Wavelength Ranges
1250 to 1650nm,
800 to 1650nm,
800 to 1700nm
Power Ranges
-80 to 10 dBm,
-70 to 20 dBm,
-110 to 10 dBm
Uncertainty at ref. conditions
± 2.5%
Form Factor
Half-19" unit w/ built-in web-browser GUI or viewer software
적합한 모델 찾기
이전
2채널 또는 4채널의 광 멀티포트 파워 미터, 선형 또는 대수 피드백을 위한 아날로그 출력, 800 nm까지 파장 범위를 확장할 수 있는 옵션. 빠른 전력 범위 전환과 중단 없는 동시 측정 및 판독을 제공합니다.
2포트 또는 4포트의 광 고출력 파워 미터, 선형 또는 대수 피드백을 위한 아날로그 출력, 800 nm까지 파장 범위를 확장할 수 있는 옵션. 빠른 전력 범위 전환과 중단 없는 동시 측정 및 판독을 제공합니다.
새로운 N7744C 멀티포트 광 파워 미터는 하나의 랙 높이 유닛에 4개의 포트를 제공합니다. 포트당 1백만 개 샘플의 연속 데이터 로깅 및 판독.
새로운 N7745C 광 멀티포트 파워 미터, 8채널은 광 멀티포트 콤포넌트를 특성화할 때 높은 측정 처리량에 최적화되어 있습니다.
N7747C 광 파워 미터는 소형 전면 패널 센서 장비로 최고의 정확도와 감도 성능을 제공합니다. N7748A을 대체하는 후속 제품인 N7747A는 81634B 모듈의 광 성능 수준을 이어갑니다.
N7748C 광 파워 미터는 소형 전면 패널 센서 장비로 최고의 정확도와 감도 성능을 제공합니다. N7748A을 대체하는 후속 제품인 N7748C는 81634B 모듈의 광 성능 수준을 이어갑니다.
다음
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?