尋找感興趣的產品?
您的網路能否處理真相?
了解網路堆疊方式
真相很重要
當今世界需要快速應對策略,以克服業務和技術挑戰。 很遺憾,某些設計和供應商解決方案無法正常運作。 例如,某些網路資料監控解決方案會遺失封包,無法確實偵測出安全威脅。 如果不了解真實狀況,您根本就無法對市場,以及內部和外部客戶,做出適當的回應。 在此情況下,唯一的辦法是驗證您現有的架構。
舉例來說,您能否明確回答下列這些與您網路相關的問題:
- 您的網路設備能否處理 100 Gbps 或更高的資料速率?
- 您是否能符合客戶、故障排除和效能 SLA 的要求?
- 您的網路真的安全嗎?您能證明嗎?
是德科技解決方案可協助您解決上述以及形形色色的問題。 透過是德科技提供的 100% 網路可視化,您的安全和效能監控解決方案可獲得所需的所有資料,以獲得您期待的結果。 是德科技提供來自各個網段、各種雲端(不論是否加密)的資料,並以線速過濾資料,以提高效率。
那麼,您的網路效能如何? 與是德科技一起找出真相。
可視化至關重要
身處黑暗中,各種壞事都可能會發生
網路可視化可極致提升您快速發現並隔離故障的能力。 如需耗費大量時間了解發生了什麼狀況並作出回應,那麼網路將長時間中斷,或是只能在有限的狀態下運作。 這對公司營收、公司聲譽和網路安全都有很大的影響。 您可使用分流器和網路導流設備(NPB),獲得您需要且應得的網路可視化。 連問題在哪裡都不知道,您如何保護網路?
使用 Keysight NPB 和 Flex 分流器查看每一個封包。
所有網路都可能遭受攻擊
某些產業專家表示,您需關心的不是網路「是否」會被入侵,而是「什麼時候」會遭到入侵,並且您能察覺到嗎? 因此,了解網路的基本運作狀況,並定期驗證它是否依原始設計運作至關重要。 BreakingPoint 和 Threat Simulator 威脅模擬器等是德科技解決方案,讓您能在部署前和部署後,驗證網路的安全效能。 旁路交換器和 inline 網路導流設備等其他解決方案,則可讓您進一步保護網路並實現網路復原能力。
深入了解
是德科技學苑
免費的網路教學,以及為不同程度的工程師提供認證。
- 了解工程基本原理
- 了解實驗室設備的基本使用方法
- 透過訓練營學習進階的量測知識
是德科技客服中心提供您需要的協助