Choose a country or area to be content specific to your location
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
Осциллографы реального времени семейства Infiniium
Самое достоверное представление исследуемого сигнала

Главные особенности осциллографов реального времени
Разработка технологий нового поколения требует наличия измерительного оборудования, обеспечивающего наилучшие в отрасли показатели целостности сигнала. Осциллографы Infiniium компании Keysight позволяют решать самые сложные измерительные задачи благодаря высокотехнологичной аппаратной платформе, обеспечивающей минимальный уровень шума, максимальное эффективное число разрядов (ENOB) и самую широкую в отрасли полосу пропускания. А если дополнить все эти несомненные преимущества широким выбором специализированных прикладных программ, то станет понятно, почему большинство компаний, занимающих ведущее положение в отрасли, предпочитают использовать для исследования сигналов осциллографы семейства Infiniium.

Лучшие в отрасли показатели целостности сигнала
Почему обеспечению целостности сигнала осциллографа уделяется особое внимание?
Целостность сигналов влияет на результаты всех измерений, выполняемых с помощью осциллографа. Осциллографы с лучшими показателями по целостности сигналов обеспечивают более достоверное представление исследуемых сигналов. Улучшенные показатели целостности сигнала позволяют получить более достоверную информацию в процессе отладки устройств или определения их характеристик, а также дополнительный запас точности при тестировании на соответствие требованиям стандартов.
Осциллографы Infiniium компании Keysight построены на основе высокотехнологичной аппаратной платформы, обеспечивающей минимальный уровень шума, максимальное эффективное число разрядов (ENOB), самую широкую в отрасли полосу пропускания и самый низкий уровень джиттера, что повышает достоверность отображения исследуемого сигнала. Кроме того, осциллографы Infiniium поддерживают широкий спектр прикладных программ для декодирования протоколов передачи данных, анализа сигналов и тестирования на соответствие требованиям стандартов, в том числе PCIe, USB, DDR и др., что позволяет получить совершенную высокопроизводительную измерительную платформу для решения широкого круга задач.
Тестирование на соответствие требованиям стандартов и автоматизированное тестирование
Прикладные программы для тестирования на соответствие требованиям стандартов, которые работают со всеми осциллографами Infiniium, сертифицированы на проведение испытаний на точное соответствие требованиям спецификации каждого стандарта. Если устройство успешно пройдет тест в вашей лаборатории, то оно, без сомнения, также успешно пройдет испытания в любой другой лаборатории по всему миру. Специалисты компании Keysight работают в различных органах по стандартизации новых технологий и отраслевых технических комитетах по разработке перспективных стандартов, что помогает нам учитывать требования этих стандартов при создании нового измерительного оборудования.
Таким образом, вы можете быть уверены, что все осциллографы семейства Infiniium удовлетворяют требованиям важнейших спецификаций. Мастера установки и настройки в сочетании с настраиваемой системой фильтрации тестов обеспечивают выполнение нужных испытаний. Встроенная функция формирования отчетов в формате HTML с наглядным документированием и представлением результатов испытаний по критерию «Годен/Не годен» гарантирует сохранение наиболее существенных результатов тестирования.

Выберите серию осциллографов, наилучшим образом подходящую для решения ваших задач
Осциллографы семейства Infiniium позволяют решать широкий круг задач — от всесторонней отладки устройств до углубленного анализа сигналов.

Решение проблем тестирования при разработке устройств нового поколения
Осциллографы семейства Infiniium широко используются для тестирования устройств на соответствие требованиям различных стандартов — от PCI до USB и DDR, а также многих других. Более подробная информация о проблемах, связанных с тестированием на соответствие требованиям самых современных стандартов.
Широкий выбор программного обеспечения для осциллографов
Все осциллографы семейства Infiniium имеют широкий набор специализированных прикладных программ, позволяющих всесторонне исследовать разрабатываемое устройство. Осциллографы семейства Infiniium оснащены разнообразными программными инструментами, которые помогут вам максимально эффективно решать самые сложные задачи по анализу джиттера или шума, устранению потерь в кабелях и пробниках, а также по анализу протоколов.
- Приложения для анализа сигналов: анализ джиттера/шума, анализ фазового шума, устранение влияния компонентов, коррекция, анализ данных последовательных шин, автономный анализ и другое
- Приложения для тестирования на соответствие требованиям стандартов: тестирование на точное соответствие характеристик устройств требованиям различных стандартов, включая PCIe, DDR, USB, 10GBase-KR, SATA/SAS, MIPI, Thunderbolt и другие
- Приложения для анализа протоколов: декодирование пакетов протоколов более чем 20 высокоскоростных последовательных шин


Какой осциллографический пробник вам нужен?
Компания Keysight предлагает широкий выбор пробников напряжения и тока, а также пробников для измерения параметров оптических сигналов для осциллографов серий InfiniiVision и Infiniium.
Ознакомьтесь с этим руководством, чтобы выбрать пробники, наилучшим образом подходящие для решения ваших измерительных задач.
Расширение функциональных возможностей с помощью правильно выбранных приборов
Технологии непрерывно развиваются. То же самое происходит и с требованиями, с которыми приходится сталкиваться инженерам. Расширьте функциональные возможности имеющегося оборудования, дополнив его необходимыми принадлежностями для повышения производительности и нужным программным обеспечением для проектирования и автоматизации тестирования Keysight PathWave для сокращения времени разработки новых продуктов.
Protect Your Innovation Investment
Рекомендуемые ресурсы
Нужна помощь или хотите задать вопрос?
- © Keysight Technologies 2000–2022
- Заявление о конфиденциальности
- Правила использования сайта
- Обратная связь