Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Матричные коммутаторы в формате PXI

Модули матричных коммутаторов в формате PXI обеспечивают среднюю или высокую плотность элементов коммутации в одном модуле, что позволяет одновременно соединять несколько каналов. Любая строка может быть подключена к любому столбцу, что идеально подходит для маршрутизации множества сигналов между тестируемым устройством и измерительными приборами. В одном модуле может быть сконфигурировано до 256 двухпроводных точек пересечения. Модули могут оснащаться высокоскоростными долговечными герконовыми (язычковыми) реле, обеспечивающими коммутацию сигналов с напряжением до 100 В (СКЗ) и мощностью до 20 Вт, или мощными электромагнитными реле с подвижным якорем, которые способны коммутировать сигналы с напряжением до 100 В (СКЗ) и мощностью до 60 Вт.

Простота установки модулей и конфигурирования системы достигается с помощью стандартных разъемов, дополнительного клеммного блока, программных панелей управления и ПО Keysight Connection Expert. Включенные в комплект программные драйверы поддерживают работу в большинстве распространенных сред программирования, в том числе Visual Studio®, C, C++, Visual Basic, MATLAB® и LabVIEW™.

Visual Studio является зарегистрированным товарным знаком компании Microsoft Corporation в США и/или других странах.
MATLAB является зарегистрированным товарным знаком компании The Math Works, Inc.
LabView является зарегистрированным товарным знаком компании National Instruments.

Сравнить все в этой группе (3)

Найти продукт