Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Частотомеры

Для просмотра требуется браузер с поддержкой JavaScript и Adobe Flash Player

Загрузить Adobe Flash Player 

Компания Keysight является ведущим мировым производителем частотомеров
Почему? Потому что мы предлагаем самый широкий спектр средств измерений частоты и временных интервалов с исключительно высокими характеристиками и надежностью.

Представляем новые универсальные ВЧ частотомеры/таймеры серии 53200 с диапазоном частот до 350 МГц
Высокое разрешение, скорость и точность измерений — это только начало… Ознакомьтесь подробнее с приборами этой серии.

Сравнить все частотомеры (13)

Найти частотомер

Совместимые программные продукты

  • IntuiLink Connectivity Software Программа IntuiLink для связи с компьютером 

    Программа IntuiLink для связи с компьютером

    • Бесплатная программа для подключения настольных измерительных приборов
    • Добавление панели измерительных инструментов в программы Word и Excel и передача с ее помощью настроек, измерительных данных и изображений экрана
    • Простая процедура сохранения и вызова настроек

  • Command Expert Software Программа Command Expert 

    Программа Command Expert

    • Создание, редактирование и воспроизведение последовательностей команд
    • Генерация кодов для последовательностей команд в средах C#, VB.NET, C/C++ и MATLAB
    • Элементы для управления приборами в средах Excel, MATLAB, Python, VEE, SystemVue и LabVIEW

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available Digital Multimeters (DMM) 

    Digital Multimeters (DMM)

    Benchtop, System, Precision, Modular and Handheld Digital Multimeters with the performance, accuracy and reliability you need to deliver only the best

  • no image available Осциллографы 

    Осциллографы

    Решения на базе осциллографов. Аналоговые и цифровые осциллографы, ручные осциллографы, решения на базе широкополосных осциллографов и осциллографов с большим объемом памяти, пробники и принадлежности для осциллографов.

  • Генераторы сигналов стандартной и произвольной формы 

    Генераторы сигналов стандартной и произвольной формы

    Генераторы сигналов стандартной и произвольной формы с диапазоном частот 10 МГц, 15 МГц, 20 МГц, 30 МГц, 80 МГц и 500 МГц

  • no image available Источники питания постоянного тока 

    Источники питания постоянного тока

    Компания Keysight Technologies предлагает широкий выбор источников питания: одно- и многоканальные источники питания постоянного тока, системные источники питания, имитаторы солнечных батарей.

  • no image available Универсальные ВЧ частотомеры/таймеры серии 53200 (350 МГц) 

    Универсальные ВЧ частотомеры/таймеры серии 53200 (350 МГц)

    Универсальные ВЧ частотомеры/таймеры серии 53200 с диапазоном частот 350 МГц обеспечивают высокую скорость и точность измерений, имеют встроенные возможности по анализу данных и графическому отображению результатов измерений, а также порты LAN и USB.

Принадлежности

  • Agilent 34162A Accessory Pouch 34162A Accessory Pouch 

    34162A Accessory Pouch

    The Keysight 34162A is an accessory pouch for 33210A, 33220A, 34405A, 34410A and 34411A.

  • E5810A LAN GPIB Gateway Image E5810B Шлюз LAN/GPIB/USB 

    E5810B Шлюз LAN/GPIB/USB

    • Удаленный доступ и дистанционное управление приборами с интерфейсами GPIB, USB и RS-232 через LAN
    • Скорость передачи данных через GPIB до 1,2 Мбайт/с
    • Поддержка интерфейсов LAN стандартов 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
    • Защищенный паролем веб-интерфейс для конфигурации

  • E5810A LAN GPIB Gateway Image E5810A Шлюз LAN/GPIB [Снято с производства] 

    E5810A Шлюз LAN/GPIB [Снято с производства]

    Шлюз LAN/GPIB Keysight E5810A обеспечивает дистанционное управление приборами, оснащенными интерфейсом GPIB, через локальную сеть LAN.

  • 82357B USB / GPIB Interface Image 82357B Интерфейс USB/GPIB 

    82357B Интерфейс USB/GPIB

    Интерфейс USB/GPIB Keysight 82357B обеспечивает непосредственное подключение приборов GPIB к USB порту ПК или ноутбука.

  • 82350B PCI GPIB Interface Card Image 82350B Высокопроизводительная интерфейсная плата PCI-GPIB [Снято с производства] 

    82350B Высокопроизводительная интерфейсная плата PCI-GPIB [Снято с производства]

    Плата 82350B представляет собой недорогой высокопроизводительный интерфейс IEEE-488 для ПК с шиной PCI.

  • Agilent 34131A Product Photograph 34131A Transit Case 

    34131A Transit Case

    The Keysight 34131A is a transit case. This heavy-duty hard cover carrying case is constructed from rugged A.B.S. and has a rubber-grip, steel handles and steel latches.

  • Agilent 34190A Rackmount Kit Image 34190A Rackmount Kit 

    34190A Rackmount Kit

    • Rack cabinet: System II or System II Plus

Discontinued Keysight and HP Frequency Counter Products [Снято с производства]
Product support information for your discontinued Keysight and HP frequency counter products.