광대역 간섭 신호를 위해 위성 수신기를 테스트하는 방법

UXA 신호 분석기
+ UXA 신호 분석기

위성 수신기의 간섭 신호 모니터링 및 감지

더 높은 주파수와 더 넓은 대역폭에서 위성 수신기의 간섭 신호를 모니터링하고 감지하려면 특히 지속 시간이 아주 짧은 간헐적인 신호나 Transient 신호를 식별 및 특성화할 수 있는 테스트 시스템이 필요합니다. 이러한 시나리오에서 찾기 힘든 신호를 캡처하기 위해서는 테스트 시스템이 광대역폭 실시간 스펙트럼 분석(RTSA) 측정을 지원하여 길이가 아주 짧은 찾기 힘든 신호도 감지할 수 있어야 합니다.

광대역 실시간 스펙트럼 분석 솔루션을 사용하면 테스트 시스템이 측정값 간의 격차를 최소화하고 1 μs 수준의 짧은 신호를 언제나 감지할 수 있습니다. 이러한 솔루션은 트랜션트 신호를 감지, 관찰 및 식별하는 데 적합하며 알려지거나 알려지지 않은 RTSA 대역폭을 최대 2 GHz까지 지원합니다.

자기 방전 측정 시스템

위성 수신기 광대역 간섭 테스트 솔루션

위성 수신기 테스트를 위한 간섭 신호를 모니터링 및 감지하려면 특히 광대역 어플리케이션에 대한 실시간 스펙트럼 분석을 수행해야 합니다. 키사이트의 광대역 RTSA 테스트 솔루션은 N9042B UXA X-시리즈 신호 분석기와 89601200C PathWave VSA(89600) 소프트웨어 어플리케이션을 포함합니다. 이 솔루션은 최대 2 GHz의 빈틈없는 분석 대역폭을 제공하며 프로세싱/렌더링과 신호 재캡처 간의 시간을 최소화합니다. 전반적인 분석 시간을 단축하고 POI(Probability of Intercept)를 개선하여 1 μs 수준의 찾기 힘든 짧은 신호도 확인, 캡처 및 파악할 수 있습니다.

광대역 간섭 위성 수신기 테스트 데모 보기

위성 수신기 광대역 간섭 테스트 솔루션의 제품 살펴보기

관련 이용 사례

contact us logo

키사이트 전문가에게 연락하십시오

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?