Como testar os receptores de satélite quanto a sinais de interferência de banda larga

Analisador de sinal UXA
+ Analisador de sinal UXA

Monitoramento e detecção de sinais de interferência em receptores de satélite

O monitoramento e a detecção de sinais de interferência em receptores de satélite em frequências mais altas e larguras de banda mais amplas exigem um sistema de teste que possa identificar e caracterizar sinais intermitentes ou transitórios, especialmente aqueles com durações muito curtas. Para capturar sinais evasivos nesses cenários, o sistema de teste precisa suportar medições de análise de espectro em tempo real (RTSA) de largura de banda ampla para detectar sinais evasivos, mesmo que sejam muito curtos.

O uso de uma solução de análise de espectro em tempo real de banda larga permite que o sistema de teste minimize a lacuna entre as medições e detecte sinais tão curtos quanto 1 μs, 100% do tempo. Isso o torna uma solução ideal para detectar, observar e identificar sinais transitórios, com largura de banda RTSA de até 2 GHz - conhecidos ou desconhecidos.

Sistema de medição de autodescarga

Solução de teste de interferência de banda larga para receptores de satélite

O monitoramento e a detecção de sinais de interferência para testes de receptores de satélite requerem análise de espectro em tempo real, especialmente para aplicações de banda larga. A solução de teste RTSA de banda larga da Keysight inclui o analisador de sinais N9042B UXA X-Series e o aplicativo de software 89601200C PathWave VSA (89600). Essa solução oferece largura de banda de análise sem intervalos de até 2 GHz e minimiza o tempo entre o processamento/renderização e a recaptura de sinais. Reduza o tempo total de análise e melhore a probabilidade de interceptação (POI) para ver, capturar e entender os sinais mais difíceis com durações tão curtas quanto 1 μs.

Veja a demonstração do teste do receptor de satélite de interferência de banda larga

Explore os produtos em nossa solução de teste de interferência de banda larga para receptores de satélite

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?