広帯域干渉信号に対する衛星レシーバーのテスト方法

UXAシグナル・アナライザ
+ UXAシグナル・アナライザ

衛星レシーバーで干渉信号をモニタリングおよび検出

より高い周波数と広い帯域幅で衛星レシーバーの干渉信号をモニタリングおよび検出するには、間欠的な信号や過渡信号、特に非常に短い継続時間の信号を識別し、特性評価できるテストシステムが必要です。 このようなシナリオで発生頻度の低い信号を捕捉するために、テストシステムは、たとえ非常に短い信号でもそのような信号を検出できるように、広帯域リアルタイム・スペクトラム・アナライザ(RTSA)測定をサポ ートする必要があります。

広帯域リアルタイムスペクトラム解析ソリューションを使用することで、テストシステムは測定間のギャップを最小化し、1 μsという短い信号を100 %検出することができます。 このため、既知であっても未知でも、リアルタイム・スペクトラム・アナライザ帯域幅が2 GHzまでの過渡信号の検出、観測、識別に理想的なソリューションです。

自己放電測定システム

衛星レシーバーの広帯域干渉テストソリューション

衛星レシーバーテストにおける干渉信号のモニタリングと検出には、特に広帯域アプリケーションにおいてリアルタイムスペクトラム解析が必要です。 キーサイトの広帯域リアルタイム・スペクトラム・アナライザ・テスト・ソリューションには、N9042B UXA Xシリーズ シグナル・アナライザと89601200C PathWave VSA(89600)ソフトウェア・アプリケーションが含まれています。 このソリューションは、最大2 GHzのギャップレス解析帯域幅を提供し、信号の処理/レンダリングから再キャプチャまでの時間を最小限に抑えます。 全体的な解析時間を短縮し、インターセプト確率(POI)を向上させることで、1 μsという短い継続時間の最も発生頻度の低い信号を確認、捕捉、理解することができます。

広帯域干渉衛星レシーバーテストのデモを見る

衛星レシーバーの広帯域干渉テストソリューション製品の検索

関連するユースケース

contact us logo

当社のエキスパートにご相談ください。

最適なソリューションをお探しですか。