안정적인 RF 전력 앰프 설계 방법

EDA 소프트웨어
+ EDA 소프트웨어

안정적인 고주파수 RF 전력 앰프 설계

안정적인 고주파수 RF 전력 앰프(PA)를 설계하기 위해서는 K-계수, 루프 게인 기술, 구동점 어드미턴스, 액티브/패시브 분기, NDF(Normalized Determinant Function) 등 입증된 안정성 분석 기술을 모두 하나의 시뮬레이션 내에 통합해야 합니다. 또한 시뮬레이션은 피드백 시스템의 정확도를 유지하면서 자극과 반응을 확인하기 위한 인라인 프로브를 통합해야 합니다. 듀얼 프로브는 분석 중인 회로의 정상 동작을 방해하거나 기초 분석을 변경하지 않고 반복적으로 동일한 기능을 적용하는 방식으로 한 시뮬레이션의 안정성 지표를 개선합니다.

PA 설계 엔지니어가 테스트 벤치와 자극 조건을 설정한 후 선형, 비선형, 작은 신호, 큰 신호 부하 조건에 이러한 설정을 재사용할 수 있습니다. 여러 번의 설정 없이 원하는 안정성 지표를 확보하기 위해서는 여러 테스트 기술을 하나의 시뮬레이션으로 결합하는 것이 핵심입니다. 무차별 대입 스위프 대신, 시뮬레이션 내 가상 로드 풀 기술을 사용하여 소스 및 부하에 연결된 외부의 가변 임피던스를 비교해서 전력 앰프의 안정성을 확인할 수 있습니다.

ADS에서 PA 설계를 위한 안정성 분석

고주파수 전력 앰프 설계 솔루션

안정적인 고주파수 RF 전력 앰프를 설계하기 위해서는 여러 가지 입증된 안정성 분석 기술을 통합한 시뮬레이션 솔루션이 필요합니다. 키사이트 EDA 고급 설계 시스템(ADS)은 비섭동 이중 자극 프로빙 알고리즘인 Winslow 프로브(WSProbes)를 제공하므로, 설계에 14가지 별도의 안정성 분석 기술을 적용할 수 있습니다. 사용자는 하나의 시뮬레이션을 사용해서 여러 안정성 지표를 조사해, 물리적인 프로빙으로는 파악하지 못할 수 있는 불안정성 탐지가 가능합니다. 또한 ADS를 사용하면 가상 로드 풀 기능을 통해 빠르게 최적할 수 있습니다.

RF 전력 앰프 설계 데모 보기

전력 앰프 설계 및 시뮬레이션 솔루션 제품 살펴보기

관련 이용 사례

contact us logo

키사이트 전문가에게 연락하십시오

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?