Wie man einen stabilen RF-Leistungsverstärker entwickelt

EDA-Software
+ EDA-Software

Entwurf eines stabilen Hochfrequenz-RF-Leistungsverstärkers

Der Entwurf eines stabilen Hochfrequenz-Leistungsverstärkers (PA) erfordert die Integration bewährter Stabilitätsanalysetechniken wie K-Faktor, Schleifenverstärkungstechniken, Treiberpunktadmittanz, aktive/passive Bifurkation und normalisierte Determinantenfunktion (NDF) in einer einzigen Simulation. Die Simulation muss Inline-Sonden für Stimulus und Reaktion einbeziehen und gleichzeitig die Genauigkeit von Rückkopplungssystemen beibehalten. Die doppelte Sonde verbessert die Stabilitätsmetriken in einer Simulation, indem sie dieselbe Funktion wiederholt anwendet, ohne das normale Verhalten der zu analysierenden Schaltung zu stören oder die grundlegende Analyse zu verändern.

Nachdem der PA-Designer den Prüfstand und die Stimulusbedingungen festgelegt hat, können diese Setups für lineare, nichtlineare, Kleinsignal- und Großsignal-Lastbedingungen wiederverwendet werden. Die Kombination mehrerer Testtechniken in einer einzigen Simulation ist der Schlüssel zum Erreichen der gewünschten Stabilitätskennwerte ohne mehrere Setups. Anstelle eines Brute-Force-Sweeps können Sie innerhalb der Simulation eine virtuelle Load-Pull-Technik verwenden, um die Stabilität von Leistungsverstärkern als Reaktion auf unterschiedliche externe Impedanzen an der Quelle und der Last zu prüfen.

Lösung für den Entwurf von Hochfrequenz-Leistungsverstärkern

Die Entwicklung eines stabilen Hochfrequenz-HF-Leistungsverstärkers erfordert eine Simulationslösung, die mehrere bewährte Stabilitätsanalyseverfahren integriert. Keysight EDA Advanced Das Designsystem (ADS) bietet Winslow-Sonden (WSProbes), einen nicht-perturbativen Dual-Stimulus-Sondierungsalgorithmus, der 14 verschiedene Stabilitätsanalysetechniken für Ihr Design ermöglicht. Mit einer einzigen Simulation kann der Benutzer mehrere Stabilitätskennzahlen untersuchen, um Instabilitätsprobleme zu erkennen, die bei physikalischen Messungen möglicherweise unentdeckt bleiben. Darüber hinaus ermöglicht ADS eine schnelle Optimierung durch die virtuelle Lastzugfunktion.

Demo des RF-Leistungsverstärkerdesigns ansehen

Entdecken Sie die Produkte in unserer Lösung für Design und Simulation von Leistungsverstärkern

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?