무엇을 찾고 있습니까?
Passive Fiber Optical 탭
유연한 모듈식 및 패시브 광섬유 네트워크 탭
주요 특징
키사이트의 Flex Tap™은 100%의 네트워크 트래픽에 대해 신뢰할 수 있는 연속적인 가시성을 제공하여 네트워크 성능 저하나 중단 없이 성능과 보안을 지원합니다. Flex Tap은 유연하고 확장성이 뛰어나며 제품군의 각 탭이 모듈식이고 최대 400G의 속도를 지원할 수 있을 뿐만 아니라 100% 수동 방식입니다. Flex Tap은 멀티모드와 단일 모드 광섬유 버전으로 이용 가능하며 50/50부터 최대 90/10까지의 분할 비율 범위를 지원합니다. 모델에 따라 Flex Tap을 LC 또는 MTP(MPO) 커넥터와 함께 사용할 수 있습니다. 단일 1U 19인치 랙 공간에서 최대 36개의 탭을 배포할 수 있습니다.
- 50/50, 60/40, 70/30, 80/20 및 90/10 분할 비율 지원
- 완전 모듈식 제품 — 1U 19 인치 랙에서 1 ~ 36개 탭 지원
- 하나의 섀시에서 다양한 속도와 Fiber 유형을 "적절히 혼합" 가능
- 할인된 가격으로 8개, 16개, 24개 모듈로 섀시 이용 가능
- 1G ~ 400G 속도 지원
- LC, MTP 및 BiDi 배포 지원. 싱글모드 및 멀티모드 모델
- 데이터 플로우에 미치는 영향을 최소화하기 위해 낮은 삽입 손실 제공
- 배포 유연성과 임시 태핑을 지원하는 Patch Tap
가시성 아키텍처에 적합한 Fiber Optical 탭을 선택하십시오
Fiber Optical 탭 특징
100%의 가시성을 제공하는 유연하고 확장 가능한 솔루션
광섬유를 사용해 만들어진 키사이트의 Flex Tap Fiber 탭은 네트워크 트래픽 및 영구, 수동 액세스 포인트에 대해 100%의 가시성을 제공하면서 뛰어난 네트워크 성능을 유지합니다. 그 이유는 바로 키사이트 Flex Tap™ 제품군의 각 탭이 모듈식이고 최대 400Gbps의 네트워크 속도를 지원할 수 있으며 100% 수동 방식이기 때문입니다.
그와 동시에 Flex Tap을 사용하면 네트워크의 성능을 효율적으로 모니터링하여 성능 저하나 중단 문제를 방지할 수 있습니다. 또한 Flex Tap은 다목적성이 뛰어나 각 탭이 모든 프로토콜 및 모니터링 디바이스와 호환되며 오버헤드나 관리 워크 플로를 늘리지 않고 네트워크 상의 모든 인라인 연결에 배포할 수 있습니다. Flex Tap은 36개의 LC 링크나 12개의 MTP 기반 모듈로 태핑 될 수 있는 기본 섀시 장치로 구성됩니다.
키사이트 Flex Tap 같은 Passive Fiber 탭은 네트워크에 삽입되면 굉장히 안전합니다. 항상 활성 상태이며 '해킹'되거나 비활성화될 수 없습니다. 작업에 적합한 탭을 선택할 때는 Passive 탭이 모니터링되는 네트워크에서 패킷 손실을 초래하지 않는 '가벼운 예산'을 계산하는 것이 중요합니다.
키사이트 제품을 선택해야 하는 이유
- 키사이트는 모든 공급 업체 중 가장 광범위한 탭 유형을 보유하고 있습니다(1Gbps ~ 400Gbps의 속도, 싱글모드 및 멀티모드, Cisco BiDi를 포함하는 커넥터/Fiber 유형). 19인치 1U 공간에서 최대 36개의 탭을 제공하는 새로운 Flex Tap VHD 모듈을 포함해 Flex Tap 모듈의 전체 목록을 보려면 데이터 시트를 참조하십시오.
- 키사이트는 수천 개의 탭을 보유하고 있으며 필요한 경우 대량으로 신속하게 배송해 드릴 수 있습니다.
- 글로벌 채널 파트너 네트워크를 통해 서비스를 제공할 수 있습니다.
- 뛰어난 품질의 제품으로 최상의 성능을 보장하기 위해 설계부터 생산 단계까지 철저하게 테스트합니다.
- 키사이트가 최초로 모듈식 탭인 "Flex Tap"을 선보였으며 가장 민감한 어플리케이션의 보안을 향상시킬 수 있는 Flex Tap Secure+ 등의 제품을 통해 계속해서 혁신을 이어 나갑니다.
- 다양한 지원 케이블 옵션을 제공합니다.
자세히 보기
저렴한 예산을 포함한 광학 탭 배치에 대해 자세히 알아보고 싶다면 솔루션 개요 "Flex Tap 삽입 손실 계산기"를 읽어 보십시오.
혁신적인 테스트 자산 보호
특집 리소스
다른 도움이 필요하십니까?