Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
Streamline 시리즈 벡터 네트워크 분석기
소형, 타협하지 않는 성능
소형 폼 팩터에 벤치탑 성능 제공
정확하고 반복 가능한 측정값, 자동 코딩 기능, 일관적이고 직관적인 사용자 편의성으로 자신감을 가지고 모든 제품 개발 단계를 진행하십시오.
USB 네트워크 분석기 20% 할인
소형 폼팩터에서 정확한 반복 측정을 지원하는 벤치탑 네트워크 분석 성능을 제공합니다.
신뢰할 수 있는 디바이스 특성화를 위한 USB VNA 를 최대 35% 절감할 수 있는
한정된 기간 동안, 소프트웨어와 함께 번들로 구매 시 적격 USB VNA 하드웨어에 대해 35% 할인가를 적용하고 있습니다.
이미 USB 벡터 네트워크 분석기를 소유하고 계신가요?
현재 사용 중인 USB VNA 또는 경쟁사 모델에 대한 보상판매 시 신제품 USB VNA를 최대 75% 할인받을 수 있는 크레딧을 드리고 있습니다.
신뢰할 수 있는 디바이스 특성화를 위한 USB 벡터 네트워크 분석기를 최대 35% 절감할 수 있는 기회
한정된 기간 동안, 소프트웨어와 함께 번들로 구매 시 적격 USB VNA 하드웨어에 대해 35% 할인가를 적용하고 있습니다.
개발 과정에서 효율성 증가
대부분의 USB 계측기는 벤치탑에 비해 현저히 성능이 떨어집니다. 그리고 사용자 인터페이스(UI)가 다른 경우가 많으며, 플랫폼 간 측정과 자동화된 코딩이 일관되지 않으면 한 개발 단계에서 다음 단계로 전환하는 데 많은 시간이 소요됩니다.
키사이트 Streamline 시리즈를 사용하면 일반적인 UI와 측정 기능을 비롯하여 USB, 벤치탑, 모듈식 등 모든 폼 팩터에서 자동화된 코드를 기대할 수 있습니다. 따라서 다양한 플랫폼들 간 지식과 데이터 전달이 용이하기 때문에 보다 효율적이고 효과적으로 다음 제품 개발 단계로 이동할 수 있습니다.
적합한 시리즈 찾기
뛰어난 RF 성능
USB 폼 팩터 장비를 구매할 때, 유사한 사양을 명시한 벤더들을 구분하는 것이 어려울 수 있습니다. 키사이트 Streamline 시리즈 USB VNA는 입증된 측정 과학을 기반으로 합니다. 또한 하이엔드 장비와 공통 GUI를 공유하므로, Streamline 시리즈를 워크플로에 쉽게 통합할 수 있습니다.
올바른 툴을 사용하여 기능 확장
기술은 끊임없이 변화하고 있습니다. 엔지니어가 직면한 요구 사항도 마찬가지입니다. 생산성을 높여주는 적합한 액세서리와 제품 개발을 가속화할 수 있도록 지원하는 키사이트 PathWave 설계 및 테스트 자동화 소프트웨어로 기존 하드웨어를 보완해 하드웨어 활용도를 높이십시오.
주요 리소스
다른 도움이 필요하십니까?