검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
P937xA Streamline 시리즈 USB 벡터 네트워크 분석기
주요 특징
작은 패키지의 뛰어난 성능
키사이트의 P937xA 시리즈는 테스트 규모를 획기적으로 줄여주는 경제적인 전체 2포트 벡터 네트워크 분석기(VNA)입니다. 강력한 처리 기능을 갖춘 외부 컴퓨터에서 소형 섀시를 제어할 수 있습니다.
- 300kHz~26.5GHz의 주파수 범위 선택
- 테스트 위치 간에 소형 VNA를 쉽게 공유
- 장비를 계단식으로 연결하여 테스트 포트 수 확장
- 키사이트의 고성능 VNA와 동일한 그래픽 사용자 인터페이스로 측정
- 모든 키사이트 전자 교정(ECal) 모듈이 지원되므로 빠른 교정이 가능합니다
뛰어난 RF 성능
USB 장비는 매우 흔합니다. 소형 폼 팩터 장비를 구입할 때 유사한 사양을 명시한 벤더들을 구분하는 것이 어려울 수 있습니다. 키사이트 Streamline 시리즈 VNA는 입증된 측정 과학을 기반으로 합니다. 또한 하이엔드 장비와 공통 GUI를 공유하므로, Streamline 시리즈를 워크플로에 쉽게 구현할 수 있습니다.


P937xA 소프트웨어
네트워크 분석기 소프트웨어 도구를 사용하면 다양한 측정 분야의 설계를 조사 및 특성화하고 문제를 해결할 수 있습니다. 소프트웨어 어플리케이션을 사용하여 P937xA에서 자동 픽스처 제거, 스칼라 믹서/변환기 교정 측정, 시간 도메인과 같은 복잡한 측정을 단순화하십시오.
주요 사양
주파수 범위
300 kHz - 26.5 GHz
동적 범위
115 dB
출력 전력
7 dBm
트레이스 노이즈
0.003 dB RMS
내장형 포트 수
2
최상의 201 포인트 스위프 시간
14 ms
자세한 사양을 원하십니까?
적합한 모델 찾기
이전
최대 주파수:
4.5 GHz
내장 포트 수:
2
동적 범위:
115 dB
출력 전력:
7 dBm
트레이스 노이즈:
0.003 dBrms
최대 주파수:
6.5 GHz
내장 포트 수:
2
동적 범위:
115 dB
출력 전력:
7 dBm
트레이스 노이즈:
0.003 dBrms
최대 주파수:
9 GHz
내장 포트 수:
2
동적 범위:
115 dB
출력 전력:
7 dBm
트레이스 노이즈:
0.003 dBrms
최대 주파수:
14 GHz
내장 포트 수:
2
동적 범위:
115 dB
출력 전력:
7 dBm
트레이스 노이즈:
0.003 dBrms
최대 주파수:
20 GHz
내장 포트 수:
2
동적 범위:
115 dB
출력 전력:
7 dBm
트레이스 노이즈:
0.003 dBrms
최대 주파수:
26.5 GHz
내장 포트 수:
2
동적 범위:
115 dB
출력 전력:
7 dBm
트레이스 노이즈:
0.003 dBrms
다음
기능 확장
주요 리소스
다른 도움이 필요하십니까?