Choose a country or area to see content specific to your location
- 키사이트.홈(Home)
- 리소스
- 리소스
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
키사이트 PCI Express 수신기 테스트 설정을 위한 권장 계측기 구성
키사이트 J-BERT M8020A 기반 PCI Express 수신기 테스트 설정을 위한 권장 계측기 구성(액세서리는 포함되지 않음):
하드웨어
최대 16GT/s의 전체 Rx 및 LinkEQ 테스트 솔루션을 위한 고도로 통합된 J-BERT M8020A
- USB 옵션을 포함한 M9505A 5-슬롯 AXIe 섀시 1개와 M9537A AXIe 임베디드 PC 컨트롤러 1개로 구성되어 있는 M8020A-BU1 번들
- M8041A-C16 BERT 1채널, 데이터 속도 최대 16GT/s 최대 8GT/s 커버리지의 M8041A-C08
- M8041A-0A3 분석기 등화, 긴 백 채널로 테스트를 지원하는 에러 검출기의 통합 CTLE, 모듈 차원의 라이선스
- 수신기 특성분석을 위한 M8041A-0G3 고급 지터 소스, 모듈 차원의 라이선스
- M8041A-0G4 프리슈트(preshoot)와 디엠퍼시스(de-emphasis), 모듈 차원의 라이선스
- J-BERT M8020A의 출력을 위한 M8041A-0G5 조정 가능한 기호 간 간섭(ISI), 모듈 차원의 라이선스
- SSC(마더보드 테스트)의 100MHz 레퍼런스 클럭을 위한 M8041A-0G6 체배 PLL, 클럭 그룹 차원의 라이선스
- 수신기 특성분석을 위한 M8041A-0G7 고급 간섭 소스, 모듈 차원의 라이선스
- 공통 클럭 모드 또는 독립적 레퍼런스 클럭 모드에서 작동하고 있는 디바이스의 코딩 및 리타이밍 루프백에 대한 M8041A-0S2 기호 에러율(SER)/프레임 에러율(FER) 분석
- PCI Express 16GT/s 및 8GT/s 또는 M8041A-0S1(8GT/s만)을 위한 M8041A-0S4 대화형 링크 트레이닝, 클럭 그룹 차원의 라이선스
Infiniium Z-시리즈 오실로프코프, 최소 25GHz
권장 소프트웨어 구성
- M8000 시리즈 BER 테스트 솔루션을 위한 M8070A-0TP 시스템 소프트웨어, 이동형, 영구 라이선스
- N5990A 테스트 자동화 소프트웨어, 가능한 옵션:
- N5990A-101 PCIe 수신기 테스트 자동화는 모든 PCI Express 기본 사양과 PCI Express PHY 아키텍처 테스트 사양 개정판 4.0 이하를 위해 스트레스 신호 교정과 수신기 테스트를 단순화합니다.
- N5990A-301 PCIe 3.0 링크 트레이닝 세트
- N5990A-501 PCIe 링크 등화 Rx 및 Tx 테스트
- N5990A-008 원격 전력 관리 지원 옵션
- N5990A-111 U.2 및 M.2 인터페이스 지원
- N5990A-011 옵션 101을 현재 개정판으로 업그레이드