HIGHLIGHTS

  • 싱글 C-PHY 및 D-PHY 수신기의 빠른 특성 분석
  • 편집기가 모든 PHY-파라미터를 어플리케이션 용어로 설정
  • 신호 파라미터의 믿을 수 있는 자동화 교정
  • 자동화된 무인 테스트를 지원하는 완전한 적합성 RX 테스트 절차
  • 수동으로 또는 고객이나 N5990A 키사이트 테스트 시퀀서를 이용한 프로그램 제어를 통해 작동 가능

M8085A는 M8000 시리즈 비트 에러율(BER) 테스트 솔루션 내에서 M8070A BER 테스트 시스템 소프트웨어를 위한
소프트웨어 플러그인입니다.
M8085A 소프트웨어 플러그인은 M8190A 또는 M8195A 버전 2 임의 파형 발생기를 제어하여 C-PHY 및 D-PHY 표준 적합성 테스트 신호를 생성합니다.
또한 이 플러그인은 모든 신호 파라미터의 교정과 해당 적합성 테스트 패키지에 명시된 모든 테스트를 위한 루틴을 제공합니다. 뿐만 아니라, 추가적인 가용 DUT 제어 인터페이스와 함께 사용하면 M8070A 소프트웨어로부터 테스트 대상 수신기의 BER을 판독하고 M8070A 사용자 인터페이스 내에서 테스트 파라미터로부터 BER 의존성을 표시할 수 있습니다.

MIPI®는 MIPI Alliance의 등록 상표입니다.

무료 체험판

M8085A MIPI® 수신기 테스트 솔루션 소프트웨어

  • 편집기에서 어플리케이션 용어로 모든 PHY 파라미터 설정이 가능
  • 신호 파라미터에 대한 신뢰할 수 있는 자동화된 교정
  • 자동화된 무인 테스트를 지원하는 완벽한 규격 준수 RX 테스트 절차

다른 도움이 필요하십니까?