주요 특징

  • 부정합 불확실도를 줄여주는 뛰어난 SWR
  • 50 MHz의 교정 포트
  • US NIST(National Institute of Standards and Technology) 밀리미터파 센서 교정에 대한 정확한 교정 및 추적
  • EPM(새 N1913A/ 14A, E4418B/ 19B), EPM-P(E4416A/ 17A) 및 P-시리즈(N1911A/ 12A) 전력계와 E1416A VXI, 단종된 70100A 및 43X 전력계와 호환
  • -70 ~ -20 dBm에서 정확한 평균 전력 측정
  • 33 GHz ~ 50 GHz의 주파수 범위
  • 다이오드 전력 감지 요소

키사이트 11708A 30 dB 감쇠기에는 전력계의 0 dBm, 50 MHz 레퍼런스를 사용한 교정을 위한 8480 시리즈 전력 센서(접미사 "D")가 있습니다.

Q8486D Waveguide Power Sensor

Q8486D에 관심이 있으신가요?

관련 리소스

모든 리소스 보기

모든 리소스 보기

다른 도움이 필요하십니까?