何をお探しですか?
可視化アーキテクチャー
ダイナミックなネットワーク・インテリジェンスの力を解き放つ
組織のセキュリティとパフォーマンスに悪影響のある盲点を排除
キーサイトのダイナミック・ネットワーク・インテリジェンスにより、ネットワーク上のどこからでもトラフィックを取得し、フィルタリング、グルーミング、処理を行い、トラフィックを必要なネットワーク・セキュリティおよびモニタリング・ツールに送信することができます。
企業、政府機関、教育機関、サービスプロバイダーなど、すべての組織が効果的に管理するためには、盲点のない完全な可視性が必要です:
- インラインとアウトオブバンド両方のネットワーク・セキュリティ
- ネットワークとアプリケーション性能の監視
ハードウェアの加速、回線速度処理、非常に使いやすい管理インターフェースによって、ダイナミック・ネットワーク・インテリジェンスを実現し、4つの重要な領域で価値を発揮します。

Vision Oneで業界最高の可視化を実現
ダイナミック・ネットワーク・インテリジェンスを導入
ダイナミック・ネットワーク・インテリジェンスが、ネットワーク・セキュリティ(インラインおよびアウトオブバンド)およびパフォーマンスモニタリングの課題を解決します。 導入オプションの詳細

アウトオブバンドのモニタリング
インテリジェント・セキュリティ・ファブリックによる可視化で、NPM、APM、SIEM、IDSなどのアウトオブバンドネットワーク、アプリケーション、セキュリティモニタリングの精度が向上します。

インラインセキュリティ回復力
物理的、仮想、暗号化されたトラフィックを安全に可視化することで、ファイアウォール、侵入防止システム、マルウェア対策などのセキュリティ装置の価値を最大化します。
ダイナミック・ネットワーク・インテリジェンスでより優れたセキュリティ

どこからでもデータにアクセス
ネットワークスイッチがある場所だけでなく、ネットワーク上に存在するあらゆる場所にあるデータにアクセスしたいのではないでしょうか。 ファイバー、カッパー、仮想タップを組み合わせることで、セキュリティ・ファブリックは物理的、仮想、公的、プライベートクラウドのトラフィックに100 %アクセスし、SPANポートだけを使用した場合よりも高い信頼性を提供します。 また、大量のトラフィック状況でも、パケット損失を発生させることなく、セキュリティーおよびモニタリングツールによるネットワークトラフィックの完全な可視性を提供します。
ネットワークアクセスについての詳細

セキュリティー回復力
防御力を最大化してネットワークの可用性を保護するためには、フェイルセーフのセキュリティ・ソリューションが必要です。 ハードウェアやソフトウェアに障害が発生した場合でも、メンテナンスのためにツールをオフラインにする必要がある場合でも、キーサイトのバイパススイッチは、利用できないセキュリティーツールを回避したり、代替デバイスにトラフィックをルーティングしたりすることができます。 業界最速、ほぼ瞬時の復旧により、キーサイトのセキュリティ・ファブリックは、セキュリティのインフラが継続的に動作することを確保します。
インラインセキュリティ回復力に関する詳細をご覧ください

コンテキスト対応データ処理
キーサイトのセキュリティ・ファブリックは、強力なハードウェアベースの処理エンジンを使用して、正しいデータを正しいツールに回線速度の速度で送信します。 NetStackとPacketStackの機能により、メタデータに基づくトラフィックの分離とフィルタリング、NetFlowデータの生成、重複排除、パケットトリミング、データマスキングを行うことができます。 AppStackの機能は、アプリケーション、ジオロケーション、ブラウザ、デバイス、またはその他のユーザー定義パラメータに基づくフィルタリングをサポートします。
コンテキスト対応データ処理
の詳細をご覧ください

セキュリティーインテリジェンス処理
キーサイトのセキュリティ・ファブリックは、独自のセキュリティ機能により、御社の防御を強化します。 SecureStackの機能は、パッシブなSSL復号化を提供し、セキュリティーツールの負荷を軽減し、より効率的に作業するのに役立ちます。 PacketStack機能はクレジットカード番号や社会保障番号などの機密情報をマスキングすることで、 コンプライアンスをサポートします。 さらに、キーサイトは、マルウェアやウイルス、その他の攻撃に関連するIPアドレスからのトラフィックをブロックし、ネットワークへの侵入を防止するハードウェアベースの脅威インテリジェンスソリューションを提供しています。
脅威インテリジェンス
の詳細をご覧ください
関連情報
-
「着実に増加するトラフィック量と、堅牢なデジタルセキュリティとネットワークの可視化に対するニーズの高まりに対応するため、先手を打っていました」
キャム・ビーズリー氏、テキサス大学 最高情報セキュリティ責任者
-
「Ixia(現在キーサイトの一部)のソリューションにより、パフォーマンス問題の診断にかかる時間が数日から数時間に短縮されました。」
ロス・ジョーンズ氏、Cook Children’s Healthcare ネットワーク・マネージャー
-
「Ixia(現在キーサイトの一部)NTOシリーズ を、特別なトレーニングなしですぐに使い始めることができました。 きわめて簡単に使えます。」
井上竜太朗氏 ヤフー株式会社 ネットワークセキュリティマネージャー

可視性のための特別サポート
私たちは皆、ちょっとした特別なサポートを必要とする場合があります。 ご安心ください。キーサイトでは、ネットワークの可視化に対する投資を最大限に活用できるよう、さまざまなプロフェッショナルサービスを提供しています。
キーサイトのサポート:
- 導入を加速
- プロジェクトからリスクを削除
- コンサルティング
- チームをトレーニング
- その他のサービス
関連製品
キーサイトの可視化ソリューションに関する製品および機能セットの詳細をご覧ください。
ご要望、ご質問はございませんか。