5Gテスト

優れた性能と高度なQoSの提供は5Gネットワークの使命

5Gへの備えはできていますか。 5Gの運用が本格化するこれからの10年は、ネットワーク機器メーカー(NEM)も通信事業者も、ハードウェア、ソフトウェア、エンドツーエンドの展開をテストするという新たな課題に直面することになります。 5G技術は、4G/Long Term Evolution(LTE)とは全く異なり、既存のアプローチの中でも最も困難な側面を持ち合わせています。

拡張モバイルブロードバンド(eMBB)、大規模マシンタイプ通信(mMTC)、超高信頼低遅延通信(URLLC)のなどのユースケースを効果的に検証できるよう、テストアーキテクチャーも5Gに合わせて進化する必要があります。 eMBB、URLCC、mMTCのうち、どのユースケースが最高のARPUを達成するでしょうか。 5Gは4Gネットワークとどのように連携し、置き換わっていくのでしょうか? 答えを見つけるのはキーサイトにお任せください。

5Gテストのニーズを満たす実世界のUEとアプリのエミュレーション

5Gのテストでは、ニーズはネットワークやサービスのライフサイクルに応じて変化します。 しかし、共通している要素は、実環境をエミュレートして不具合を早期に発見する必要性、テストシステムの開発と更新のスピード、多機能テスト機能、各フェーズでトレーサブルで再現性の高い結果を提供する一貫性などです。

弊社の5Gテストソリューションは、基地局環境のさまざまなインタフェースでテストできる柔軟性を備えており、RANとコアのエンドツーエンドの検証を提供します。 利用者と通信量を業界で最も現実的かつダイナミックにモデル化し、数千台のUEをエミュレートできる拡張性も有します。

5Gテストのニーズを満たす実世界のUEとアプリのエミュレーション
ハイブリッド3G/4G/5Gでの検証

ハイブリッド3G/4G/5Gでの検証

安定かつ広範囲の高速接続によって高品質のユーザー体感がもたらされるため、5Gノンスタンドアロン(NSA)には、強力な4G GigLTE基盤が必要となります。 弊社のテストソリューションは、信頼性と性能を向上するための5Gの重要な検証要件に対応しています。 既存の3G/4Gネットワークアーキテクチャーとユースケースをサポートすると同時に、5Gの新しいアーキテクチャーのさらに厳しい要件にも対応しています。 RANにおける強力な4G基盤だけでなく、5G NR、さらに4G EPCの拡張機能を使用したテストを可能にすることで、5G NSA(ノンスタンドアロン)の最適化、仮想化技術やクラウドに最適化されたネットワーク機能の検証、新しいアーキテクチャーや規格の検証が可能になります。

大規模な5Gコンバージェンスの評価

5Gコア(5GC)には、新しいプロトコル、サービスベースのアーキテクチャー、仮想化、ネットワークスライシングなど、多くの革新的な技術が導入されています。 5GCネットワークには高度な柔軟性があるため、コア・ネットワーク・エレメントのテストは、単独およびエンドツーエンド構成の両方で、新たな課題となります。

大規模な5GCテストエンジンを搭載した弊社の5Gコア・テスト・ソリューションにより、サービスプロバイダーやNEMは、新たなセルラーネットワークをエンドツーエンドまたは単独でテストし、加入者の体感品質を測定することができます。 また、測定可能な重要業績評価指標(KPI)に基づいて、事業者が予定通りにサービスを収益化できるよう保証するために必要な知見を提供します。 キーサイトは、大規模なワイヤレスサービスの体感品質を検証するクラス最高のワイヤレステストソリューションにより、5Gへのスムーズな移行を可能にします。

大規模な5Gコンバージェンスの評価
5G NR UEエミュレーション

5G NR UEエミュレーション

キーサイトのUeSIMは、強力なgNBテストソリューションを可能にする最先端のユーザー機器(UE)エミュレーションを提供します。 現実的で設定が容易なトラフィックモデルや発呼パターンを生成することで、5G RANをあらゆる角度から完全に検証します。 十分にスケーラブルなこのソリューションは、IPトラフィック負荷を生成し、実際の音声およびデータセッションを操作する何千もの同時デバイス上で実行されるアプリケーションをシミュレートすることで、マルチスタンダードのエンドツーエンドネットワークの検証を加速するように設計されています。 また、ラボでのプロトコルテストや負荷テストから、フィールドテスト、トライアル、配備に至るまで、実環境のシナリオをカバーすることが可能で、あらゆる周波数帯での伝導テストとライブテストをサポートしています。

仮想化インフラおよび機能を検証

ハードウェアデバイスをデータセンターのホワイトボックスサーバーで動作しているソフトウェア機能に置き換えることで、これまでにない柔軟性、機動性を提供します。また5Gの実装に必要な条件となります。 しかし、ネットワーク機能仮想化(NFV)は仮想ネットワーク機能(VNF)やNFVインフラストラクチャー(NFVi)の性能や規模の把握を困難にします。 キーサイトは以下の次世代ネットワークのキャリアクラスの性能確保を支援します。

  • VNF・NFViベンチマーク
  • オンボーディング/ライフサイクル管理
  • サービスチェーンの検証
  • エッジコンピューティング

キーサイトNFVソリューションの詳細

Network Function Virtualization NFV Migration Challenges

高性能UEシミュレーションを使用した5Gラボテスト

このウェブセミナーでは、ユーザープレーン機能(UPF)展開を推進する初期の使用例について説明します。 セッションとフローごとのマルチアクセス・エッジ・コンピューティング(MEC)やサービス品質(QoS)実施などいくつかの重要な局面について説明します。

5Gテストのパートナー

5Gにおいて先を行くには、一歩先を行くチームが必要です。 初期設計から素晴らしいユーザー体感まで、キーサイトのソリューションと人材は、業界の厳しい移行期を乗り切ることを可能にしています。 レイヤー1から7までを網羅する知見で、お客様のワークフローをコントロールできるように支援します。

5G革命を推進するためには、デバイスエンジニアは複数の領域で技術の進化をうまく舵取りする必要があります。 5Gのスケジュールが加速する中、キーサイトのエンドツーエンドのワークフローソリューションはお客様が必要とされる前から利用可能です。 5Gへの最速の道を歩むキーサイトと市場をリードするお客様が手を組めば、エンジニアリングのノウハウと業界の知見を得て、一歩先を行くことができます。

キーサイトは、技術の波に先駆けて設計上の課題を解決するサポートをしています。 これはデバイス業界に対応したタイムリーなソリューションを継続的に提供することによって実現します。 弊社のエンドツーエンドのアプローチは、お客様のワークフローに総合的に対応し、最適化するソリューションを提供します。 その基盤となるのが、キーサイトの5G技術、ソリューション、サービスに関する最高の専門知識であり、これらの組み合わせにより、お客様は新世代デバイスのイノベーションを加速することができます。

注目のリソース

高性能の5Gデバイスをネットワークを構築するお手伝いをいたします。