問題

無線コアの拡張性を保証しながら、真のサブスクライバーQOEを提供します。

LTEのトラフィック量は、加入者数、スマートフォン利用率、リッチメディアアプリケーションの増加により、急増を続けています。 モバイル事業者は、品質保証に基づくVoLTEなどの差別化された新サービスを早期に実現することで、信頼性の高い拡張が可能であれば、収益の可能性を最大化することができます。

ネットワーク事業者も機器メーカーも同様に、新たな課題に直面しています:

  • 複数のベンダーの機器、システム、アプリケーションを搭載した多様なLTEインフラの最適化
  • 障害につながる可能性のあるすでに予測が困難な信号トラフィックの急増(スマートフォンは最大20倍)への対応
  • GTP、SIP、Diameterベースのシグナリングの組み合わせ
  • ポリシー管理、モビリティ、収益化、サービス品質(QoS)を大規模に維持すること

一般的に障害は、大規模または極端な条件下で発生するため、EPCネットワークコアと課金システムは、QoSポリシー、収益化、加入者体験品質(QoE)を検証するために、現実的で高ストレスのシナリオで行う必要があります。

ソリューション

導入する前にーラボで進化型パケットコア(EPFC)の機能、規模、性能を検証

「ベストケース」の性能データに依存する余地がないため、キーサイトのソリューションは、展開する前に、そして将来的にネットワークが進化したときに、進化したパケットコア(EPC)の機能、回復力、性能を独自のラボで検証することができます。

IxLoad WirelessとIxCatapultアプリケーションは、他の方法では事実上不可能な再現性のある大規模なEPCおよび信号のテストを実現します。

IxLoad無線:

  • 主要なコンポーネントのエミュレーション、分離、検証:MME、S/PGW、サーバー、充電システム、Diameter Routing Agents(DRA)、eNodeBs
  • 数十万人の加入者の動向をモデル化
  • 実環境のトラフィックとライブネットワーク条件をエミュレート
  • 数百万のサブスクライバーセッションを生成し、障害が発生した場合の大規模な状況をシミュレート
  • Wi-Fiオフロードゲートウェイ(WAG)やその他の新しいデバイスを含む Wi-Fiオフロードネットワークの検証

業界最高のDiameterテスト

IxLoadは、純粋なIMSテストとDeveloping SolutionsのdsTest®を利用したDiameter サーバーエミュレーションを組み合わせ、パケットルーティング性能、負荷分散、フェールオーバー性能、ネットワークの輻輳制御、プロキシ/リレーサービスなどを測定します。

主な特徴:

  • SmartAVP™により、必須AVPとカスタムAVPの追加、削除、構成が可能
  • 複数の3GPPリリースをサポート
  • ステートマシンの設定を可能にするSmartEvents™
IxVerify VE ロゴ
友達と一緒にいながらスマートフォンを使う女性

ワイヤレスコアの規模を確認

サービスプロバイダは、高負荷のユーザーを高い可用性を最高の体感品質(QoE)でサポートするためにネットワークを構築しています VoLTE(ボイスオーバー LTE)のような新しいサービスを拡張するには、以下を含むあらゆるレベルで検証する必要があります:

  • 複数のベンダーの測定器、システム、およびアプリケーションを搭載した多様なLTEインフラの最適化
  • 障害につながる可能性のあるすでに予測が困難な信号トラフィックの急増(スマートフォンは最大20倍)への対応
  • トンネリング、セッション、あるいはdiameterベースシグナリングの同時プロトコル要求への対応
  • ポリシー管理、モビリティ、収益化、サービス品質(QoS)を大規模に維持すること

規模に応じた加入者体験品質の検証

障害は通常、大規模または極端な条件下で発生します。 このような障害を早期に発見するため、EPCネットワークコアを現実的な高負荷シナリオに従って、QoSポリシー、収益化、加入者体験品質を検証します。

キーサイトのソリューションは、EPCの機能性、回復力、および性能を、展開する前にお客様のラボで確認することができます。 IxLoad WirelessとIxCatapultアプリケーションは、他の方法では事実上不可能な再現性のある大規模なEPCおよび信号のテストを実現します。

負荷とプロトコルの検証

解析

IxLoadは、モビリティ管理エンティティ(MME)、ゲートウェイ(S/PGW)、サーバー、充電システムなどのプロトコルをエミュレートし、分離し、検証を行います。 IxLoadによりお客様は以下が可能になります:

  • 数十万人の加入者の動向をモデル化
  • 実環境のトラフィックとライブネットワーク条件をエミュレート
  • 数百万のサブスクライバーセッションを生成し大規模な状況をシミュレート
  • Wi-Fiゲートウェイやデバイスを含むWi-Fiオフロードの検証

関連製品

ご要望、ご質問はございませんか。