車両通信の推進

キーサイトのデザイン、エミュレーション、テストソリューションにより、ソフトウェア定義型車両 (SDV) をサポートする車載ネットワーク (IVN) システムの開発、統合、展開を加速できます。キーサイトがお客様の次なるIVNブレークスルーを加速させる方法について、今すぐお問い合わせください。

コネクテッドカーエコシステムをナビゲート

最新の通信技術と車載技術が急速に融合し、コネクテッドカーを実現しています。車両とその環境を接続するこれらの進歩が、セキュアで安全かつシームレスであることを保証します。

車載ネットワークイノベーション向けの構成要素をご紹介します。

お客様固有の要件に合わせて、開発エコシステム全体を適合させるお手伝いをします。

Eモビリティ

物理層テスト

通信要件を満たすために、IVN物理層テストの課題を克服します。

詳細はこちら ⟶

テスト

イーサネットコンプライアンス

キーサイトのイーサネットテストソリューションが、コンチネンタルの開発期間全体を30%以上短縮した事例をご覧ください。

詳細はこちら ⟶

コンプライアンス試験

シリアルバスデバッグ

オシロスコープを使用して、CANやLINなどの車載シリアルバスのアナログ品質を特性評価します。

詳細はこちら ⟶

テスト

シリアルバステスト

オシロスコープを使用して、シリアルバスのデコード、トリガ、シンボリックデコードの方法を探ります。

詳細はこちら ⟶

エネルギー

イーサネットスイッチのレイテンシ

イーサネットスイッチのタイミングを測定し、ネットワーク全体のレイテンシが設計パラメータ内であることを確認します。

詳細はこちら ⟶

電気自動車

車載イーサネットの基礎

車載イーサネットの現状と、この通信プロトコルの将来について学びます。

~する方法を学ぶ ⟶

最新の車載ネットワークトレンドについて学びます。

ビデオ:車載ネットワーク

キーサイトのIVNエキスパートであるキャリー・ブロウェンは、新しい車両がイーサネットやSerDesのような高速規格に移行している現状、IVNの設計およびテストにおける課題などについて解説します。

今すぐ視聴 ⟶

キャリー・ブロウエン インタビュー

ビデオ:自動車業界のトップトレンド

キーサイトのエキスパートであるケン・ホーンは、車載イーサネットやSerDesシステムのような新しい車載ネットワークが、次世代車両向けに高速でより高いデータ密度を伝送する方法について議論します。

今すぐ視聴 ⟶

Ken Horne インタビュー

ご要望、ご質問はございませんか。