ハイライト

ベクトル・ネットワーク・アナライザの機器動作をPCでシミュレート

コンピュータ上で柔軟なSパラメータ解析が可能です。ネットワーク・アナライザで捕捉された測定値をより深く掘り下げたり、測定器に導入する前にテスト・プログラムを開発し最適化することができます。ベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)シミュレータ・ソフトウェアは、以下の3つのバージョンからお選びいただけます。Windows 10、64ビットが必要

無料データビューアー

  • VNAの能力と機能を学ぶための優れたツールで、大学の授業や技術トレーニングに適しています。
  • S2Pファイル、CitiFiles、および保存された楽器状態の呼び出し
  • 閲覧や分析のためにデータを取得し、表示する
  • 無償のデータビューアーはVNAファームウェアに含まれています。

スタンダードS94050B VNAシミュレータ

  • 標準Sパラメータ・チャンネルと機能のリモートSCPI制御を有効にする。
  • VNAハードウェアなしで遠隔操作プログラムをテストする
  • 異なるモデルのKeysight VNAに対してプログラムをテストできます。
  • テストプログラムを装置に導入する前に最適化する。
  • VNAシミュレータ上でテストコードの変更を評価(リグレッションテストなど)

アドバンスドS94051B VNAシミュレータ

  • ゲイン・コンプレッション、スペクトラム解析、差動IQ、相互変調歪み(IMD)など、ほとんどのVNAアプリケーション(S93/S95/S96/S97xxx)のシミュレーションが可能

VNAシミュレータソフトウェアの詳細

  • システムの前提条件、ダウンロードとインストール方法
  • ライセンス情報

注目のリソース

ヘルプが必要ですか?