Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Colmare il divario tra progettazione e test fisici per valutare la conformità in termini di cadute, urti, scossoni e vibrazioni prima ancora che l’hardware sia stato realizzato.
Sblocca il tuo upgrade gratuito al livello di larghezza di banda superiore.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Esplorate i piani di assistenza curati, con priorità per mantenere la velocità dell'innovazione.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Scopri l'analisi dei segnali a doppio canale e a banda ultra larga per flussi di lavoro RF particolarmente complessi.
Ottieni analisi più rapide e precise con il nostro nuovo oscilloscopio multicore a 12 bit con frequenza di risposta fino a 33 GHz. Consegna in permuta il tuo vecchio oscilloscopio e ricevi un credito per l'acquisto di un nuovo XR8.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Hub di apprendimento
Scopri le metodologie, le strategie di test e le risorse tecniche per la progettazione, la convalida e la scalabilità dei sistemi e delle reti di intelligenza artificiale.
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Da applicazioni a corrente ultra bassa ad applicazioni ad alta potenza
Sistemi all-in-one per la caratterizzazione dei dispositivi
Sistemi di misurazione IV per la caratterizzazione dei dispositivi
Sistemi di test a livello di wafer per la validazione parametrica
Prove elettriche non distruttive sulle strutture dei collegamenti a filo
Test ad alta potenza per dispositivi Si, SiC e GaN
Strumenti per la misurazione di correnti ultra-basse e resistenze elevate
Commutazione ad alto isolamento per instradamento di corrente ultra-bassa
Gli analizzatori di parametri Keysight offrono una caratterizzazione completa dei dispositivi a semiconduttori in un'unica piattaforma integrata. Combinando test di precisione corrente-tensione (IV) e capacità-tensione (CV), misurazioni a impulsi e test di affidabilità, questi sistemi modulari supportano un'ampia gamma di dispositivi, dai materiali avanzati ai componenti ad alta potenza. Con una precisione di misurazione leader nel settore, opzioni di configurazione flessibili e un controllo software intuitivo, gli analizzatori di parametri Keysight contribuiscono ad accelerare la ricerca, lo sviluppo e la qualificazione dei dispositivi. Hai bisogno di aiuto per la scelta? Consulta le risorse riportate di seguito.
Gli analizzatori corrente-tensione Keysight offrono funzionalità di generazione e misurazione accurate e a basso rumore, essenziali per la caratterizzazione dei dispositivi a semiconduttori e la ricerca sui materiali. Progettati per gestire un’ampia gamma di livelli di corrente e tensione — dalle correnti nell’ordine dei femtoampere alle scansioni ad alta tensione — questi analizzatori garantiscono misurazioni precise e ripetibili in diverse applicazioni. Grazie alle configurazioni multicanale flessibili e al controllo software intuitivo, gli analizzatori IV di Keysight contribuiscono ad accelerare lo sviluppo dei dispositivi, i test di affidabilità e l’ottimizzazione dei processi. Hai bisogno di aiuto nella scelta? Consulta le risorse riportate di seguito.
Le soluzioni di test parametrici Keysight combinano strumenti di misura ad alte prestazioni con un'automazione flessibile per accelerare la valutazione dei dispositivi a semiconduttori, dallo sviluppo iniziale alla produzione in serie. Offrendo test precisi di corrente-tensione (IV), capacità-tensione (CV) e affidabilità, questi sistemi scalabili aiutano a ottimizzare le prestazioni dei dispositivi, monitorare la variabilità dei processi e garantire l'affidabilità a lungo termine. Progettate per integrarsi perfettamente con i wafer prober e gli ambienti di produzione, le soluzioni parametriche Keysight offrono la precisione, la velocità e l'efficienza necessarie per le moderne tecnologie avanzate dei semiconduttori. Hai bisogno di aiuto per scegliere? Consulta le risorse riportate di seguito.
I tester strutturali elettrici Keysight sono progettati per applicazioni di assemblaggio e collaudo di semiconduttori che richiedono un rilevamento ad alta sensibilità dei difetti strutturali dei collegamenti a filo nei pacchetti IC post-stampaggio. Sfruttando la tecnologia di rilevamento capacitivo nanoVTEP e il Part Average Testing (PAT), il sistema misura l'accoppiamento elettrico tra i pin per identificare sottili deviazioni rispetto a valori di riferimento noti come validi, senza richiedere l'accensione funzionale, utilizzando stimoli elettrici di basso livello per la misurazione. Progettato per la produzione ad alta produttività, supporta configurazioni multi-sito scalabili e test paralleli per uno screening coerente e ad alta copertura. Grazie all'architettura flessibile e alla perfetta integrazione nei flussi di produzione, consente di migliorare la resa, ridurre i test sfuggiti e aumentare l'affidabilità a lungo termine. Hai bisogno di aiuto per la scelta? Consulta le risorse qui sotto.
Gli analizzatori di dispositivi di potenza / tracciatori di curve Keysight sono soluzioni appositamente progettate per valutare e caratterizzare dispositivi a semiconduttori ad alta tensione e alta corrente. Combinando un'alimentazione accurata, misurazioni rapide e analisi complete, questi sistemi supportano test critici per transistor di potenza, diodi, IGBT e dispositivi a banda larga come SiC e GaN. Con gamme di tensione e corrente scalabili, funzioni di sicurezza integrate e software intuitivo, le soluzioni Keysight aiutano ad accelerare lo sviluppo, migliorare l'affidabilità dei dispositivi e semplificare i test di produzione. Hai bisogno di aiuto per la scelta? Consulta le risorse riportate di seguito.
I femto/picoamperometri e gli elettrometri Keysight offrono una sensibilità leader nel settore per la misurazione di correnti estremamente basse, resistenze elevate e tensioni basse in materiali avanzati e dispositivi a semiconduttori. Con capacità di misurazione fino a 0,01 fA e analisi grafica integrata, questi strumenti offrono prestazioni accurate, stabili e resistenti al rumore per applicazioni esigenti come il test della corrente di dispersione, la resistenza di isolamento e la caratterizzazione di correnti ultra basse. Progettati sia per l'integrazione su banco che nel sistema, gli elettrometri di precisione Keysight aiutano ad accelerare la ricerca, lo sviluppo dei dispositivi e la garanzia della qualità. Hai bisogno di aiuto per la scelta? Consulta le risorse riportate di seguito.
Le matrici di commutazione a bassa dispersione Keysight sono progettate per i test automatizzati dei semiconduttori che richiedono misurazioni di corrente ultra-basse e prestazioni di isolamento elevate. Progettate per mantenere l'integrità del segnale a livelli di femtoampere, queste matrici di commutazione consentono una commutazione senza interruzioni tra più dispositivi o nodi di test senza compromettere la precisione di misurazione. Grazie alle configurazioni flessibili, ai formati compatti e alla facile integrazione con gli analizzatori Keysight, sono ideali per test parametrici, studi di affidabilità e caratterizzazione a livello di wafer. Hai bisogno di aiuto per la scelta? Consulta le risorse riportate di seguito.
Gli analizzatori di parametri Keysight offrono una caratterizzazione completa dei dispositivi a semiconduttori in un'unica piattaforma integrata. Combinando test di precisione corrente-tensione (IV) e capacità-tensione (CV), misurazioni a impulsi e test di affidabilità, questi sistemi modulari supportano un'ampia gamma di dispositivi, dai materiali avanzati ai componenti ad alta potenza. Con una precisione di misurazione leader nel settore, opzioni di configurazione flessibili e un controllo software intuitivo, gli analizzatori di parametri Keysight contribuiscono ad accelerare la ricerca, lo sviluppo e la qualificazione dei dispositivi. Hai bisogno di aiuto per la scelta? Consulta le risorse riportate di seguito.
Gli analizzatori corrente-tensione Keysight offrono funzionalità di generazione e misurazione accurate e a basso rumore, essenziali per la caratterizzazione dei dispositivi a semiconduttori e la ricerca sui materiali. Progettati per gestire un’ampia gamma di livelli di corrente e tensione — dalle correnti nell’ordine dei femtoampere alle scansioni ad alta tensione — questi analizzatori garantiscono misurazioni precise e ripetibili in diverse applicazioni. Grazie alle configurazioni multicanale flessibili e al controllo software intuitivo, gli analizzatori IV di Keysight contribuiscono ad accelerare lo sviluppo dei dispositivi, i test di affidabilità e l’ottimizzazione dei processi. Hai bisogno di aiuto nella scelta? Consulta le risorse riportate di seguito.
Le soluzioni di test parametrici Keysight combinano strumenti di misura ad alte prestazioni con un'automazione flessibile per accelerare la valutazione dei dispositivi a semiconduttori, dallo sviluppo iniziale alla produzione in serie. Offrendo test precisi di corrente-tensione (IV), capacità-tensione (CV) e affidabilità, questi sistemi scalabili aiutano a ottimizzare le prestazioni dei dispositivi, monitorare la variabilità dei processi e garantire l'affidabilità a lungo termine. Progettate per integrarsi perfettamente con i wafer prober e gli ambienti di produzione, le soluzioni parametriche Keysight offrono la precisione, la velocità e l'efficienza necessarie per le moderne tecnologie avanzate dei semiconduttori. Hai bisogno di aiuto per scegliere? Consulta le risorse riportate di seguito.
I tester strutturali elettrici Keysight sono progettati per applicazioni di assemblaggio e collaudo di semiconduttori che richiedono un rilevamento ad alta sensibilità dei difetti strutturali dei collegamenti a filo nei pacchetti IC post-stampaggio. Sfruttando la tecnologia di rilevamento capacitivo nanoVTEP e il Part Average Testing (PAT), il sistema misura l'accoppiamento elettrico tra i pin per identificare sottili deviazioni rispetto a valori di riferimento noti come validi, senza richiedere l'accensione funzionale, utilizzando stimoli elettrici di basso livello per la misurazione. Progettato per la produzione ad alta produttività, supporta configurazioni multi-sito scalabili e test paralleli per uno screening coerente e ad alta copertura. Grazie all'architettura flessibile e alla perfetta integrazione nei flussi di produzione, consente di migliorare la resa, ridurre i test sfuggiti e aumentare l'affidabilità a lungo termine. Hai bisogno di aiuto per la scelta? Consulta le risorse qui sotto.
Gli analizzatori di dispositivi di potenza / tracciatori di curve Keysight sono soluzioni appositamente progettate per valutare e caratterizzare dispositivi a semiconduttori ad alta tensione e alta corrente. Combinando un'alimentazione accurata, misurazioni rapide e analisi complete, questi sistemi supportano test critici per transistor di potenza, diodi, IGBT e dispositivi a banda larga come SiC e GaN. Con gamme di tensione e corrente scalabili, funzioni di sicurezza integrate e software intuitivo, le soluzioni Keysight aiutano ad accelerare lo sviluppo, migliorare l'affidabilità dei dispositivi e semplificare i test di produzione. Hai bisogno di aiuto per la scelta? Consulta le risorse riportate di seguito.
I femto/picoamperometri e gli elettrometri Keysight offrono una sensibilità leader nel settore per la misurazione di correnti estremamente basse, resistenze elevate e tensioni basse in materiali avanzati e dispositivi a semiconduttori. Con capacità di misurazione fino a 0,01 fA e analisi grafica integrata, questi strumenti offrono prestazioni accurate, stabili e resistenti al rumore per applicazioni esigenti come il test della corrente di dispersione, la resistenza di isolamento e la caratterizzazione di correnti ultra basse. Progettati sia per l'integrazione su banco che nel sistema, gli elettrometri di precisione Keysight aiutano ad accelerare la ricerca, lo sviluppo dei dispositivi e la garanzia della qualità. Hai bisogno di aiuto per la scelta? Consulta le risorse riportate di seguito.
Le matrici di commutazione a bassa dispersione Keysight sono progettate per i test automatizzati dei semiconduttori che richiedono misurazioni di corrente ultra-basse e prestazioni di isolamento elevate. Progettate per mantenere l'integrità del segnale a livelli di femtoampere, queste matrici di commutazione consentono una commutazione senza interruzioni tra più dispositivi o nodi di test senza compromettere la precisione di misurazione. Grazie alle configurazioni flessibili, ai formati compatti e alla facile integrazione con gli analizzatori Keysight, sono ideali per test parametrici, studi di affidabilità e caratterizzazione a livello di wafer. Hai bisogno di aiuto per la scelta? Consulta le risorse riportate di seguito.
La validazione dei dispositivi di potenza di nuova generazione richiede strumenti in grado di garantire commutazioni rapide, tempistiche precise e sicurezza robusta in condizioni estreme. L'analizzatore/tracciatore di curve per dispositivi di potenza Keysight è appositamente progettato per la caratterizzazione dinamica dei transistor SiC e GaN, consentendo una misurazione accurata delle perdite di commutazione, della resistenza dinamica e degli effetti parassiti. Grazie al controllo completamente integrato, alle funzioni di protezione incorporate e alle capacità di alta tensione, aiuta gli ingegneri a replicare le condizioni di stress reali e ad accelerare lo sviluppo dei convertitori di potenza in modo sicuro e affidabile.
Scegli tra un'ampia gamma di software o accessori specifici per test, controllo e applicazioni, come cavi a bassa dispersione, connettori triassiali, estensori di interruttori schermati, interfacce per sonde wafer e altro ancora.
Semiconduttori
Caratterizzazione dei semiconduttori WBG con test a doppio impulso.
Semiconduttori
Caratterizzazione dei moduli di potenza a semiconduttori WBG utilizzando la tecnologia delle sonde con isolamento a impulsi reali.
Semiconduttori
Caratterizzazione di circuiti integrati a bassa potenza con un'unità di misura della sorgente.
Semiconduttori
Valutazione delle caratteristiche dei LED IV utilizzando un'unità di misura/sorgente.
Semiconduttori
Eliminazione degli elementi che inducono errori durante le misurazioni della resistenza.
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.
I semiconduttori sono materiali con una conduttività elettrica intermedia tra quella dei conduttori e quella degli isolanti, che consentono il flusso controllato di corrente nei dispositivi elettronici.
Il loro comportamento viene caratterizzato mediante misurazioni I-V, C-V, RF e di affidabilità, che definiscono le prestazioni nei moderni sistemi elettronici.
I semiconduttori vengono realizzati attraverso un processo in più fasi che comprende la progettazione, la fabbricazione, il confezionamento e il collaudo, al fine di garantirne la funzionalità e l'affidabilità.
Aziende come Keysight Technologies supportano queste fasi con soluzioni di misura che spaziano dalla ricerca e sviluppo alla produzione su larga scala.
Le prestazioni dei semiconduttori sono determinate dai parametri elettrici, fisici e di affidabilità misurati in tutte le condizioni operative.
Una caratterizzazione accurata richiede strumentazioni di alta precisione, come quelle fornite da Keysight Technologies, sia negli ambienti di ricerca e sviluppo che in quelli produttivi.
Sono necessarie soluzioni di test e misurazione dei semiconduttori per un'ampia gamma di dispositivi, ciascuno dei quali presenta sfide specifiche in termini di caratteristiche elettriche, termiche e di affidabilità. Tra le categorie più comuni di dispositivi figurano:
Questi dispositivi richiedono una caratterizzazione accurata del comportamento corrente-tensione, della capacità, delle perdite, delle dinamiche di commutazione e dell'affidabilità in tutte le condizioni operative. Aziende come Keysight Technologies forniscono piattaforme di test progettate per supportare l'intera gamma di dispositivi, dalla ricerca alla produzione.
Molti dispositivi a semiconduttori, in particolare quelli utilizzati in applicazioni a bassa potenza, di precisione o di nuova generazione, funzionano a livelli di corrente estremamente bassi, talvolta nell'ordine dei femtoampere (fA) o dei picoampere (pA). A tali livelli, anche minime quantità di corrente di dispersione o interferenze elettriche parassite provenienti dal sistema di test stesso possono distorcere i risultati, portando a una caratterizzazione imprecisa. Le matrici di commutazione a bassa dispersione sono progettate per ridurre al minimo le correnti indesiderate che potrebbero mascherare il comportamento reale del dispositivo in prova, mentre i percorsi di misurazione ad alto isolamento impediscono il crosstalk o l'accoppiamento del rumore tra i segnali. Queste caratteristiche sono particolarmente importanti per la caratterizzazione di dispositivi sensibili come i sensori, per il collaudo di materiali avanzati a banda larga (SiC, GaN) o per l'esecuzione di test di affidabilità e stress a lungo termine in cui sono essenziali misurazioni stabili e ripetibili. Senza prestazioni a bassa dispersione e ad alto isolamento, gli ingegneri rischiano di trarre conclusioni errate sulle proprietà dei dispositivi, con potenziali ripercussioni sulla qualità del progetto, sulla sicurezza e sulla conformità agli standard applicativi.
La caratterizzazione dei dispositivi a semiconduttori comporta in genere una serie di tecniche di misurazione complementari, ciascuna delle quali è mirata a specifici parametri elettrici o fisici. Le misurazioni corrente-tensione (I-V) costituiscono la base, fornendo informazioni sulla conduzione, sulle tensioni di soglia, sul comportamento di dispersione e sulle caratteristiche di rottura in un ampio intervallo di tensione. Altrettanto importanti sono le misurazioni di capacità-tensione (C-V), che forniscono dati sui profili di concentrazione del drogaggio, sulla qualità dell'ossido e sulle proprietà di giunzione. Le misurazioni a impulsi sono spesso utilizzate per dispositivi ad alta potenza o sensibili al calore, poiché forniscono brevi impulsi di energia per prevenire il degrado del dispositivo, pur continuando a catturarne il comportamento dinamico.
Le tecniche di stress test di affidabilità, quali la valutazione della durata operativa ad alta temperatura (HTOL), il ciclo termico e l'instabilità della temperatura di polarizzazione (BTI), vengono utilizzate per simulare il funzionamento a lungo termine e identificare potenziali meccanismi di degrado delle prestazioni. In alcuni casi, a seconda dell'applicazione target, sono necessari anche metodi avanzati come l'analisi della risposta transitoria, la rottura dielettrica dipendente dal tempo (TDDB) o la caratterizzazione delle radiofrequenze (RF). Insieme, queste tecniche forniscono una comprensione completa delle prestazioni, della robustezza e dell'idoneità all'implementazione di un semiconduttore.
L'automazione è un elemento fondamentale dei moderni test sui semiconduttori, in particolare negli ambienti di produzione ad alto volume o nei laboratori di ricerca che si occupano della caratterizzazione complessa di più dispositivi. Sfruttando stazioni di prova automatizzate, manipolatori robotici e sequenze di test guidate da software, le organizzazioni possono aumentare significativamente la produttività, ridurre gli errori degli operatori e garantire una ripetibilità delle misurazioni coerente su grandi set di dati.
L'automazione supporta anche funzionalità avanzate come il test automatico dei wafer, che consente di testare centinaia o migliaia di dispositivi durante la notte, nonché il test automatico in batch dei dispositivi confezionati. Nei test di affidabilità, l'automazione consente il monitoraggio continuo a lungo termine dello stress senza intervento umano, garantendo il rilevamento tempestivo di eventuali variazioni delle prestazioni. Inoltre, i sistemi automatizzati facilitano l'integrazione e l'analisi dei dati, consentendo agli ingegneri di identificare rapidamente le tendenze, migliorare i modelli dei dispositivi e accelerare i cicli di sviluppo dei prodotti. In breve, l'automazione non solo migliora l'efficienza e la produttività, ma garantisce anche il controllo della qualità e la conformità a rigorosi standard industriali su larga scala.
Il settore dei semiconduttori è caratterizzato da una rapida innovazione, guidata da nuovi materiali, architetture avanzate dei dispositivi e requisiti applicativi emergenti. Per rimanere efficaci, i sistemi di test devono essere flessibili e scalabili. Le piattaforme modulari consentono agli ingegneri di espandere la capacità di commutazione, aggiungere nuovi moduli di misurazione o integrare metodologie di test emergenti senza richiedere la sostituzione completa del sistema.
Ad esempio, con la diffusione dei semiconduttori a banda proibita larga come il carburo di silicio (SiC) e il nitruro di gallio (GaN) nei veicoli elettrici e nei sistemi di energia rinnovabile, i sistemi di test devono incorporare funzionalità in grado di gestire tensioni più elevate, commutazioni più rapide e condizioni termiche più impegnative. Allo stesso modo, per i dispositivi di comunicazione e di elaborazione di nuova generazione, l'analisi transitoria ad alta velocità e i test in radiofrequenza (RF) sono sempre più essenziali.
L'adattabilità si estende anche al software. I moderni sistemi di test devono supportare standard, formati di dati e framework di automazione in continua evoluzione per garantire una perfetta integrazione nei flussi di lavoro di sviluppo. Mantenendo la scalabilità e l'aggiornabilità, i sistemi di test dei semiconduttori salvaguardano il valore dell'investimento, rimanendo al passo con la continua evoluzione dei dispositivi e delle applicazioni.
La scelta delle soluzioni di collaudo per semiconduttori richiede di adeguare le capacità di misurazione al tipo di dispositivo, alle condizioni operative e ai requisiti di collaudo.
Un approccio strutturato garantisce una validazione completa, e aziende come Keysight Technologies offrono soluzioni scalabili in linea con le metodologie di misurazione standard del settore.