Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Progettare, modellare e verificare complesse architetture di interconnessione 3D grazie a un potente ambiente di progettazione autonomo.
Automatizzare la verifica di trasmettitori e ricevitori sulle interfacce I/O, di memoria e di fabric di nuova generazione.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Quattro canali per ogni unità 1U di spazio nel rack, larghezza di banda fino a 1 GHz e sincronizzazione tra più oscilloscopi.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Hub di apprendimento
Scopri le metodologie, le strategie di test e le risorse tecniche per la progettazione, la convalida e la scalabilità dei sistemi e delle reti di intelligenza artificiale.
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Keysight offre quattro livelli di prestazioni per gli alimentatori CC: Essential, Advanced, Expert e Pro. Ciascuno di essi può essere personalizzato in base alle caratteristiche e alle prestazioni richieste.
Fonte multipla di energia sicura, pulita e affidabile
Accelerare la produttività con una soluzione compatta montata su rack
Risolvi le sfide energetiche con soluzioni specifiche per ogni applicazione
Personalizza le prestazioni e il livello di potenza in base alle tue esigenze di test
Gli alimentatori CC Keysight forniscono un'alimentazione stabile e precisa per la progettazione, il collaudo e la validazione dei dispositivi elettronici in tutte le fasi di sviluppo e produzione. Scegliete il livello di prestazioni più adatto alle vostre esigenze in base alla potenza massima, alla tensione, alla corrente e alle funzionalità di misurazione avanzate. Esplorate la nostra ampia gamma di alimentatori CC — dai modelli Essential quelli Pro — per trovare l'alimentatore CC ideale per la vostra applicazione.
Starting from
Maximum power
Starting from
Maximum power
Starting from
Maximum power
Starting from
Maximum powerGli alimentatori per sistemi ATE di Keysight accelerano le sequenze di test automatizzate grazie all'elaborazione rapida dei comandi e ai tempi di assestamento ridotti, riducendo così la durata complessiva dei test. Il loro design compatto e ad alta densità di potenza consente di risparmiare spazio prezioso nel rack. Ideali per test rapidi e in parallelo, sono ottimizzati per applicazioni nei settori dei semiconduttori, dell'automotive, dell'elettronica di consumo e wireless , sia in ambienti di produzione che di sviluppo. Esplora la nostra ampia gamma di alimentatori per sistemi ATE, dai modelli Advanced quelli Pro, per trovare quello più adatto alla tua applicazione.
Starting from
Maximum power
Starting from
Maximum power
Starting from
Le soluzioni di alimentazione specializzate Keysight, tra cui emulatori di batterie, simulatori di array fotovoltaici, convertitori di potenza HEV/EV e sorgenti CC per comunicazioni mobili, forniscono una simulazione di potenza precisa per testare sistemi ad alto consumo energetico. Queste soluzioni consentono di convalidare componenti critici in veicoli elettrici, sistemi di energia rinnovabile e telecomunicazioni con condizioni accurate e realistiche. Importanti per settori quali quello automobilistico, delle energie rinnovabili e dell'elettronica di consumo, garantiscono prestazioni affidabili e conformità alle tecnologie di nuova generazione. Esplora la nostra vasta gamma di soluzioni di alimentazione specializzate per trovare quella più adatta alla tua applicazione.
Le soluzioni di alimentazione CC modulari Keysight consentono di ottimizzare le prestazioni e la potenza per soddisfare le esigenze di test in applicazioni specifiche. Scegliete il vostro mainframe e selezionate tra oltre 35 moduli, tra cui unità di base, ad alte prestazioni, di precisione, sorgente/misura (SMU) e carichi elettronici, per creare la soluzione di alimentazione personalizzata di cui avete bisogno. Con diversi mainframe e moduli tra cui scegliere, selezionate la soluzione di alimentazione CC modulare più adatta alla vostra applicazione.
Gli alimentatori CC Keysight forniscono un'alimentazione stabile e precisa per la progettazione, il collaudo e la validazione dei dispositivi elettronici in tutte le fasi di sviluppo e produzione. Scegliete il livello di prestazioni più adatto alle vostre esigenze in base alla potenza massima, alla tensione, alla corrente e alle funzionalità di misurazione avanzate. Esplorate la nostra ampia gamma di alimentatori CC — dai modelli Essential quelli Pro — per trovare l'alimentatore CC ideale per la vostra applicazione.
Starting from
Maximum power
Starting from
Maximum power
Starting from
Maximum power
Starting from
Maximum powerGli alimentatori per sistemi ATE di Keysight accelerano le sequenze di test automatizzate grazie all'elaborazione rapida dei comandi e ai tempi di assestamento ridotti, riducendo così la durata complessiva dei test. Il loro design compatto e ad alta densità di potenza consente di risparmiare spazio prezioso nel rack. Ideali per test rapidi e in parallelo, sono ottimizzati per applicazioni nei settori dei semiconduttori, dell'automotive, dell'elettronica di consumo e wireless , sia in ambienti di produzione che di sviluppo. Esplora la nostra ampia gamma di alimentatori per sistemi ATE, dai modelli Advanced quelli Pro, per trovare quello più adatto alla tua applicazione.
Starting from
Maximum power
Starting from
Maximum power
Starting from
Le soluzioni di alimentazione specializzate Keysight, tra cui emulatori di batterie, simulatori di array fotovoltaici, convertitori di potenza HEV/EV e sorgenti CC per comunicazioni mobili, forniscono una simulazione di potenza precisa per testare sistemi ad alto consumo energetico. Queste soluzioni consentono di convalidare componenti critici in veicoli elettrici, sistemi di energia rinnovabile e telecomunicazioni con condizioni accurate e realistiche. Importanti per settori quali quello automobilistico, delle energie rinnovabili e dell'elettronica di consumo, garantiscono prestazioni affidabili e conformità alle tecnologie di nuova generazione. Esplora la nostra vasta gamma di soluzioni di alimentazione specializzate per trovare quella più adatta alla tua applicazione.
Le soluzioni di alimentazione CC modulari Keysight consentono di ottimizzare le prestazioni e la potenza per soddisfare le esigenze di test in applicazioni specifiche. Scegliete il vostro mainframe e selezionate tra oltre 35 moduli, tra cui unità di base, ad alte prestazioni, di precisione, sorgente/misura (SMU) e carichi elettronici, per creare la soluzione di alimentazione personalizzata di cui avete bisogno. Con diversi mainframe e moduli tra cui scegliere, selezionate la soluzione di alimentazione CC modulare più adatta alla vostra applicazione.
Superare i limiti dell'innovazione nel campo dell'alta potenza richiede sistemi di test progettati per garantire precisione, scalabilità e sicurezza. I nuovi alimentatori Expert System di Keysight offrono tutte e tre queste caratteristiche grazie a sorgenti rigenerative di nuova generazione, carichi elettronici e software di controllo predisposto per l'automazione. Progettate per la validazione mission-critical in applicazioni aerospaziali, di accumulo di energia e per data center, queste soluzioni consentono di eseguire test più rapidi, sicuri ed efficienti dal punto di vista energetico. Grazie a una precisione leader nel settore e alla conformità globale, è possibile validare i progetti ad alta potenza con fiducia e senza compromessi.
Elettronica generale
Emula le caratteristiche ambientali della batteria e i profili di corrente del dispositivo per analizzare il consumo energetico.
Automotive
Convalida dei progetti di convertitori di potenza per veicoli elettrici con risorse di test disponibili in commercio.
Automotive
Testare le prestazioni dell'unità di controllo elettronico (ECU) automobilistica in varie condizioni operative.
Comunicazione cablata
Eseguire la sequenza di accensione per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza dei dispositivi.
Aerospazio e Difesa
Simula tutte le curve I-V che un satellite sperimenterà con un simulatore di pannelli solari.
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.
La scelta dell'alimentatore CC più adatto dipende dalle esigenze della vostra applicazione:
Quando si sceglie un alimentatore in corrente continua, è necessario selezionare specifiche che corrispondano al dispositivo in prova (DUT) e ai requisiti dell'applicazione.
Caratteristiche principali da valutare:
Gli alimentatori CC di Keysight Technologies offrono elevata precisione, bassa rumorosità e controllo programmabile sia per ambienti di test da banco che automatizzati.
Gli alimentatori in corrente continua consentono un controllo preciso della tensione e della corrente, fornendo un'alimentazione stabile e regolabile per il collaudo di circuiti, componenti e sistemi. Questo livello di controllo è fondamentale per ottenere misurazioni accurate e ripetibili in applicazioni quali la prototipazione, la risoluzione dei problemi e i test di produzione.
Le diverse classi di alimentatori CC consentono di gestire diversi livelli di complessità dei test. Nel loro insieme, queste classi di alimentatori CC aiutano i tecnici a scegliere il livello di potenza, corrente e controllo più adatto all'applicazione. Dai semplici test da banco alle misurazioni specializzate ad alte prestazioni, gli alimentatori CC consentono di ottenere un'erogazione di potenza pulita, stabile e precisa in un'ampia gamma di ambienti di prova.
È possibile collegare più alimentatori CC per aumentare la tensione o la corrente disponibile; questa soluzione è comunemente utilizzata nei sistemi ATE e nei test ad alta potenza.
Collegamento in serie (aumento della tensione):
Collegamento in parallelo (aumento della corrente):
Migliori pratiche:
Gli alimentatori modulari e compatibili con il funzionamento in parallelo semplificano l'adattamento alle applicazioni che richiedono una potenza maggiore.
È fondamentale testare un alimentatore con cautela. Di seguito sono riportati alcuni consigli di sicurezza per testare un alimentatore CC. Se non avete familiarità con i test elettronici, è meglio consultare un professionista o utilizzare apparecchiature di test già pronte.
Un alimentatore CC programmabile è uno strumento di misura di precisione progettato per fornire corrente continua (CC) altamente stabile e controllata con precisione al dispositivo in prova (DUT). A differenza di un alimentatore manuale di base, un'unità programmabile consente agli ingegneri di controllare, sequenziare e automatizzare digitalmente le uscite di tensione e corrente. Questa funzionalità è fondamentale nella progettazione elettronica moderna, poiché consente la caratterizzazione precisa dei componenti e la perfetta integrazione nei sistemi di apparecchiature di test automatizzate (ATE).
Gli ingegneri dei settori dei semiconduttori, automobilistico e aerospaziale utilizzano alimentatori CC programmabili per affrontare complesse sfide di progettazione e produzione:
Il vantaggio principale dell'utilizzo di un alimentatore CC programmabile è che fornisce tensione e corrente CC precise e controllabili, garantendo la ripetibilità dei test. A differenza di una fonte di alimentazione di base, un alimentatore CC programmabile consente agli ingegneri di impostare i valori di uscita, i limiti di corrente e le modalità operative, quali tensione costante e corrente costante, in modo da soddisfare i requisiti del dispositivo in prova (DUT).
Nel campo dei test e delle misurazioni, ciò migliora la precisione, contribuisce a proteggere i dispositivi sensibili e facilita la riproduzione delle stesse condizioni di prova, dalla fase di progettazione e debug fino alla validazione e alla produzione. Un alimentatore CC programmabile supporta inoltre i test automatizzati tramite interfacce remote quali USB, LAN o GPIB (opzionale), contribuendo a ridurre i tempi di configurazione manuale e a migliorare l'efficienza del flusso di lavoro. A seconda del modello, le funzionalità aggiuntive possono includere il rilevamento remoto, la registrazione dei dati, la modalità LIST, la sequenzializzazione delle uscite e la velocità di variazione regolabile per applicazioni più complesse.
La differenza principale tra gli alimentatori CC lineari e quelli a commutazione risiede nel rapporto tra efficienza e rumorosità.
Alimentatori CC lineari:
Alimentatori CC commutati:
Quale dovresti usare?
Keysight Technologies offre sia alimentatori da banco lineari a basso rumore che alimentatori CC programmabili ad alta efficienza per soluzioni di test scalabili.