Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
Concevez, modélisez et validez des architectures d'interconnexion 3D complexes grâce à un environnement de conception autonome et performant.
Automatiser la validation des émetteurs et des récepteurs sur les interfaces E/S, mémoire et de structure de nouvelle génération.
Renforcer la fiabilité du réseau 1,6 T pour les charges de travail à l'échelle de l'IA, des émetteurs-récepteurs aux interconnexions.
Associez le logiciel VSA de Keysight au nouvel analyseur de signaux XA5 pour bénéficier de fonctionnalités avancées de visualisation, de démodulation et d'analyse — commencez dès aujourd'hui votre période d'essai de 30 jours.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Découvrez des flux de travail de bout en bout couvrant la conception de circuits intégrés, la validation, les tests de plaquettes et la photonique.
Économisez jusqu'à 50 % sur nos derniers instruments en échangeant des appareils Keysight ou de la concurrence éligibles.
Réaliser des signaux modulés à plusieurs niveaux de 200+ Gbaud avec des AWG à grande vitesse pour les normes numériques et optiques.
Optimisez la précision et les performances grâce à des accessoires de précision spécialement conçus pour les instruments Keysight.
Économisez jusqu'à 50 % sur nos derniers instruments en échangeant des appareils Keysight ou de la concurrence éligibles.
Quatre canaux par unité de rack (1U), une bande passante pouvant atteindre 1 GHz et une synchronisation entre plusieurs oscilloscopes.
Des solutions sur mesure, conçues pour relever les défis spécifiques à votre secteur en matière de conception et d'essais.
Des cas d'utilisation correspondant à chaque étape du cycle de vie de votre produit, de la conception à l'exploitation.
Histoires de réussite
Des notes d'application, des fiches techniques, des conceptions de référence et des procédures de test faisant autorité, destinées à accélérer les décisions en matière de conception et de validation.
Des stages intensifs pratiques qui enseignent la conception de systèmes, les méthodes de test et les processus de production que les ingénieurs peuvent mettre en œuvre immédiatement.
Carrefour d'apprentissage
Découvrez des méthodologies, des stratégies de test et des ressources techniques pour la conception, la validation et la mise à l'échelle de systèmes et de réseaux d'IA.
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Keysight propose trois niveaux de performance pour ses SMU : Essential, Expert et Pro. Chacun de ces modèles peut être configuré en fonction des fonctionnalités et des performances dont vous avez besoin.
Source de tension et de courant précise avec capacités de mesure simultanées
Son format compact permet des configurations multicanaux efficaces.
Les unités de mesure de source (SMU) Keysight fournissent une source de tension et de courant précise avec des capacités de mesure simultanées, ce qui les rend idéales pour tester les semi-conducteurs, les matériaux et les composants électroniques. Sélectionnez les performances SMU qui répondent à vos besoins en fonction de la résolution de la source, de la résolution minimale de mesure du courant et du nombre de canaux.
Starting from
Source resolution
Starting from
Source resolution
Starting from
Source resolutionLes unités de mesure de source modulaires (SMU) Keysight sont conçues pour offrir évolutivité et flexibilité. Leur format compact et modulaire permet des configurations multicanaux efficaces, idéales pour la R&D et les tests de production à grand volume. Combinez des modules aux niveaux de performance et capacités variés pour adapter la SMU à vos besoins. Sélectionnez les unités de mesure de source modulaires adaptées à votre application.
Les unités de mesure de source (SMU) Keysight fournissent une source de tension et de courant précise avec des capacités de mesure simultanées, ce qui les rend idéales pour tester les semi-conducteurs, les matériaux et les composants électroniques. Sélectionnez les performances SMU qui répondent à vos besoins en fonction de la résolution de la source, de la résolution minimale de mesure du courant et du nombre de canaux.
Starting from
Source resolution
Starting from
Source resolution
Starting from
Source resolutionLes unités de mesure de source modulaires (SMU) Keysight sont conçues pour offrir évolutivité et flexibilité. Leur format compact et modulaire permet des configurations multicanaux efficaces, idéales pour la R&D et les tests de production à grand volume. Combinez des modules aux niveaux de performance et capacités variés pour adapter la SMU à vos besoins. Sélectionnez les unités de mesure de source modulaires adaptées à votre application.
Choisissez parmi une large gamme de logiciels pour améliorer la mesure, le contrôle et l'automatisation, ou d'accessoires tels que des câbles, des adaptateurs ou des kits de montage en rack.
Semi-conducteurs
Caractériser le courant et la tension (IV) pour les LED à faible consommation d'énergie.
Semi-conducteurs
Effectuer des caractérisations IV à des niveaux de courant et de tension extrêmement bas.
Semi-conducteurs
Évaluez les paramètres photovoltaïques clés grâce à des mesures courant-tension précises et haute résolution.
Fabrication
Intégrez SMU avec un testeur en circuit pour les mesures à faible courant dans l'électronique automobile.
Innovez rapidement grâce à des plans d'assistance personnalisés et à des délais de réponse et d'exécution prioritaires.
Bénéficiez d'abonnements prévisibles basés sur un contrat de location et de solutions de gestion du cycle de vie complet afin d'atteindre plus rapidement vos objectifs commerciaux.
Bénéficiez d'un service haut de gamme en tant qu'abonné KeysightCare pour obtenir une assistance technique dédiée et bien plus encore.
Assurez-vous que votre système de test fonctionne conformément aux spécifications et respecte les normes locales et internationales.
Effectuez rapidement des mesures grâce à des formations internes dispensées par des instructeurs et à l'apprentissage en ligne.
Téléchargez le logiciel Keysight ou mettez à jour votre logiciel vers la dernière version.
Une unité de mesure et d'injection de précision (SMU) est un instrument qui permet à la fois d'injecter et de mesurer la tension et le courant avec une très grande précision, souvent jusqu'à des niveaux de l'ordre du femtoampère (fA) et du nanovolt (nV).
Contrairement aux instruments classiques, une SMU combine les fonctions d'une alimentation électrique, d'un multimètre numérique et d'une charge électronique en un seul appareil ; elle fonctionne dans les quatre quadrants, ce qui signifie qu'elle peut à la fois fournir et absorber de l'énergie.
Les SMU modernes, telles que celles développées par Keysight Technologies, sont largement utilisées pour la caractérisation des semi-conducteurs, le tracé de courbes IV, les tests de fuite et la modélisation des batteries, où la précision, la stabilité et le faible bruit sont essentiels.
Pour choisir la SMU adaptée, commencez par déterminer la plage de tension et de courant requise pour votre appareil. Les SMU Keysight offrent une large couverture, tant pour les applications à haute puissance que pour celles à courant ultra-faible. Ensuite, tenez compte de la précision et de la sensibilité de mesure, en particulier pour les mesures à faible courant telles que les tests de fuite.
Si le débit est un facteur important, évaluez la vitesse de mesure et recherchez des fonctionnalités telles que la source pulsée afin de réduire l'auto-échauffement. Tenez également compte du nombre de canaux, de la protection contre la surconformité et de l'intégration logicielle avec Keysight PathWave.
En tenant compte de ces facteurs dans le cadre de votre application, vous pouvez choisir une SMU Keysight qui garantit des tests précis, fiables et efficaces.
Lorsque vous choisissez une SMU, commencez par vérifier la plage de tension et de courant afin de vous assurer qu'elle est capable de fournir et de mesurer toutes les conditions de fonctionnement de votre appareil. Les SMU Keysight offrent de larges plages dynamiques adaptées aussi bien aux applications à haute puissance qu'aux applications à faible intensité. Ensuite, tenez compte de la résolution et de la précision, qui sont essentielles pour obtenir des mesures précises, en particulier avec des appareils à faible intensité ou sensibles.
La vitesse de mesure est essentielle pour les tests à haut débit, tandis que le faible niveau de bruit garantit des résultats stables et reproductibles. Vous devez également évaluer les limites de conformité afin de protéger votre appareil, ainsi que les capacités de mesure par impulsions pour minimiser l'auto-échauffement.
En tenant compte de ces caractéristiques, vous pouvez choisir une SMU Keysight qui vous permettra d'effectuer des mesures précises, fiables et efficaces pour votre application
Le réglage équilibré des paramètres clés de l'unité de mesure de signaux faibles (SMU) garantit des performances optimales pour vos besoins de test spécifiques. En sélectionnant la plage de tension et de courant appropriée, vous pouvez caractériser pleinement votre dispositif sans compromettre les capacités de mesure. Une attention particulière portée à la résolution et à la précision permet de détecter avec exactitude les faibles variations de signal, ce qui est essentiel pour les applications sensibles.
La prise en compte de la vitesse de mesure contribue à améliorer le débit des tests, en particulier dans les environnements de production, tout en préservant l'intégrité des données. Des fonctionnalités telles que la faible production de bruit, la protection de la conformité et le fonctionnement par impulsions renforcent encore la stabilité des mesures et protègent le dispositif sous test.
Les SMU de Keysight sont conçues pour optimiser ces paramètres, vous permettant ainsi d'obtenir des résultats précis, reproductibles et efficaces dans un large éventail d'applications
Les SMU sont largement utilisées dans les tests de semi-conducteurs, de matériaux et de composants en raison de leur capacité à fournir et à mesurer avec précision la tension et le courant. Dans les applications liées aux semi-conducteurs, les SMU de Keysight sont couramment utilisées pour la caractérisation I-V, l'extraction des paramètres des composants et les tests de courant de fuite sur des composants tels que les transistors, les diodes et les circuits intégrés.
Dans le domaine de la recherche sur les matériaux, les SMU permettent de mesurer la résistivité, d'analyser la conductivité et de caractériser les matériaux émergents tels que les nanomatériaux et les couches minces. Pour les essais de dispositifs, elles sont utilisées dans la modélisation des batteries, les essais de LED et de capteurs, ainsi que dans les études de fiabilité.
Les SMU de Keysight offrent la précision, le faible niveau de bruit et la flexibilité nécessaires pour garantir des résultats fiables et reproductibles dans ces diverses applications.
Pour garantir des mesures précises et à faible bruit, commencez par mettre en place un blindage et une mise à la terre adéquats afin de réduire au minimum les interférences externes. Utilisez des câbles courts et privilégiez les câbles triaxiaux ou à faible bruit lors de la mesure de faibles courants. Prévoyez un temps de préchauffage suffisant pour que l'unité de mesure de signaux (SMU) atteigne des conditions de fonctionnement stables.
Choisissez un temps d'intégration et des paramètres de filtrage adaptés afin de réduire le bruit, et utilisez des techniques de protection pour minimiser les courants de fuite. Une conception adéquate du dispositif de fixation et des connexions propres contribuent également à améliorer la stabilité des mesures.
Les SMU de Keysight sont conçues avec des architectures à faible bruit et des fonctionnalités de mesure avancées pour prendre en charge les applications de haute précision. En associant les bonnes pratiques de mesure aux capacités de Keysight, vous pouvez obtenir des résultats précis, stables et reproductibles, même dans des environnements de test sensibles.