Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Combinar el diseño con los ensayos físicos para evaluar el cumplimiento de los requisitos relativos a caídas, impactos, golpes y vibraciones antes de que el hardware exista.
Activa tu mejora gratuita al siguiente nivel de ancho de banda.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Descubre el análisis de señales de doble canal y de banda ultraancha para flujos de trabajo de RF exigentes.
Obtén información más rápida y clara con nuestro nuevo osciloscopio multinúcleo de 12 bits con una frecuencia de hasta 33 GHz. Entrega tu antiguo osciloscopio y obtén un crédito para adquirir un nuevo XR8.
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Casos de éxito
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Los analizadores de redes vectoriales USB de clase XN4 de Keysight incluyen los VNA de la serie Streamline.
Los analizadores de redes vectoriales USB Keysight XN4-class incluyen los VNA de la serie Streamline. Proporcionan un alto rendimiento en un formato ligero y portátil, ideal para laboratorios con espacio limitado. A diferencia de los analizadores de redes vectoriales de sobremesa, que son instrumentos autónomos, los VNA USB se conectan a un PC host para gestionar el procesamiento y análisis de datos. Transfiera fácilmente los datos de caracterización de sus componentes a lo largo del flujo de trabajo utilizando la misma interfaz de usuario, capacidades de medición y código de automatización que nuestros analizadores de redes vectoriales de sobremesa y modulares. Obtenga la misma fiabilidad de medición que nuestros VNA de sobremesa Essential en una unidad portátil. Con modelos que van de 2 a 6 puertos, seleccione el analizador de redes vectoriales USB adecuado para su aplicación. Elija una de nuestras configuraciones más populares o cree la que necesite para su aplicación. ¿Necesita ayuda para seleccionar? Consulte los recursos a continuación.
Las mediciones de sobremesa en una unidad ligera y compacta la hacen ideal para compartir fácilmente entre mesas de laboratorio.
Reduzca las preocupaciones relacionadas con la violación de datos al realizar pruebas en entornos seguros utilizando un VNA USB sin memoria integrada.
Conecte en cascada varios analizadores de redes vectoriales USB para configurar una solución de prueba apilable y multipuerto.
Integra los VNA USB en tu flujo de trabajo con la misma interfaz de usuario que nuestros Essential .
Number of built-in ports
2, 4, 6
Maximum frequency
20 GHz to 53 GHz
Maximum output power
8 dBm to 10 dBm
Maximum number of sources
1
P5004B
Analizador de redes vectorial (VNA) compacto y sin panel frontal. Un VNA flexible de dos puertos que reduce considerablemente el espacio que ocupa el equipo de medición. Frecuencia de hasta 20 GHz.
P5028B
Analizador de redes vectorial (VNA) compacto y sin panel frontal. VNA flexible de 4 puertos que reduce considerablemente el espacio que ocupa el equipo de medida. Frecuencia de hasta 53 GHz.
P5024B
Analizador de redes vectorial (VNA) compacto y sin panel frontal. VNA flexible de 4 o 6 puertos que reduce considerablemente el espacio que ocupa el equipo de medición. Frecuencia de hasta 20 GHz.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
Un analizador de redes USB hace que las mediciones multipuerto sean más eficientes, ya que permite supervisar y analizar varios puertos simultáneamente mediante analizadores de redes USB conectados en cascada. En lugar de volver a conectar y probar manualmente cada puerto uno por uno, puede capturar el tráfico de todos los puertos activos a la vez, lo que reduce el tiempo de configuración y agiliza el proceso de prueba.
Los analizadores de red USB portátiles le permiten ampliar fácilmente las configuraciones de prueba en función de sus necesidades, tanto si está validando un sistema integrado de dos puertos como si está analizando ocho puertos. Puede añadir o eliminar analizadores de red USB según sea necesario sin alterar toda la configuración.
Sí, el VNA USB de Keysight admite la expansión multipuerto mediante la conexión de hasta dos instrumentos, lo que les permite funcionar como un analizador multipuerto unificado.
La frecuencia máxima de funcionamiento del sistema combinado viene determinada por el instrumento con el rango de frecuencia más bajo. Por ejemplo, si una unidad admite hasta 9 GHz y la otra hasta 26,5 GHz, el rango de frecuencia utilizable del sistema en modo multipuerto se limitará a 9 GHz.
Los analizadores de redes USB ofrecen importantes ventajas, como un menor coste, un tamaño más reducido y una fácil portabilidad en comparación con los VNA tradicionales. Son ideales para mediciones de campo, pruebas remotas y entornos de laboratorio con limitaciones de espacio. A pesar de su tamaño compacto, muchos VNA USB ofrecen una alta precisión, una amplia cobertura de frecuencias y funciones de medición avanzadas, lo que permite a los ingenieros realizar análisis de RF y microondas de nivel profesional en cualquier lugar.