Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Diseña, simula y valida arquitecturas complejas de interconexión en 3D con un potente entorno de diseño autónomo.
Automatizar la validación de transmisores y receptores en las interfaces de E/S, memoria y estructura de red de próxima generación.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Cuatro canales por cada 1U de espacio en rack, un ancho de banda de hasta 1 GHz y sincronización entre varios osciloscopios.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Trayectoria de aprendizaje
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Keysight ofrece analizadores de potencia en dos clases de capacidad entre los analizadores de corriente de dispositivos y las unidades analizadoras de potencia de CC.
Mediciones dinámicas de corriente y tensión de alta precisión
Funciones de abastecimiento y medición en un solo instrumento
Los analizadores de corriente para dispositivos de clase CX3 de Keysight incluyen la serie CX3300A. Proporcionan mediciones de alta precisión de formas de onda dinámicas de corriente y tensión, así como del comportamiento transitorio. Nuestros analizadores de corriente de dispositivos ofrecen una resolución ADC de 14 y 16 bits para medir con precisión corrientes ultrabajas, lo que los hace ideales para la caracterización de redes de suministro de energía en aplicaciones sensibles a la energía, como IoT, dispositivos médicos, móviles y de automoción. La memoria profunda permite la captura repetitiva de formas de onda de voltaje y corriente, y el análisis de alta resolución durante períodos prolongados.
Los analizadores de potencia CC de clase NP2 de Keysight incluyen los modelos N6705C y N6715C. Se trata de instrumentos altamente integrados que proporcionan información valiosa sobre la potencia en cuestión de minutos, ya que combinan hasta cuatro fuentes de alimentación CC de alto nivel o cargas electrónicas, además de un multímetro digital (DMM), un osciloscopio, un generador de formas de onda arbitrarias (AWG) y un registrador de datos en un solo instrumento. Realice funciones de suministro y medición directamente desde el panel frontal con una interfaz grande y fácil de usar. Nuestros analizadores de potencia CC son ideales para evaluar el rendimiento y la vida útil de las baterías, comprobar la eficiencia de la iluminación LED, caracterizar la salida de las fuentes de alimentación CC en cuanto a estabilidad y ondulación, optimizar los diseños de los convertidores CC-CC e incluso garantizar la fiabilidad y el rendimiento de los sistemas de alimentación CC en sistemas aeroespaciales y de defensa críticos.
Los analizadores de corriente para dispositivos de clase CX3 de Keysight incluyen la serie CX3300A. Proporcionan mediciones de alta precisión de formas de onda dinámicas de corriente y tensión, así como del comportamiento transitorio. Nuestros analizadores de corriente de dispositivos ofrecen una resolución ADC de 14 y 16 bits para medir con precisión corrientes ultrabajas, lo que los hace ideales para la caracterización de redes de suministro de energía en aplicaciones sensibles a la energía, como IoT, dispositivos médicos, móviles y de automoción. La memoria profunda permite la captura repetitiva de formas de onda de voltaje y corriente, y el análisis de alta resolución durante períodos prolongados.
Los analizadores de potencia CC de clase NP2 de Keysight incluyen los modelos N6705C y N6715C. Se trata de instrumentos altamente integrados que proporcionan información valiosa sobre la potencia en cuestión de minutos, ya que combinan hasta cuatro fuentes de alimentación CC de alto nivel o cargas electrónicas, además de un multímetro digital (DMM), un osciloscopio, un generador de formas de onda arbitrarias (AWG) y un registrador de datos en un solo instrumento. Realice funciones de suministro y medición directamente desde el panel frontal con una interfaz grande y fácil de usar. Nuestros analizadores de potencia CC son ideales para evaluar el rendimiento y la vida útil de las baterías, comprobar la eficiencia de la iluminación LED, caracterizar la salida de las fuentes de alimentación CC en cuanto a estabilidad y ondulación, optimizar los diseños de los convertidores CC-CC e incluso garantizar la fiabilidad y el rendimiento de los sistemas de alimentación CC en sistemas aeroespaciales y de defensa críticos.
Elija entre una amplia variedad de software de análisis de formas de onda, pruebas y emulación de baterías, control de potencia y automatización, o accesorios como sensores, adaptadores, kits de montaje en rack y mucho más.
Semiconductores
Pruebe los parámetros estáticos y dinámicos para evitar pérdidas durante el transitorio de conmutación.
Automoción
Prueba los cargadores rápidos para vehículos eléctricos con un emulador de batería para vehículos eléctricos y un emulador de comunicaciones para vehículos eléctricos.
Electrónica de consumo
Valide la duración de la batería de los dispositivos de bajo consumo utilizando un software de emulación de baterías.
Electrónica de consumo
Utilice un analizador de potencia de CC para optimizar las pruebas del convertidor CC-CC.
Semiconductores
Caracterizar los módulos de potencia semiconductores WBG utilizando un sistema de prueba de doble pulso y una sonda con aislamiento de pulso.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
Las especificaciones clave incluyen la precisión de medición, el ancho de banda, la resolución, el número de canales, el rango de tensión y corriente, el aislamiento, la capacidad de memoria y la compatibilidad con CA/CC. La elección adecuada depende de si necesitas capturar el comportamiento de dispositivos de corriente ultrabaja, transitorios de alta velocidad, el comportamiento de la red de suministro eléctrico o mediciones más amplias de la calidad de la energía.
Para realizar mediciones dinámicas de corriente y tensión, opte por instrumentos que ofrezcan una adquisición de alta resolución, una gran capacidad de memoria y funciones de captura de formas de onda. Para el análisis de la alimentación de CC, compruebe si el instrumento permite combinar funciones de generación de señal, carga, mediciones con multímetro digital, funciones de osciloscopio, generación de formas de onda arbitrarias y registro de datos en una sola configuración.
Los analizadores de potencia de CC se utilizan para analizar las salidas de CC de sistemas como fuentes de alimentación de CC, convertidores CC/CC, adaptadores CA/CC, baterías y dispositivos electrónicos. Resultan útiles cuando los ingenieros necesitan generar, cargar y medir la potencia de CC mientras evalúan la tensión, la corriente, la ondulación, la estabilidad, el comportamiento transitorio y el consumo de energía.
Los analizadores de potencia de CA se utilizan en sistemas de alimentación de CA y convertidores en los que son importantes los valores eficaces, el ángulo de fase, el factor de potencia, los armónicos y la calidad de la forma de onda. La mejor opción depende del dispositivo sometido a prueba y de si sus señales de entrada y salida son de CC, de CA o una combinación de ambas.
Los analizadores de potencia miden la tensión, la corriente, la potencia eléctrica, los valores eficaces, la fase, el factor de potencia, el factor de cresta, las pérdidas por impedancia y la eficiencia energética para ayudar a los ingenieros a comprender cómo un dispositivo consume, convierte o suministra energía. También pueden mostrar formas de onda de tensión y corriente en tiempo real, capturar transitorios de alta velocidad, aplicar disparadores y registrar datos a lo largo del tiempo para realizar análisis detallados.
Estas funciones resultan útiles para optimizar los convertidores CC/CC, evaluar el rendimiento y la vida útil de las baterías, comprobar la eficiencia de la iluminación LED, analizar la estabilidad y la ondulación de la alimentación de CC, y caracterizar las redes de distribución de energía. Al combinar la captura de formas de onda con las mediciones de potencia, los ingenieros pueden identificar pérdidas, inestabilidades, eventos transitorios y limitaciones de eficiencia.
Los analizadores de potencia se utilizan en todos los sectores que se dedican al diseño, la validación o la optimización de sistemas electrónicos y de energía. Entre sus aplicaciones más comunes se incluyen las pruebas de baterías, la eficiencia de la iluminación LED, la estabilidad de las fuentes de alimentación de corriente continua, la optimización de convertidores CC/CC, el consumo de corriente de los dispositivos, la caracterización de redes de suministro de energía, las pruebas de cargadores rápidos para vehículos eléctricos, los semiconductores, la automoción, la electrónica de consumo y mucho más.
Resultan especialmente útiles cuando los equipos necesitan mediciones precisas de potencia, visualización de formas de onda en tiempo real, captura de transitorios y registro de datos de larga duración en un solo instrumento. Esto los convierte en herramientas valiosas para la I+D, la validación de diseños, la resolución de problemas y la optimización de sistemas en aplicaciones modernas de electrónica y conversión de potencia.
Para obtener mediciones precisas, lo primero es seleccionar el analizador adecuado en función del tipo de señal, el rango de frecuencias, el ancho de banda, los niveles de tensión y corriente, y la resolución requerida. Utilice sondas de corriente, transductores, pinzas amperimétricas, derivaciones, sensores o adaptadores adecuados; compruebe el aislamiento de las entradas y los índices de seguridad; y elija un ancho de banda suficiente para captar la forma de la onda y los armónicos, no solo la frecuencia fundamental.
La calibración también es fundamental para garantizar la fiabilidad de las mediciones. Una calibración periódica ayuda a garantizar que las lecturas de tensión, corriente y potencia sigan siendo precisas y fiables, mientras que los servicios de calibración de Keysight contribuyen a que el sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales e internacionales aplicables.