Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Diseña, simula y valida arquitecturas complejas de interconexión en 3D con un potente entorno de diseño autónomo.
Automatizar la validación de transmisores y receptores en las interfaces de E/S, memoria y estructura de red de próxima generación.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Cuatro canales por cada 1U de espacio en rack, un ancho de banda de hasta 1 GHz y sincronización entre varios osciloscopios.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Advanced de Keysight se dividen en dos clases. La clase XR4 incluye la serie InfiniiVision 4000, y la clase XR5 incluye la serie 6000.
Advanced de las series XR4 y XR5 de Keysight ofrecen las mismas características y capacidades básicas que nuestros Essential , además de otras ventajas. Descubra funciones y un rendimiento mejorados, como la decodificación en serie basada en hardware, el disparo por zona y siete instrumentos en uno, gracias a la incorporación de la capacidad de osciloscopio de señal mixta (MSO). Advanced proporcionan un mayor ancho de banda, frecuencias de muestreo más rápidas, memoria segmentada y una pantalla táctil más grande en comparación con nuestra Essential . Advanced son ideales para la depuración de diseños que requieren análisis de jitter, diagramas de ojo y disparo por zona. Elija una de nuestras configuraciones más populares o configure una específica para su aplicación. ¿Necesita ayuda para elegir? Consulte los recursos que se indican a continuación.
Integra un osciloscopio, un generador de ondas, un analizador de protocolos, un voltímetro digital, un contador de frecuencia, un analizador de respuesta en frecuencia y canales digitales en un solo instrumento.
Captura y decodifica simultáneamente una amplia variedad de formas de onda, lo que proporciona información en tiempo real y minimiza los posibles errores.
Obtenga información más detallada con capacidades de activación mejoradas que revelan comportamientos complejos de sincronización y señales, y aíslan eventos de señales clave con memoria segmentada.
Navega de forma intuitiva con una pantalla táctil de 12,1 pulgadas utilizando gestos como desplazarse, pellizcar para ampliar y arrastrar.
Maximum bandwidth
200 MHz to 1.5 GHz
Analog channels
2 to 4
Digital channels
0 to 16
Maximum sample rate
5 GSa/s to 20 GSa/s
Maximum memory depth
4 Mpts
Display size
12.1 inch
ADC resolution
8
Brands included
4000 Series, 6000 Series
DSOX4024G
Osciloscopio DSOX4024G con un ancho de banda de 200 MHz y 4 canales analógicos, equipado con la función de disparo táctil InfiniiScan Zone.
Qué incluye:
Descargue la aplicación BenchVue Basic de forma gratuita para controlar sus instrumentos.
MSOX4054G
Osciloscopio de señal mixta MSOX4054G con un ancho de banda de 500 MHz, 4 canales analógicos y 16 digitales, y pantalla táctil de 12,1 pulgadas.
Qué incluye:
Descargue la aplicación BenchVue Basic de forma gratuita para controlar sus instrumentos.
DSOX6004A
La serie 6000 X ofrece una pantalla multitáctil capacitiva de 12,1 pulgadas, activación táctil InfiniiScan Zone, control por voz y las capacidades de hasta 7 instrumentos en 1.
El Keysight DSOX6004A cuenta con integración 7 en 1, combinando canales digitales, análisis de protocolos serie, un generador de formas de onda de doble canal integrado, análisis de respuesta en frecuencia, multímetro digital integrado y un contador de 10 dígitos integrado con totalizador.
Qué incluye:
Descargue la aplicación BenchVue Basic de forma gratuita para controlar sus instrumentos.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
Todos los osciloscopios modernos son osciloscopios de almacenamiento digital (DSO), que utilizan el procesamiento de señales digitales para capturar y mostrar una forma de onda de señal analógica en una representación digital que se muestra en una pantalla. Si el osciloscopio también tiene la capacidad de aceptar señales digitales, se trata de un osciloscopio de señal mixta (MSO).
El principio básico detrás de los osciloscopios digitales es bastante sencillo: un circuito electrónico produce un voltaje que varía con el tiempo, el cual se introduce en la entrada del osciloscopio.
Convierte la tensión de la señal de entrada a formato digital mediante un convertidor analógico-digital (ADC). El ADC funciona mucho más rápido que la señal de entrada, normalmente a varios MHz. El osciloscopio activa un evento y, a continuación, captura un número determinado de muestras antes y después del evento activador. Muestra la forma de onda de tensión frente al tiempo en la pantalla.
A continuación, el osciloscopio utiliza este voltaje para producir una corriente eléctrica correspondiente que pasa a través de una resistencia. Esta corriente se convierte de nuevo en un voltaje proporcional a la señal original. El voltaje se amplifica y se utiliza para accionar la pantalla del osciloscopio. Mediante un control cuidadoso de la amplificación y otros factores, el osciloscopio digital puede representar con precisión formas de onda estándar y complejas.
El osciloscopio almacena la forma de onda en la memoria para que pueda recuperarse y analizarse posteriormente. Además, el osciloscopio puede realizar operaciones matemáticas con los datos de la forma de onda, como sumar, restar, multiplicar y dividir, lo que permite al usuario ver los efectos de estas operaciones en la forma de onda.
La memoria segmentada en un osciloscopio se refiere a una función que permite al instrumento capturar datos de forma de onda en segmentos separados o «ventanas» de tiempo, en lugar de registrar continuamente cada muestra. Este método permite al osciloscopio centrarse en eventos o intervalos específicos dentro de una señal, optimizando el uso de la memoria. En lugar de utilizar toda la memoria disponible para registrar una señal larga y continua, la memoria segmentada solo almacena las partes de la forma de onda que cumplen una condición de disparo definida. Este enfoque ayuda a mantener altas frecuencias de muestreo al tiempo que aumenta la cantidad total de datos que se pueden capturar para los eventos de interés.
Una de las principales ventajas de la memoria segmentada es que permite capturar señales de larga duración o eventos poco frecuentes sin saturar la memoria del osciloscopio. En los modos de memoria continua tradicionales, las altas frecuencias de muestreo limitan la duración de las señales que se pueden registrar. Al utilizar la memoria segmentada, el osciloscopio puede seguir muestreando a una alta frecuencia, pero solo registra las partes de la señal que son activadas por un evento específico, como un pulso o una anomalía en la forma de onda. Esto proporciona una mejor resolución y más detalles para esos eventos concretos, sin desperdiciar memoria en datos de señales no esenciales.
La memoria segmentada resulta especialmente útil al analizar señales con ocurrencias intermitentes o poco frecuentes, como fallos, errores o ráfagas de impulsos que se producen de forma irregular. Con la memoria segmentada, el osciloscopio puede capturar estos eventos poco frecuentes con gran detalle, al tiempo que conserva memoria para segmentos adicionales. Además, algunos osciloscopios permiten activar múltiples eventos y grabar varios segmentos en una sola sesión de captura, lo que proporciona una visión completa de señales complejas. Esto lo convierte en una herramienta muy útil para la resolución de problemas, la depuración y el análisis de sistemas en los que los eventos son impredecibles o poco frecuentes.
El disparo automático, aunque es cómodo, puede que no siempre proporcione el nivel de precisión que necesitan los ingenieros. Por el contrario, el disparo normal permite a los ingenieros especificar el punto exacto en el que desean capturar una forma de onda, lo que ofrece un nivel de control y precisión que puede ser crucial a la hora de solucionar problemas. Por ejemplo, si necesita capturar un pulso específico, el disparo normal le permite especificar el momento exacto en que se produce el pulso. Cuando cambia al modo de disparo único, el osciloscopio funcionará temporalmente en modo de disparo normal para evitar un disparo forzado automático.
Además, las opciones avanzadas de activación permiten a los usuarios capturar eventos específicos dentro de una señal. Las activaciones se pueden configurar en función de condiciones como la anchura del pulso, los patrones lógicos, los pulsos cortos y mucho más. Esto ayuda a aislar y analizar comportamientos de señales complejos.