Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight Advanced Oszilloskope werden in zwei Klassen eingeteilt. Zur XR4-Klasse gehört die InfiniiVision 4000-Serie, zur XR5-Klasse die 6000-Serie.
Die Keysight XR4- und XR5-Klasse Advanced Oszilloskope bieten die gleichen Kernfunktionen und Leistungsmerkmale wie unsere Essential Oszilloskope und mehr. Entdecken Sie erweiterte Funktionen und Leistungen wie hardwarebasierte serielle Dekodierung, Zonentriggerung und sieben Instrumente in einem dank der zusätzlichen Mixed-Signal-Oszilloskop-Funktionalität (MSO). Advanced Oszilloskope bieten im Vergleich zu unseren Geräten eine höhere Bandbreite, schnellere Abtastraten, segmentierten Speicher und ein vergrößertes Touchscreen-Display. Essential Grad. Advanced Oszilloskope eignen sich ideal zum Debuggen von Schaltungen, die Jitteranalyse, Augendiagramme und Zonentriggerung erfordern. Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie eine speziell für Ihre Anwendung. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.
Integriert Oszilloskop, Wellengenerator, Protokollanalysator, Digitalvoltmeter, Frequenzzähler, Frequenzganganalysator und digitale Kanäle in einem einzigen Gerät.
Eine Vielzahl von Wellenformen gleichzeitig erfassen und dekodieren, um Echtzeit-Einblicke zu gewinnen und potenzielle Fehler zu minimieren.
Gewinnen Sie tiefere Einblicke durch verbesserte Triggerfunktionen, die komplexe Zeitabläufe und Signalverhalten aufdecken und wichtige Signalereignisse mit segmentiertem Speicher isolieren.
Navigieren Sie intuitiv mit einem 12,1-Zoll-Touchscreen mithilfe von Gesten wie Scrollen, Zoomen durch Zusammenziehen und Ziehen.
Maximum bandwidth
200 MHz bis 1.5 GHz
Analog channels
2 bis 4
Digital channels
0 bis 16
Maximum sample rate
5 GSa/s bis 20 GSa/s
Maximum memory depth
4 Mpts
Display size
12.1 inch
ADC resolution
8
Brands included
4000 Series, 6000 Series
DSOX4024G
DSOX4024G Oszilloskop mit 200 MHz Bandbreite und 4 analogen Kanälen, mit InfiniiScan Zone Touch-Triggerung.
Was enthalten ist:
Laden Sie die BenchVue Basic-App kostenlos herunter, um Ihre Instrumente zu steuern.
MSOX4054G
MSOX4054G Mixed-Signal-Oszilloskop mit 500 MHz Bandbreite, 4 analogen und 16 digitalen Kanälen, 12,1-Zoll-Touchdisplay.
Was enthalten ist:
Laden Sie die BenchVue Basic-App kostenlos herunter, um Ihre Instrumente zu steuern.
DSOX6004A
Die 6000 X-Serie bietet ein kapazitives 12,1-Zoll-Multi-Touch-Display, InfiniiScan Zone-Touch-Triggering, Sprachsteuerung und die Funktionen von bis zu 6 Instrumenten in 1.
Das Keysight DSOX6004A verfügt über eine 7-in-1-Integration und kombiniert digitale Kanäle, serielle Protokollanalyse, einen eingebauten Zweikanal-Wellenformgenerator, Frequenzganganalyse, ein eingebautes digitales Multimeter und einen eingebauten 10-stelligen Zähler mit Summenzähler.
Was enthalten ist:
Laden Sie die BenchVue Basic-App kostenlos herunter, um Ihre Instrumente zu steuern.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Alle modernen Oszilloskope sind digitale Speicheroszilloskope (DSOs), die mithilfe digitaler Signalverarbeitung ein analoges Signal erfassen und digital auf einem Bildschirm darstellen. Kann das Oszilloskop zusätzlich digitale Signale verarbeiten, spricht man von einem Mixed-Signal-Oszilloskop (MSO).
Das Grundprinzip digitaler Oszilloskope ist recht einfach: Ein elektronischer Schaltkreis erzeugt eine Spannung, die sich mit der Zeit ändert und an den Eingang des Oszilloskops angelegt wird.
Es wandelt die Eingangsspannung mithilfe eines Analog-Digital-Wandlers (ADC) in ein digitales Signal um. Der ADC arbeitet deutlich schneller als das Eingangssignal, typischerweise im MHz-Bereich. Das Oszilloskop löst ein Ereignis aus und erfasst anschließend eine bestimmte Anzahl von Messwerten vor und nach diesem Ereignis. Der Spannungsverlauf wird auf dem Bildschirm angezeigt.
Das Oszilloskop nutzt diese Spannung, um einen entsprechenden Strom durch einen Widerstand zu erzeugen. Dieser Strom wird wieder in eine Spannung umgewandelt, die proportional zum ursprünglichen Signal ist. Die Spannung wird verstärkt und zur Ansteuerung des Oszilloskop-Displays verwendet. Durch präzise Steuerung der Verstärkung und anderer Faktoren kann das digitale Oszilloskop sowohl Standard- als auch komplexe Signalformen genau darstellen.
Das Oszilloskop speichert den Signalverlauf im Speicher, sodass er später abgerufen und analysiert werden kann. Darüber hinaus kann das Oszilloskop mathematische Operationen an den Signalverlaufsdaten durchführen, wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division, wodurch der Benutzer die Auswirkungen dieser Operationen auf den Signalverlauf beobachten kann.
Segmentierter Speicher in einem Oszilloskop ermöglicht es dem Gerät, Wellenformdaten in separaten Segmenten oder Zeitfenstern zu erfassen, anstatt kontinuierlich jeden Messwert aufzuzeichnen. Dadurch kann sich das Oszilloskop auf bestimmte Ereignisse oder Intervalle innerhalb eines Signals konzentrieren und die Speichernutzung optimieren. Anstatt den gesamten verfügbaren Speicher für die Aufzeichnung eines langen, kontinuierlichen Signals zu verwenden, speichert der segmentierte Speicher nur die Abschnitte der Wellenform, die eine definierte Triggerbedingung erfüllen. Dieser Ansatz trägt dazu bei, hohe Abtastraten aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Gesamtmenge der für relevante Ereignisse erfassbaren Daten zu erhöhen.
Einer der Hauptvorteile des segmentierten Speichers besteht darin, dass er die Erfassung lang andauernder Signale oder seltener Ereignisse ermöglicht, ohne den Speicher des Oszilloskops zu überlasten. In herkömmlichen, kontinuierlichen Speichermodi begrenzen hohe Abtastraten die Dauer der aufzeichnbaren Signale. Durch die Verwendung des segmentierten Speichers kann das Oszilloskop weiterhin mit hoher Rate abtasten, zeichnet aber nur die Signalabschnitte auf, die durch ein bestimmtes Ereignis, wie einen Impuls oder eine Wellenformanomalie, ausgelöst werden. Dies ermöglicht eine höhere Auflösung und mehr Details für diese spezifischen Ereignisse, ohne Speicherplatz für unwichtige Signaldaten zu verschwenden.
Segmentierter Speicher ist besonders nützlich bei der Analyse von Signalen mit intermittierenden oder seltenen Ereignissen, wie beispielsweise Störungen, Fehlern oder unregelmäßig auftretenden Impulsfolgen. Mit segmentiertem Speicher kann das Oszilloskop diese seltenen Ereignisse detailliert erfassen und gleichzeitig Speicherplatz für weitere Segmente reservieren. Darüber hinaus ermöglichen einige Oszilloskope die Triggerung mehrerer Ereignisse und die Aufzeichnung mehrerer Segmente in einer einzigen Aufzeichnungssitzung. Dies liefert einen umfassenden Überblick über komplexe Signale und macht das Oszilloskop zu einem leistungsstarken Werkzeug für die Fehlersuche, das Debugging und die Analyse von Systemen, in denen Ereignisse unvorhersehbar oder selten auftreten.
Die automatische Triggerung ist zwar praktisch, bietet aber nicht immer die von Ingenieuren benötigte Präzision. Im Gegensatz dazu ermöglicht die normale Triggerung die genaue Festlegung des Erfassungszeitpunkts einer Wellenform und bietet so eine Kontrolle und Genauigkeit, die bei der Fehlersuche entscheidend sein kann. Wenn Sie beispielsweise einen bestimmten Impuls erfassen möchten, können Sie mit der normalen Triggerung den genauen Zeitpunkt seines Auftretens bestimmen. Im Einzeltrigger-Modus arbeitet Ihr Oszilloskop vorübergehend im normalen Triggermodus, um eine automatische Zwangstriggerung zu verhindern.
Erweiterte Triggeroptionen ermöglichen es dem Benutzer außerdem, spezifische Ereignisse innerhalb eines Signals zu erfassen. Trigger können anhand von Bedingungen wie Impulsbreite, Logikmustern, kurzen Impulsen und mehr festgelegt werden. Dies erleichtert die Isolierung und Analyse komplexer Signalverhalten.