Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Combinar el diseño con los ensayos físicos para evaluar el cumplimiento de los requisitos relativos a caídas, impactos, golpes y vibraciones antes de que el hardware exista.
Activa tu mejora gratuita al siguiente nivel de ancho de banda.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Descubre el análisis de señales de doble canal y de banda ultraancha para flujos de trabajo de RF exigentes.
Obtén información más rápida y clara con nuestro nuevo osciloscopio multinúcleo de 12 bits con una frecuencia de hasta 33 GHz. Entrega tu antiguo osciloscopio y obtén un crédito para adquirir un nuevo XR8.
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Casos de éxito
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Keysight ofrece analizadores de protocolos en tres clases, incluyendo analizadores lógicos portátiles, analizadores lógicos DDR y soluciones de protocolo PCIe.
Validar, probar y depurar interfaces PCIe y Compute Express Link (CXL).
Generar y simular tráfico PCI para probar el rendimiento y los estándares.
Proporciona una interfaz estable y optimizada para señales para tarjetas adicionales PCIe y CXL.
Los analizadores lógicos de Keysight le permiten capturar, analizar y depurar con precisión señales digitales en sistemas integrados, diseños de memoria e interfaces digitales de alta velocidad. Seleccione el analizador lógico que necesita teniendo en cuenta factores como el número de canales, la profundidad máxima de memoria y los estándares compatibles. Explore nuestra gama de analizadores lógicos portátiles y DDR para encontrar el que mejor se adapte a su aplicación.
Los analizadores de protocolo PCIe de clase LA5 de Keysight incluyen los modelos P5552A y P5570A. Proporcionan una visión profunda de la comunicación PCIe, lo que le permite capturar, decodificar y analizar el tráfico de datos de alta velocidad con precisión. Estos analizadores ayudan a identificar problemas a nivel de protocolo, validar el rendimiento del sistema y acelerar la depuración en diseños PCIe complejos. Al ofrecer una visibilidad completa de las transacciones de datos, la sincronización y el cumplimiento de los protocolos, le ayudan a validar la comunicación entre dispositivos que utilizan la interfaz PCIe.
Los ejercitadores de protocolo PCIe de clase LA5 de Keysight incluyen los modelos P5551A y P5573A. Estos ejercitadores de protocolo PCIe generan y simulan tráfico PCIe, lo que le permite probar y validar rigurosamente el rendimiento y la robustez de los dispositivos y sistemas PCIe. Al emular una amplia gama de situaciones reales y condiciones de error, nuestros ejercitadores de protocolo PCIe le ayudan a descubrir fallos de diseño, verificar el cumplimiento y optimizar el comportamiento del sistema bajo diversas cargas de trabajo.
Las placas base de protocolo de clase LA5 de Keysight incluyen la P5563B, que proporciona una interfaz estable y optimizada para señales para tarjetas adicionales PCIe y CXL. Nuestra placa base de protocolo PCIe garantiza que pueda evaluar exhaustivamente el rendimiento del dispositivo, la integridad de la señal y el cumplimiento del protocolo en condiciones reales. Su robusto diseño mecánico y su amplia compatibilidad con diferentes formatos la convierten en una herramienta importante para acelerar los ciclos de desarrollo y ofrecer con confianza soluciones informáticas, de almacenamiento y de red de última generación.
Los analizadores lógicos de Keysight le permiten capturar, analizar y depurar con precisión señales digitales en sistemas integrados, diseños de memoria e interfaces digitales de alta velocidad. Seleccione el analizador lógico que necesita teniendo en cuenta factores como el número de canales, la profundidad máxima de memoria y los estándares compatibles. Explore nuestra gama de analizadores lógicos portátiles y DDR para encontrar el que mejor se adapte a su aplicación.
Los analizadores de protocolo PCIe de clase LA5 de Keysight incluyen los modelos P5552A y P5570A. Proporcionan una visión profunda de la comunicación PCIe, lo que le permite capturar, decodificar y analizar el tráfico de datos de alta velocidad con precisión. Estos analizadores ayudan a identificar problemas a nivel de protocolo, validar el rendimiento del sistema y acelerar la depuración en diseños PCIe complejos. Al ofrecer una visibilidad completa de las transacciones de datos, la sincronización y el cumplimiento de los protocolos, le ayudan a validar la comunicación entre dispositivos que utilizan la interfaz PCIe.
Los ejercitadores de protocolo PCIe de clase LA5 de Keysight incluyen los modelos P5551A y P5573A. Estos ejercitadores de protocolo PCIe generan y simulan tráfico PCIe, lo que le permite probar y validar rigurosamente el rendimiento y la robustez de los dispositivos y sistemas PCIe. Al emular una amplia gama de situaciones reales y condiciones de error, nuestros ejercitadores de protocolo PCIe le ayudan a descubrir fallos de diseño, verificar el cumplimiento y optimizar el comportamiento del sistema bajo diversas cargas de trabajo.
Las placas base de protocolo de clase LA5 de Keysight incluyen la P5563B, que proporciona una interfaz estable y optimizada para señales para tarjetas adicionales PCIe y CXL. Nuestra placa base de protocolo PCIe garantiza que pueda evaluar exhaustivamente el rendimiento del dispositivo, la integridad de la señal y el cumplimiento del protocolo en condiciones reales. Su robusto diseño mecánico y su amplia compatibilidad con diferentes formatos la convierten en una herramienta importante para acelerar los ciclos de desarrollo y ofrecer con confianza soluciones informáticas, de almacenamiento y de red de última generación.
Elija entre una amplia gama de software de cumplimiento, depuración y específico para aplicaciones, o accesorios como sondas, cables, kits de calibración y mucho más para su analizador de protocolos digitales.
Digital
Descubra las mejores prácticas para la validación y depuración de sistemas DDR5 mediante herramientas de análisis y conocimiento a nivel de protocolo.
Digital
Aprenda a medir y analizar con precisión el consumo energético de los dispositivos IoT en distintos estados operativos.
Digital
Aprenda a validar el rendimiento y el cumplimiento del protocolo PCIe en todas las etapas de desarrollo.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
Un analizador de protocolos digitales es un instrumento de prueba que se utiliza para capturar, decodificar y analizar el tráfico en interfaces digitales estandarizadas, como PCIe, CXL o DDR. Se emplea para validar el correcto funcionamiento del protocolo, la sincronización y el flujo de transacciones durante el desarrollo del sistema.
La elección del analizador adecuado depende del protocolo de destino, la velocidad de enlace, el ancho de canal y la fase de validación. A diferencia de los analizadores lógicos, los analizadores de protocolos operan a nivel de transacción, lo que los hace más adecuados para la validación de sistemas, las pruebas de interoperabilidad y los flujos de trabajo de conformidad que para la depuración de señales de bajo nivel.
Un analizador lógico es un instrumento de depuración digital que se utiliza para capturar y observar múltiples señales digitales a nivel de pin o de bus, lo que permite visualizar las relaciones temporales, los cambios de estado y las señales de control. Se emplea para la puesta en marcha de hardware de bajo nivel, la depuración de firmware y la validación de las interacciones entre señales antes de que se haya establecido completamente el comportamiento del protocolo.
Por el contrario, un analizador de protocolos digitales opera a un nivel de abstracción superior, ya que descodifica el tráfico capturado en transacciones específicas de protocolos para estándares como PCIe, CXL o DDR.
Los ingenieros suelen optar por analizadores lógicos para la validación inicial del hardware y por analizadores de protocolos para la validación a nivel de sistema, las pruebas de interoperabilidad, el análisis del rendimiento y la verificación del cumplimiento normativo.
Los analizadores de protocolos digitales son compatibles con estándares de interfaz específicos, entre los que suelen figurar PCI Express (PCIe), Compute Express Link (CXL), memoria DDR y otras interconexiones de alta velocidad. Cada analizador está diseñado para decodificar e interpretar el tráfico de acuerdo con las especificaciones definidas del protocolo.
La selección se basa en la versión del protocolo, la velocidad máxima de transmisión de datos, el número de canales y los requisitos de conformidad. A diferencia de las herramientas digitales polivalentes, los analizadores de protocolos deben coincidir exactamente con la revisión del protocolo que se está probando para poder decodificar correctamente las transacciones, los estados del enlace y las condiciones de error.
Las especificaciones clave de un analizador de protocolos digital determinan si es capaz de observar y capturar con precisión el comportamiento de los protocolos. Entre ellas se incluyen las velocidades de transmisión compatibles, el número de canales, la profundidad de la memoria de captura, la resolución de la marca de tiempo y las capacidades de disparo.
En el caso de las interfaces de alta velocidad, es fundamental disponer de suficiente profundidad de memoria y de un disparo preciso para aislar errores poco frecuentes o secuencias de transacciones largas. A diferencia de los osciloscopios, que se centran en la fidelidad de las formas de onda analógicas, los analizadores de protocolos dan prioridad a una captura completa y sin pérdidas, así como a una decodificación correcta del protocolo en enlaces complejos y de alto rendimiento.
Un analizador de protocolos observa de forma pasiva el tráfico real del sistema, mientras que un generador de pruebas de protocolos genera y controla de forma activa las transacciones de protocolo. Juntos, forman un ciclo de validación cerrado que se utiliza para la puesta en marcha del diseño, la verificación de la gestión de errores y las pruebas de estrés.
En la práctica, los ingenieros utilizan generadores de pruebas para emular dispositivos o simular tráfico y condiciones de error controladas, y luego recurren a analizadores para verificar las respuestas a nivel de transacción. Este flujo de trabajo combinado permite realizar pruebas repetibles sin necesidad de un sistema completo y es fundamental para el desarrollo inicial, las pruebas de conformidad y el análisis de las causas raíz.
Un analizador de protocolos digitales se utiliza para solucionar errores de protocolo mediante la decodificación del tráfico capturado en transacciones, estados de enlace y relaciones temporales definidas por la especificación del protocolo. Permite a los ingenieros identificar infracciones, reintentos, paquetes malformados o transiciones de estado inesperadas.
En lo que respecta al análisis del rendimiento, los analizadores revelan la latencia de las transacciones, los cuellos de botella en el rendimiento y los problemas de ordenación que resultan invisibles en la capa física. Esta capacidad los convierte en herramientas esenciales para la depuración de problemas de interoperabilidad, el ajuste del rendimiento a nivel de sistema y el cumplimiento de las normas en las complejas interfaces digitales que se utilizan en los sistemas informáticos modernos. Keysight Technologies goza de un amplio reconocimiento por impulsar estas prácticas de validación a nivel de protocolo.