Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Combinar el diseño con los ensayos físicos para evaluar el cumplimiento de los requisitos relativos a caídas, impactos, golpes y vibraciones antes de que el hardware exista.
Activa tu mejora gratuita al siguiente nivel de ancho de banda.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Descubre el análisis de señales de doble canal y de banda ultraancha para flujos de trabajo de RF exigentes.
Obtén información más rápida y clara con nuestro nuevo osciloscopio multinúcleo de 12 bits con una frecuencia de hasta 33 GHz. Entrega tu antiguo osciloscopio y obtén un crédito para adquirir un nuevo XR8.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Explore la gama completa de accesorios de Keysight diseñados para complementar y ampliar sus instrumentos. Utilice los filtros que aparecen a continuación para encontrar rápidamente accesorios compatibles, como módulos, cables, adaptadores y otros componentes del sistema, con los que configurar, ampliar y optimizar su sistema de pruebas para sus necesidades de medición específicas.
No hay filtro disponible
No hay filtro disponible
N5182BX07
El extensor de frecuencia N5182BX07 amplía cualquier N5182B MXG o N5172B EXG con la opción 506 para cubrir las bandas 802.11ax y las bandas sin licencia 5G hasta 7,2 GHz con una magnitud de vector de error (EVM) excepcional.
El extensor de frecuencia N5182BX07 amplía cualquier N5182B MXG o N5172B EXG con la opción 506 para cubrir las bandas 802.11ax y las bandas sin licencia 5G hasta 7,2 GHz con una magnitud de vector de error (EVM) excepcional. Lleve sus dispositivos y diseños al límite con el extensor de frecuencia N5182BX07.
N5293AX01
El extensor de frecuencia N5293AX01 amplía la cobertura del PNA/PNA-X hasta los 110 GHz en un módulo compacto y ligero.
Módulo de extensión de frecuencia de banda ancha diseñado para su uso con las nuevas soluciones de ondas milimétricas basadas en PNA/PNA-X de Keysight.
Los módulos N5293AX01 son módulos compactos y ligeros diseñados para conectarse al controlador del equipo de pruebas N5292A, que se controla mediante un analizador de redes vectorial modelo PNA/PNA-X B.
Los módulos permiten a los usuarios ampliar la cobertura de frecuencia de un PNA/PNA-X básico para cubrir un rango de frecuencia de 10 MHz a 110 GHz.
Para obtener más información sobre cables y accesorios para su uso con analizadores de redes, visite Accesorios para analizadores de redes.
N5295AX53
El extensor de frecuencia N5295AX53 de 120 GHz amplía la cobertura de frecuencia de un PNA/PNA-X básico con este módulo compacto y ligero.
Módulo de extensión de frecuencia de banda ancha diseñado para su uso con las nuevas soluciones de ondas milimétricas basadas en PNA/PNA-X de Keysight.
Los módulos N5295AX53 son módulos compactos y ligeros diseñados para interactuar con el controlador del equipo de prueba N5292A, que se maneja con un analizador de redes vectorial modelo PNA/PNA-X B.
Los módulos permiten a los usuarios ampliar la cobertura de frecuencia de un PNA/PNA-X básico para cubrir un rango de frecuencia de 900 Hz a 120 GHz.
Para obtener más información sobre cables y accesorios para su uso con analizadores de redes, visite Accesorios para analizadores de redes.
N5293AX51
El extensor de frecuencia N5293AX51 de 110 GHz amplía la cobertura de frecuencia (de 10 MHz a 110 GHz) de un PNA/PNA-X básico con este módulo compacto y ligero. Sin tee de polarización.
Módulo de extensión de frecuencia de banda ancha diseñado para su uso con las nuevas soluciones de ondas milimétricas basadas en PNA/PNA-X de Keysight.
Los módulos N5293AX51 son módulos compactos y ligeros diseñados para interactuar con el controlador del equipo de prueba N5292A, que se maneja con un analizador de redes vectoriales modelo PNA/PNA-X B.
Los módulos permiten a los usuarios ampliar la cobertura de frecuencia de un PNA/PNA-X básico para cubrir un rango de frecuencia de 10 MHz a 110 GHz.
Para obtener más información sobre cables y accesorios para su uso con analizadores de redes, visite Accesorios para analizadores de redes.
N5293AX53
El extensor de frecuencia N5293AX53 amplía la cobertura del PNA/PNA-X hasta los 110 GHz en un módulo compacto y ligero.
Módulo de extensión de frecuencia de banda ancha diseñado para su uso con las nuevas soluciones de ondas milimétricas basadas en PNA/PNA-X de Keysight.
Los módulos N5293AX53 son módulos compactos y ligeros diseñados para conectarse al controlador del equipo de pruebas N5292A, que funciona con un analizador de redes vectorial modelo PNA/PNA-X B.
Los módulos permiten a los usuarios ampliar la cobertura de frecuencia de un PNA/PNA-X básico para cubrir un rango de frecuencia de 900 Hz a 110 GHz.
Para obtener más información sobre cables y accesorios para su uso con analizadores de redes, visite Accesorios para analizadores de redes.
N5295AX01
El extensor de frecuencia N5295AX01 amplía la cobertura de frecuencia con un amplio rango de frecuencias de 10 MHz a 120 GHz (sin tee de polarización) para su uso con soluciones basadas en PNA/PNA-X.
Módulo de extensión de frecuencia de banda ancha diseñado para su uso con las nuevas soluciones de ondas milimétricas basadas en PNA/PNA-X de Keysight.
Los módulos N5295AX01 son módulos compactos y ligeros diseñados para conectarse al controlador del equipo de prueba N5292A, que se acciona con un analizador de redes vectoriales modelo PNA/PNA-X B.
Los módulos permiten a los usuarios ampliar la cobertura de frecuencia de un PNA/PNA-X básico para cubrir un rango de frecuencia de 10 MHz a 120 GHz.
Para obtener más información sobre cables y accesorios para su uso con analizadores de redes, visite Accesorios para analizadores de redes.
NA5307A
Los extensores de frecuencia NA5307A con conector de puerto de prueba coaxial de 0,5 mm le permiten configurar un VNA de banda ancha de barrido único de onda milimétrica para medir parámetros S de hasta 250 GHz utilizando el analizador de redes de microondas N522x/4xB PNA/PNA-X y el controlador de conjunto de pruebas N5292A.
El analizador de redes N522xB PNA/N524xB PNA-X con el controlador de conjunto de pruebas N5292A y los extensores de frecuencia NA5307A de 250 GHz proporciona mediciones de parámetros S de banda ancha y barrido único totalmente calibradas desde 100 kHz/10 MHz hasta 250 GHz.
El extensor de frecuencia NA5307A está equipado con un conector de puerto de prueba coaxial macho de 0,5 mm reforzado. Se trata de un módulo compacto y ligero que se acciona y controla con un analizador de redes PNA/PNA-X y un concentrador extensor de frecuencia P9500A a través de USB.
La configuración de medición VNA de banda ancha se puede calibrar con precisión con el kit de calibración de precisión coaxial 85065A de 0,5 mm, que incluye 16 patrones de calibración en todo el rango de frecuencias.
≥ 110 dB para 20 GHz a 170 GHz
≥ 105 dB para 170 GHz a 220 GHz
≥ 75 dB para 220 GHz a 250 GHz
NA5305A
Los extensores de frecuencia NA5305A con conector de puerto de prueba coaxial de 0,5 mm le permiten configurar un VNA de banda ancha de barrido único de ondas milimétricas para medir parámetros S de hasta 170 GHz utilizando el analizador de redes de microondas N522x/4xB PNA/PNA-X y el controlador de conjunto de pruebas N5292A.
El analizador de redes N522xB PNA/N524xB PNA-X con el controlador de conjunto de pruebas N5292A y los extensores de frecuencia NA5305A de 170 GHz proporciona mediciones de parámetros S de banda ancha y barrido único totalmente calibradas desde 100 kHz/10 MHz hasta 170 GHz.
El extensor de frecuencia NA5305A está equipado con un conector de puerto de prueba coaxial macho de 0,5 mm reforzado. Se trata de un módulo ligero que se acciona y controla con un analizador de redes PNA/PNA-X y un concentrador extensor de frecuencia P9500A a través de USB.
La configuración de medición VNA de banda ancha se puede calibrar con precisión con el kit de calibración de precisión coaxial 85065A de 0,5 mm, que incluye 16 patrones de calibración en todo el rango de frecuencias.
N5295AX03
El extensor de frecuencia N5295AX03 amplía la cobertura de frecuencia (de 900 Hz a 120 GHz) de un PNA/PNA-X básico con este módulo compacto, ligero y con tee de polarización integrado.
Módulo de extensión de frecuencia de banda ancha diseñado para su uso con las nuevas soluciones de ondas milimétricas basadas en PNA/PNA-X de Keysight.
Los módulos N5295AX03 son módulos compactos y ligeros diseñados para interactuar con el controlador del equipo de prueba N5292A, que se acciona con un analizador de redes vectoriales modelo PNA/PNA-X B.
Los módulos permiten a los usuarios ampliar la cobertura de frecuencia de un PNA/PNA-X básico para cubrir un rango de frecuencia de 900 Hz a 120 GHz.
Para obtener más información sobre cables y accesorios para su uso con analizadores de redes, visite Accesorios para analizadores de redes.
N5295AX02
El N5295AX02 es un extensor de frecuencia compacto y de banda ancha con un tee de polarización pulsado integrado que proporciona mediciones de barrido único de 10 MHz a 120 GHz.
El N5295AX02 es un módulo de extensión de frecuencia de banda ancha diseñado para su uso con las nuevas soluciones de ondas milimétricas basadas en PNA/PNA-X de Keysight. Se trata de un módulo extensor de frecuencia compacto, ligero y resistente con una T de polarización integrada para el funcionamiento con polarización de CC pulsada, diseñado para interactuar con el controlador de conjunto de pruebas N5292A que se acciona con un analizador de redes de la serie PNA/PNA-X B. Los módulos permiten a los usuarios ampliar la cobertura de frecuencia de un PNA/PNA-X básico para cubrir un rango de frecuencia de 10 MHz a 120 GHz. Para obtener más información sobre los cables y accesorios para su uso con analizadores de redes, visite Accesorios para analizadores de redes.
V3050A
Extensor de frecuencia del analizador de señales V3050A, diseñado específicamente para medir coberturas de muy alta frecuencia de hasta 110 GHz y señales de banda ancha a frecuencias muy altas.
El innovador extensor de frecuencia del analizador de señales V3050A le ofrece una precisión de medición sin igual de señales de banda ancha a frecuencias muy altas. Proporciona:
NOTA: Se aplican restricciones de exportación a frecuencias > 90 GHz.
N5293AX03
El extensor de frecuencia N5293AX03 de 110 GHz permite a los usuarios ampliar la cobertura de frecuencia (de 900 Hz a 110 GHz) de un PNA/PNA-X básico con tee de polarización integrado.
Módulo de extensión de frecuencia de banda ancha diseñado para su uso con las nuevas soluciones de ondas milimétricas basadas en PNA/PNA-X de Keysight.
Los módulos N5293AX03 son módulos compactos y ligeros diseñados para interactuar con el controlador del equipo de prueba N5292A, que se acciona con un analizador de redes vectorial modelo PNA/PNA-X B.
Los módulos permiten a los usuarios ampliar la cobertura de frecuencia de un PNA/PNA-X básico para cubrir un rango de frecuencia de 900 Hz a 110 GHz.
Para obtener más información sobre cables y accesorios para su uso con analizadores de redes, visite Accesorios.