Analizador de señales de la serie XA5, 32 GHz, ancho de banda de análisis máximo de 2 GHz, doble canal

El Keysight Expert SA6210A ofrece un análisis de señales sin igual gracias a su RF de alto rendimiento, su rápida velocidad de barrido y su arquitectura de doble canal. Te ayuda a realizar más mediciones, con mayor precisión y en menos tiempo.

imagen_del_producto
  • DANL @1 GHz

    -171 dBm

  • Maximum analysis bandwidth

    2 GHz

  • Maximum frequency

    32 GHz

  • Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)

    -132 dBc/Hz

  • Real Time Spectrum Analysis

    No

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

Realice análisis de señales de RF rápidos y fiables para 5G, WLAN, UWB, radares de automoción y aplicaciones inalámbricas de uso general con nuestro analizador de señalesExpert SA6210A. El XA5 SA6210A combina el análisis de doble canal, mediciones de barrido rápido y un excelente rendimiento en EVM para ayudar a optimizar los flujos de trabajo de prueba, simplificar el análisis MIMO y ccEVM, identificar problemas de señal en una fase más temprana y validar diseños inalámbricos complejos con total confianza.

Descubre más información sobre tu señal

  • Realice pruebas de conformidad con un solo instrumento que ofrece un ancho de banda de análisis de 2 GHz y un ancho de banda de resolución de 80 MHz
  • Detecta espurios de bajo nivel, armónicos o interferencias situadas cerca de portadoras potentes o ocultas entre el ruido mediante un análisis de RF de alto rendimiento
  • Visualiza más datos a la vez y optimiza tus tareas gracias a la pantalla más grande y a la nueva interfaz de usuario

Realiza más pruebas, más rápido

  • Captura más espurios gracias a una rápida velocidad de barrido, gracias a una innovadora arquitectura de filtro de preselección de banda ancha
  • Consigue mejores márgenes de prueba gracias a una precisión de medición superior y al mejor rendimiento EVM de su clase
  • Optimiza tu flujo de trabajo gracias a la tecnología MIMO y ccEVM en un solo dispositivo
  • SCPI compatible con los analizadores de señales de la serie X anteriores

Preguntas frecuentes