Cobro del software Discover

El SL2000A de Keysight controla los sistemas de descubrimiento de carga (CDS) de Keysight con emulación EV/EVSE y pruebas para CCS, NACS, GB/T, Bharat y CHAdeMO.

imagen_del_producto
  • Applications

    Charging communication and power test

  • Supported standards

    CCS, NACS, CHAdeMO, GB/T, Bharat

  • Use cases

    Emulation, Conformance, Analysis

  • Maximum power

    1200 kW

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

Software de pruebas de carga de alto rendimiento para pruebas de interfaz de carga más rápidas e inteligentes

SL1093A ahora es SL2000A. El software SL2000A Charging Discover (CD) es el entorno de control central para el sistema Charging Discovery System (CDS) de Keysight en combinación con los emuladores CA/CC de Keysight. Permite un funcionamiento fluido del sistema, la visualización en tiempo real de los valores medidos, el registro automatizado de secuencias y la generación de informes profesionales. El software admite el registro completo de trazas en todos los estándares de carga, independientemente de las licencias de los paquetes de emulación. La emulación activa de EV/EVSE se admite mediante la ejecución de paquetes de emulación dedicados. La ejecución de los casos de prueba de conformidad y certificación de Keysight requiere las licencias correspondientes del paquete de pruebas SL1300A Charging Discover.

  • Emulación activa EV/EVSE de los estándares de carga básica CA, CCS/NACS, CHAdeMO, Bharat y GB/T (incluido GB/T 2024).
  • Aplicación flexible para PC: interfaz basada en Windows con instalaciones ilimitadas en el PC operativo.
  • Interfaz gráfica intuitiva: configuración, supervisión, medición y análisis de archivos de registro con acceso completo a todas las funciones de análisis.
  • Potente gestión de trazas: grabaciones automatizadas, herramientas de recuperación de trazas dañadas, gestión del espacio en disco y exportación PCAP para un análisis detallado de protocolos.
  • Flujo de trabajo unificado: integración perfecta de visualización de datos, ejecución de emulación, generación de informes y gestión de casos de prueba.

Preguntas frecuentes