Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Diseña, simula y valida arquitecturas complejas de interconexión en 3D con un potente entorno de diseño autónomo.
Automatizar la validación de transmisores y receptores en las interfaces de E/S, memoria y estructura de red de próxima generación.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Cuatro canales por cada 1U de espacio en rack, un ancho de banda de hasta 1 GHz y sincronización entre varios osciloscopios.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Los medidores ópticos de pérdida de retorno de clase XP3 de Keysight incluyen el modelo N7753C.
El medidor óptico de pérdida de retorno Keysight N7753C mide la potencia óptica que entra y se refleja en el dispositivo sometido a prueba y calcula la pérdida de retorno. Los parámetros calibrados de fábrica, un monitor de potencia y la guía paso a paso integrada simplifican la calibración por parte del usuario y eliminan los efectos de la corriente oscura y la retrodispersión parásita para lograr mediciones más precisas en un amplio rango dinámico. El N7753C se utiliza junto con una fuente de luz de fibra monomodo externa y se puede sincronizar con el disparo de fuentes láser sintonizables para realizar mediciones dependientes de la longitud de onda.
Relative uncertainty (typical)
±0.5 dB
Sensor type
InGaAs
Wavelength range
1250 nm to 1640 nm
Dynamic range
70 dB
Number of channels
1
Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.
Mediciones de pérdida de retorno con un rango dinámico de hasta 70 dB
El medidor óptico de pérdida de retorno N7753C mide la potencia óptica que entra y se refleja en el dispositivo sometido a prueba y calcula la pérdida de retorno. Los parámetros calibrados de fábrica le permiten comenzar inmediatamente con la medición de la pérdida de retorno. Para proporcionar mediciones más precisas en un amplio rango dinámico, un monitor de potencia y la guía paso a paso incorporada simplifican la calibración precisa por parte del usuario y eliminan los efectos de la corriente oscura y la retrodispersión parásita.
Mediciones rápidas de pérdida de retorno con barrido de longitud de onda
El N7753C se utiliza junto con una fuente de luz de fibra monomodo externa y se puede sincronizar con el disparo de fuentes láser sintonizables para realizar mediciones dependientes de la longitud de onda. Esto se mejora con el búfer de registro de muestras de 1 M y el amplio rango de ajuste del tiempo de promedio de 1 µs a 10 s.
A partir de la versión 3.4.1.8, el motor Lambda Scan Engine de Photonic Application Suite es compatible con el N7753C para realizar mediciones avanzadas de RL e IL barridas con uno o más láseres sintonizables de barrido que cubren longitudes de onda de 1250 nm a 1640 nm.
El N7753C incluye dos sensores de potencia y acopladores de fibra para proporcionar una medición directa de la pérdida de retorno óptica. Un sensor mide la potencia óptica reflejada desde el dispositivo sometido a prueba al instrumento, mientras que el otro sensor supervisa la potencia óptica que pasa a través del instrumento al dispositivo sometido a prueba. La relación calibrada proporciona la pérdida de retorno.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.