Medidor óptico de potencia multipuerto, 4 canales

El nuevo medidor de potencia óptica multipuerto N7744C ofrece 4 puertos en una unidad de una sola altura de rack. Registro continuo de datos y lectura de 1 millón de muestras por segundo por puerto.

imagen_del_producto
  • Wavelength range

    1250 nm to 1650 nm

  • Power range

    +10 dBm to -80 dBm

  • Analog output

    No

  • Number of channels

    4

  • Uncertainty at reference conditions

    ± 2.5%

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

  • Tiempo de promedio mínimo de 1 µs y ancho de banda de hasta 250 kHz.
  • Memoria para 1 millón de muestras por puerto más 1 M por puerto de búfer para registro continuo con una transferencia de datos hasta 3 veces más rápida.
  • Cuatro puertos para sensores InGaAs con un rango de longitud de onda de 1250 a 1650 nm.
  • Rango dinámico de hasta 65 dB en aplicaciones de barrido y registro sin medición de distancia.
  • Cambio rápido del rango de potencia para unir mediciones de 2 barridos a un rango dinámico >80 dB.
  • Incertidumbre de potencia de ±2,5 %
  • Low polarization dependence of <±0.01 dB typ.
  • Nueva función de activación del umbral de potencia de entrada

El medidor de potencia óptica N7744C, sucesor de los populares medidores de potencia óptica N7744A de Keysight, se ha optimizado aún más para ofrecer un alto rendimiento de medición a la hora de caracterizar componentes ópticos multipuerto, como multiplexores, divisores PON, conmutadores selectivos de longitud de onda (WSS) y ROADM. La adquisición de datos de medición a alta velocidad, las interfaces de datos más rápidas, el uso de una memoria RAM de doble puerto para la medición y la lectura simultáneas sin interrupciones, y el nuevo cambio más rápido de rango de potencia ayudan a evitar retrasos innecesarios tanto en el proceso de medición como en el posprocesamiento. Ahora se admiten mediciones transitorias con activación por umbral de potencia.

El N7744C utiliza el mismo concepto de conectividad de fibra óptica N7740 de confianza, que es un adaptador cuádruple (quad-adapter) con un mecanismo de bloqueo rápido a presión. El dispositivo que se va a probar se puede conectar al adaptador cuádruple en una posición de trabajo ergonómica y cómoda, incluso mientras el instrumento está midiendo otro dispositivo. A continuación, el adaptador cuádruple se puede encajar rápidamente a presión para proporcionar conexiones repetibles de alta precisión. El uso del adaptador cuádruple simplifica la alineación de las llaves de los conectores, especialmente en el caso de los instrumentos montados en rack, y facilita la conexión de los puertos en el orden deseado, lo que ayuda a evitar errores y daños en los conectores. El adaptador cuádruple es compatible con conectores MU, FC, SC y LC, así como con conectores de fibra desnuda.

La densidad de canales, que ahorra espacio, complementada con la facilidad de integrar múltiples instrumentos en una única configuración con programación paralela a través de conexiones LAN o USB, un concepto de disparador común para toda la familia y una interfaz de usuario moderna y accesible desde el navegador, proporcionan una cómoda configuración de la funcionalidad del instrumento.