Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Diseña, simula y valida arquitecturas complejas de interconexión en 3D con un potente entorno de diseño autónomo.
Automatizar la validación de transmisores y receptores en las interfaces de E/S, memoria y estructura de red de próxima generación.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Cuatro canales por cada 1U de espacio en rack, un ancho de banda de hasta 1 GHz y sincronización entre varios osciloscopios.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Mediciones precisas y fiables de la potencia óptica multicanal
Medidor óptico de potencia multipuerto con 2 o 4 canales, salidas analógicas para retroalimentación lineal o logarítmica, y opción de ampliar el rango de longitudes de onda hasta los 800 nm. Ofrece un cambio rápido de rango de potencia y medición y lectura simultáneas sin interrupciones.
Wavelength range
800 nm to 1650 nm
Power range
+10 dBm to -80 dBm
Analog output
Yes
Number of channels
4
Uncertainty at reference conditions
± 2.5%
Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.
Con el nuevo N7742C, Keysight amplía las prestaciones de la popular familia de medidores de potencia óptica N774-C. El nuevo instrumento ofrece modelos con un rango de longitudes de onda más amplio, retroalimentación analógica y una mayor precisión en el número de puertos, al tiempo que mantiene la velocidad y el rendimiento de registro de datos de los consolidados modelos N7744C y N7745C.
Rango de longitud de onda ampliado opcional
Además del rango de longitud de onda operativo estándar de 1250 nm a 1650 nm (opciones n.º 200 y n.º 400), este se puede ampliar hasta 800 nm con las opciones n.º 210 y n.º 410.
Puerto de salida analógica perfecto para la alineación automatizada
El medidor de potencia óptica N7742C proporciona una salida de voltaje analógico que se puede utilizar como retroalimentación para aplicaciones de alineación automatizada. El voltaje en el puerto de salida analógico de cada canal se puede configurar para que sea linealmente o logarítmicamente proporcional al nivel de potencia óptica. El nuevo modo logarítmico es muy útil para rastrear el nivel de la señal en un amplio rango dinámico, como durante el ajuste de la sonda.
Dos y cuatro puertos con receptáculos de conectores intercambiables por el usuario.
El modelo N7742C está disponible con dos (opciones n.º 200 y n.º 210) o cuatro canales de sensores de potencia (opciones n.º 400 y n.º 410). El tipo de conector se puede configurar individualmente para cada puerto eligiendo entre las interfaces de conector N7742FI (FC), N7742KI (SC), N7742LI (LC) y N7742VI (ST).
Interfaz gráfica de usuario disponible a través de LAN o USB, no requiere instalación de software.
La interfaz gráfica de usuario se abre después de acceder al instrumento desde su navegador web. Si no hay conexión LAN disponible, basta con conectar el instrumento a un PC mediante USB. El instrumento aparece como una nueva unidad con un acceso directo. Al hacer clic en ese acceso directo, cualquier navegador moderno abre una conexión con el instrumento: aparece la interfaz gráfica de usuario. ¡Así de sencillo!
Adquisición de datos de medición de alta velocidad para mediciones de longitud de onda barrida y transitorias.
Miembros de una familia en crecimiento
El N7742C se beneficia del concepto de disparo común a toda la familia N77-C y de una interfaz de usuario moderna y accesible desde el navegador, que facilita la configuración de las funciones del instrumento. La adquisición de datos de medición a alta velocidad, las interfaces de datos más rápidas, el uso de RAM de doble puerto para la medición y lectura simultáneas sin interrupciones y el cambio rápido de rango de potencia ayudan a evitar retrasos innecesarios en el proceso de medición y en el posprocesamiento.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.