Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Combinar el diseño con los ensayos físicos para evaluar el cumplimiento de los requisitos relativos a caídas, impactos, golpes y vibraciones antes de que el hardware exista.
Activa tu mejora gratuita al siguiente nivel de ancho de banda.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Descubre el análisis de señales de doble canal y de banda ultraancha para flujos de trabajo de RF exigentes.
Obtén información más rápida y clara con nuestro nuevo osciloscopio multinúcleo de 12 bits con una frecuencia de hasta 33 GHz. Entrega tu antiguo osciloscopio y obtén un crédito para adquirir un nuevo XR8.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
El analizador de formas de onda de precisión N1060A, con un ancho de banda superior a 90 GHz y una fluctuación residual de tan solo 45 fs, es un módulo analizador de comunicaciones digitales (DCA) compatible con el chasis N1000A DCA-X.
Applications
DCA-X Precision Waveform Analyzer Module
Operating System
Windows 10
Maximum memory depth
N/A
Supported Filter Range
16.5 GHz to 100 GHz
Bandwidth options
Up to 85 GHz
Electrical channels
2
Optical channels
0
Number of channels
2 electrical
Module type
Electrical
Form factor
Module
Instrument Type
Equivalent-Time
Type
Equivalent-Time
Maximum bandwidth
90 GHz
Bandwidth
>90 GHz
Wavelength range
N/A
Intrinsic jitter
90 fs rms
Maximum sample rate
250 kHz
Input type
1.0 mm
Maximum electrical bandwidth
95 GHz
Maximum optical bandwidth
N/A
Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.
El analizador de formas de onda de precisión Keysight N1060A es un módulo analizador de comunicaciones digitales (DCA) compatible con el mainframe Keysight N1000A. Al igual que todos los módulos DCA de Keysight, el N1060A ofrece una amplia gama de configuraciones y opciones de rendimiento para intercambiar el ancho de banda y la velocidad de recuperación de reloj de su solución de osciloscopio.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.