Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
3D Interconnect Designer ofrece un entorno flexible de modelado y optimización para cualquier estructura de interconexión avanzada, incluyendo chiplets, chips apilados, encapsulados y placas de circuito impreso.
Consigue una validación digital más rápida y económica con una oferta de intercambio.
Emule cada parte de la infraestructura de su centro de datos. Emule cualquier cosa. Optimice todo.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Realice pruebas rápidas y precisas a nivel de placa con un ICT en línea y fuera de línea robusto, diseñado para la fabricación moderna.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Detecte con precisión las interferencias con el software de gestión del espectro de posprocesamiento en el laboratorio.
Utilice esta herramienta de selección para identificar rápidamente la fuente de alimentación más adecuada para sus necesidades de equipos de pruebas automáticas (ATE) en los sectores aeroespacial y de defensa.
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Casos de éxito
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
El analizador de modulación óptica M8292A es un instrumento de prueba compacto y montable en rack que se conecta a la salida óptica de los transmisores coherentes.
Frequency range
1 MHz to 40 GHz
Wavelength range
1527.6 nm to 1570.01 nm
Error Vector Magnitude Noise Floor
< 2.4% EVM rms at 2.5 GHz frequency offset, < 3.5% EVM rms at 10 GHz frequency offset
Analog Bandwidth
37 GHz (3 dB)
Maximum detectable symbol rate
74 Gbaud
Maximum record length
512 kSa/channel
Maximum frequency
40 GHz
Mainframe Compatibility
AXIe Chassis
Type
Optical Modulation Analyzer
Platform
AXIe
Maximum sample rate
92 GSa/s
ADC resolution
8
Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.
Optimizado para la clase de velocidad 400G, el analizador de modulación óptica Keysight M8292A es un instrumento de prueba compacto y montable en rack que se conecta a la salida óptica de los transmisores coherentes. Aprovecha todas las funciones del analizador de señales vectoriales y el software del analizador de modulación óptica de Keysight para analizar señales de datos moduladas complejas.
Los dispositivos ópticos coherentes, como los moduladores IQ de polarización dual y los receptores coherentes intradyne, requieren pruebas y homologación en diferentes etapas de desarrollo. Disponible como opción, el software de prueba de dispositivos ópticos coherentes es una solución llave en mano para la caracterización de estos dispositivos. El software integra fácilmente el módulo analizador de modulación óptica M8292A, el módulo digitalizador de alta velocidad de cuatro canales Keysight M8296A y el módulo generador de formas de onda arbitrarias de alta velocidad Keysight M8196A.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.