Herramienta «Field-to-Lab» de Channel Studio RF

Software para convertir mediciones de radiofrecuencia del mundo real en escenarios de pruebas de laboratorio repetibles.

imagen_del_producto
  • Frequency range

    3 MHz - 53 GHz

  • Technology

    3GPP wireless, WLAN

  • Use cases

    Replication of field RF conditions in the lab

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

Con la herramienta «Field-to-Lab» de RF Channel Studio F9860200A, los usuarios pueden salvar fácilmente la brecha entre las pruebas de laboratorio y las de campo mediante la recreación de condiciones reales de transmisión por aire basadas en entornos reales medidos. Esta capacidad acelera la validación de dispositivos inalámbricos y equipos de red, al permitir la realización de pruebas precisas y repetibles en condiciones representativas de la interfaz aérea. La herramienta «RF Field-to-Lab» ofrece una metodología de pruebas de laboratorio realista, repetible y rentable que permite verificar múltiples diseños, así como revisiones sucesivas de los mismos, de forma rápida y eficiente. Los usuarios también pueden crear y mantener una biblioteca de casos de prueba «RF Field-to-Lab» basados en mediciones recopiladas en diversas ubicaciones de todo el mundo, lo que facilita la realización de pruebas comparativas y de regresión coherentes. La herramienta «RF Field-to-Lab» importa parámetros del canal de radio —como el ID de celda, la potencia de señal de referencia recibida (RSRP), la relación señal-ruido (SNR) y la correlación MIMO— desde archivos de medición para generar automáticamente modelos de canal que se pueden utilizar con el emulador de canal. Ofrece una reproducción fiable de las condiciones de campo registradas sin necesidad de modelado adicional del canal ni de intervención manual por parte del usuario.

Preguntas frecuentes