20 kW

La solución de prueba del convertidor de potencia para vehículos eléctricos/híbridos EV1003A permite realizar pruebas en plataformas de baterías de alta potencia sin generar un calor excesivo.

imagen_del_producto
  • Type

    Compact Solution with Safety Disconnect

  • Maximum power

    20 kW

  • Maximum current

    800 A

  • Maximum voltage

    950

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

Conozca la solución de prueba de convertidores de potencia EV1003A para HEV/EV y HEMS.

Esta solución de Keysight aborda los problemas de seguridad, normativos y medioambientales a los que se enfrenta el mercado de los vehículos híbridos y eléctricos. Es el único sistema de energía regenerativa comercialmente disponible (COTS) con características de seguridad altamente integradas que protegen los dispositivos sometidos a prueba y al personal. Las capacidades regenerativas permiten devolver la energía consumida a la red de forma limpia, lo que ahorra costes de consumo energético y refrigeración, sin interferir en la red. La solución de Keysight y su asistencia técnica en todo el mundo le dan la confianza necesaria para implementar soluciones de alta tensión y alta potencia que satisfagan las demandas aceleradas y de alto crecimiento del mercado de los HEV/EV.

  • Obtenga fuentes de alimentación (suministro de energía) y sumideros (carga electrónica) de hasta 2000 V, hasta ±800 A y hasta 20 kW.
  • Cree hasta 200 kW de potencia o carga mediante una sencilla conexión en paralelo de hasta 10 unidades.
  • Aproveche las características que rara vez se encuentran en fuentes de alimentación de 20 kW: modo de lista, alta precisión de medición.
  • Emule con mayor precisión baterías de alto voltaje y alta potencia de hasta 50 ohmios con resistencia programable (dependiendo del modelo).
  • Reduzca el espacio ocupado con un tamaño compacto: hasta 20 kW de alimentación y carga en 3U; en comparación con la carga típica de 6 kW en 4U y la carga típica de 12 kW en 6U.