Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Combinar el diseño con los ensayos físicos para evaluar el cumplimiento de los requisitos relativos a caídas, impactos, golpes y vibraciones antes de que el hardware exista.
Activa tu mejora gratuita al siguiente nivel de ancho de banda.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Descubre el análisis de señales de doble canal y de banda ultraancha para flujos de trabajo de RF exigentes.
Obtén información más rápida y clara con nuestro nuevo osciloscopio multinúcleo de 12 bits con una frecuencia de hasta 33 GHz. Entrega tu antiguo osciloscopio y obtén un crédito para adquirir un nuevo XR8.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Casos de éxito
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Las fuentes de alimentación de CC de sobremesa Keysight NB6-class Pro incluyen la serie B2960.
El Keysight E36155ABVX se compone de una fuente de alimentación de CC Keysight E36155A, un osciloscopio Keysight E36150ADVU con funciones de visualización y generación de formas de onda arbitrarias (AWG), un Keysight E36150ATMU con capacidades de ensayo de normas automovilísticas y velocidad de programación mejorada, biblioteca de preajustes ISO, simulación de reproducción y funciones de registro electrónico, y el software Advanced de control y análisis Advanced PathWave PW9252A de Keysight. El E36155A incluye capacidades de salida única y rango automático, 60 V, 40 A, 800 W e interfaces LAN y USB.
Maximum current per output
40 A
Maximum power
800 W
Maximum voltage per output
60 V
Number of outputs
1
Adjustable slew rate
Yes
Data logger
Yes
LIST mode
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
Up / down programming settling time
15 ms
4-wire remote sense
Yes
Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.
El Keysight E36155ABVX incluye una fuente de alimentación de CC Keysight E36155A, las funciones de visualización de osciloscopio y generación de formas de onda arbitrarias (AWG) del Keysight E36150ADVU, las capacidades de ensayo de normas automovilísticas del Keysight E36150ATMU con velocidad de programación mejorada, una biblioteca de preajustes ISO, simulación de reproducción y funciones de registro electrónico, y el software de control y análisis Advanced PathWave PW9252A de Keysight. El E36155A incluye capacidades de salida única y rango automático, 60 V, 40 A, 800 W e interfaces LAN y USB.
El AWG le permite crear y simular formas de onda complejas con hasta 512 puntos de ajuste con tiempo de permanencia configurable. Las formas de onda arbitrarias compatibles incluyen sinusoidal, escalonada, rampa, escalera, pulso, trapezoidal y exponencial.
Scope View admite una frecuencia de muestreo de hasta 10 us/100 kHz y 256 000 muestras. Estas capacidades permiten un análisis preciso de los comportamientos transitorios dinámicos, incluidos los pulsos de carga de corriente, las demandas máximas, las caídas, los tiempos de subida y otros transitorios y perturbaciones de CC en el dispositivo sometido a prueba.
Velocidad de programación de salida mejorada hasta 7,5 veces más rápida para soportar las rápidas caídas y subidas de tensión que requieren algunas de las pruebas ISO.
La biblioteca de preajustes ISO incluye hasta siete formas de onda, entre las que se incluyen el perfil de arranque, el comportamiento de reinicio, la regeneración del motor, la descarga de carga, etc., que se derivan de la norma ISO. La biblioteca permite a los usuarios cargar formas de onda ISO sin necesidad de realizar una tediosa programación manual de la salida y, al mismo tiempo, les ofrece la flexibilidad de navegar fácilmente por los segmentos de la forma de onda y modificar los ajustes con la intuitiva interfaz de usuario integrada, de acuerdo con su caso de prueba.
La función de simulación de reproducción permite al usuario importar y generar fácilmente formas de onda complejas con hasta 10 000 puntos de ajuste de permanencia constante. Más allá de garantizar el cumplimiento de la norma ISO, esta función le permite capturar las condiciones de alimentación reales en el sistema del vehículo real en el que funcionará su DUT, desde un osciloscopio en formato CSV, y luego reproducirlas repetidamente en el laboratorio con su serie E36150.
La función de registro electrónico permite una rápida frecuencia de muestreo de hasta 1 ms de mediciones simultáneas de trazas de tensión y corriente. La frecuencia de muestreo y la resolución del sistema de medición para aplicaciones de pruebas ISO en automoción deben ajustarse para capturar todos los valores máximos y mínimos (picos o mínimos) y detectar sin ambigüedades las interrupciones y los cortocircuitos durante las pruebas ISO. La función de registro electrónico cumple este requisito enviando continuamente datos de medición críticos a su PC a través de una interfaz LAN o USB a intervalos configurables (por defecto, cada 0,1 segundos), lo que garantiza actualizaciones en tiempo real y un registro preciso de los datos.
El software PathWave Advanced Control and Analysis PW9252A le permite controlar sus instrumentos desde el ordenador para realizar análisis avanzados y automatizar procesos. Si realiza el pedido a través de un distribuidor, es obligatorio añadir la licencia de software deseada al paquete.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.